AP455

Finisseurs à chaînes AP455

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Gamme de pose de revêtement avec SE47 VT
2,4 m - 6 m (7 ft 10 in - 19 ft 8 in)
2,4 m - 6 m (7 ft 10 in - 19 ft 8 in)
Poids en ordre de marche avec SE47 VT
32,913 lb
14929 kg
Débit maximal
853 US t/h
774 tonnes/hr

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 9

Une taille compacte, de grande possibilités

Une taille compacte, de grande possibilités

  • La taille compacte et la faible empreinte au sol facilitent la maniabilité dans les espaces restreints et permet un travail efficace dans les applications de type urbain
  • La capacité de virage serrée à 90° permet au finisseur de pivoter et de couvrir les traces lors d'un retour de pose
  • La gamme de pose standard avec une table SE47 V est de 2,4 m à 4,7 m (8' - 15' 6"), avec une largeur maximale de 6,1 m (20')
  • La plage de pose standard avec une table SE47 FM est de 2,4 m à 4,7 m (8' à 15' 6"), avec une largeur maximale de 5,9 m (19' 6")
  • Plage de pose standard qui utilise la table SE47 VT est de 2,4 m à 4,7 m (7 ft 10 in à 15 ft 4 in), avec une largeur maximale de 6,0 m (19 ft 8 in)
  • Les profondeurs de pose jusqu'à 300 mm (12 in) permettent les applications de pose de granulats
Le transport simplifié

Le transport simplifié

  • Le poids combiné de la machine avec le finisseur et la table de 14,9 tm (32 913) facilite le transport sur les divers types de remorque
  • La longueur inférieure à 5,6 m (18 ft 4 in) et la largeur de 2,55 m (8 ft 4 in) permet de transporter la machine sans permis spécial. Lorsque la machine est équipée de prolongations de 225 mm (9 ft), la largeur de transport est de 3 m (10 ft) et la largeur de pose s'étend à 5,1 m (16 ft)
  • L'angle de charge avant de 18° et la garde élevée du pare-chocs avant diminuent la nécessité de calage supplémentaire lors du chargement sur les divers types de remorque
  • Le relevage ou le rappel du toit est rapide et facile, disponible à la fois avec l'option électrique ou manuelle
  • Des points d'attache situés à l'avant, l'arrière et au centre de la machine facilitent la sécurisation du chargement lors de déplacements rapides jusqu'au chantier suivant
Une mobilité exceptionnelle

Une mobilité exceptionnelle

  • Le train de roulement Mobil-trac™ offre une incroyable mobilité, une extraordinaire traction et de grandes vitesses de déplacement, ainsi qu'une manœuvrabilité inégalée sur le chantier
  • Les chaînes à rotation inversée offrent une excellente manœuvrabilité dans les espaces restreints
  • Les accumulateurs de tension automatique, les blocs de guidage centraux et les câbles robustes des bandes de roulement intérieures garantissent la longévité
  • Les composants recouverts de caoutchouc aident à évacuer l'asphalte et empêcher toute accumulation.
  • Un chasse-pierres efficace éloigne les matériaux des chaînes et aide à éliminer les zones d'enrobé froid dûs à la compression de la chaîne
Flux des matières fluide

Flux des matières fluide

  • Le système de dameuse à amplitude unique avec vibration des plaques lisseuses à fréquence variable fournit un excellent flux des matières et des textures de revêtement bien étanches
  • La faible hauteur d'entrée du tombereau et le petit tablier avant améliorent le flux des matières tout en facilitant le nettoyage
  • La conception du système d'alimentation, disposant d'une vis d'alimentation de 355 mm (14") de diamètre permet un débit régulier de matériau le long de la table, ce qui offre un débit efficace pour des largeurs faibles et importantes de pose de revêtement
  • La chambre de vis d'alimentation étroite conserve le déplacement du matériau le matériau et évite la stagnation de morceaux
  • La commande indépendante de chaque capteur d'alimentation de matériau simplifie la désactivation du capteur et permet une commande d'alimentation proportionnelle manuelle
Plus de confort

Plus de confort

  • Le système de ventilation disponible en option aspire les fumées de la chambre des vis d'alimentation pour les éloigner du conducteur. Ce dernier bénéficie ainsi d'un environnement de travail plus confortable.
  • La console coulissante unique permet une utilisation de chaque côté de la machine
  • Les deux sièges indépendants peuvent pivoter à 40° au-delà de la plateforme pour une bonne visibilité des bordures et des obstacles.
  • Une hauteur optimisée et un échappement intégré offrent une visibilité sans obstacle autour de la machine
  • Des parasols fixés sur la table et le finisseur en option offrent une protection contre la lumière du soleil
  • L'option de siège chauffant permet un grand confort lors de conditions météorologiques fraîches
  • La ceinture de sécurité haute visibilité 76 mm (3") permet la mise en place d'une sécurité conforme pour l'équipe
Des affichages faciles d'accès

Des affichages faciles d'accès

  • Des affichages à écran tactile haute définition, avec luminosité réglable pour tout type de condition d'éclairage, y compris en plein soleil
  • Un nouvel affichage de commande à écran tactile, disposant de structures de menus simplifiées, de graphismes intuitifs et de raccourcis clavier facilite les réglages de la machine
  • Des fonctions à une seule touche à partir de l'écran principal, telles que le chauffage de la table, le système de lavage, l'activation de la vibration, le système de ventilation et le panneau d'accessoires
  • Les options de commande Cat® Grade ou de nivellement basique sont disponibles
  • L'affichage du fonctionnement peut être personnalisé selon la langue, de nombreuses options étant disponibles
  • Le système de lavage comprend un affichage du niveau

Spécifications produit pour AP455

Gamme de pose de revêtement avec SE47 VT 2,4 m - 6 m (7 ft 10 in - 19 ft 8 in) 2,4 m - 6 m (7 ft 10 in - 19 ft 8 in)
Hauteur d'entrée du tombereau 22 in 567 mm
Longueur en ordre de marche 19.1 ft 5.8 m
Largeur en ordre de marche 10.75 ft 3.3 m
Hauteur hors tout 12.5 ft 3.8 m
Longueur de transport 18.3 ft 5.6 m
Largeur de transport 8.3 ft 2.55 m
Hauteur de transport 9.6 ft 2.9 m
Poids en ordre de marche avec SE47 VT 32,913 lb 14929 kg
Poids en ordre d'expédition, finisseur uniquement 25,582 lb 11604 kg
Réservoir de carburant 53 gal (US) 200 l
Réservoir de DEF 5 gal (US) 19 l
Circuit de refroidissement, total 6.3 gal (US) 24 l
Réservoir d'huile hydraulique 32 gal (US) 121 l
Réservoir de pulvérisation de lavage 8.5 gal (US) 32 l
Modèle de moteur (1) C3.6 Cat® (Tier 4 Final États-Unis, Stage V UE) C3.6 Cat® (Tier 4 Final États-Unis, Stage V UE)
Puissance moteur (1) 120 HP 90 kW
Modèle de moteur (2) C3.6 Cat (ONU CEE R96 Stage IIIA, équivalentes aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'Union européenne) C3.6 Cat (ONU CEE R96 Stage IIIA, équivalentes aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'Union européenne)
Puissance moteur (2) 120 HP 90 kW
Débit maximal 853 US t/h 774 tonnes/hr
Vitesse de pose maximale 200 ft/min 61 m/min
Vitesse de translation maximale 7 mile/h 11 km/h

AP455 Équipement standard

Poste de conduite

  • Console coulissante unique
  • Guide de direction

Technologie

  • Product Link™ Elite 643 (cellulaire)

Groupe motopropulseur

  • Cat C3.6, quatre cylindres
  • Ventilateur de refroidissement à vitesse variable
  • Mobil-trac™, courroie lisse

Circuit électrique

  • Batterie sans entretien de 1 400 CCA
  • Alternateur 150 A
  • Circuit d'alimentation 12 V
  • Système de fusibles de type automobile
  • Disjoncteur de réinitialisation automatique pour les capteurs de matériau
  • Prise de démarrage à distance

Livraison de matériau

  • Rallonge de vis d'alimentation, 0,15 m (6")
  • Capteurs d'alimentation de matériau à contact
  • Rouleau de poussée, réglable
  • Système à barres dameuses

Entretien et maintenance

  • Huile hydraulique, Cat HYDO™ Advanced
  • Accès à distance aux vidanges
  • Mise à jour à distance
  • Kits d'entretien et de réparation
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile
  • Jauges de niveau, liquide de refroidissement moteur, huile hydraulique

Sécurité

  • Direction, retour de ressort
  • Avertisseur de recul
  • Klaxon, avertisseur (avant et arrière)
  • Projecteurs à DEL
  • Ensemble de rétroviseurs

AP455 Options

Poste de conduite

  • Toit, levage hydraulique manuel
  • Toit, levage hydraulique motorisé
  • Pédale de décélération
  • Siège chauffant
  • Direction par friction
  • Parasol/parapluie
  • Système de ventilation
  • Écrans latéraux de protection
  • Pare-brise

Technologie

  • Cat® Grade Control
  • Commande de nivellement basique
  • Product Link™ Elite 683 Cellulaire/Satellite

Groupe motopropulseur

  • Ballast - poids avant

Livraison de matériau

  • Rallonge de vis d'alimentation, 0,46 m (1,5')
  • Rallonges du châssis principal, alimentation
  • Rallonges de châssis principal, manuelles
  • Capteurs d'alimentation de matériau à ultrasons
  • Pompe et enrouleur de lavage

Sécurité

  • Phares avant à diode
  • Gyrophare

Découvrez comment AP455 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Finisseur AP455

Finisseur AP455

Finisseur AP455

Finisseur AP455

Finisseur AP455

Finisseur AP455
Finisseur AP455
Finisseur AP455
Finisseur AP455
Finisseur AP455

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système Cat® Grade and Slope est conçu pour éliminer les irrégularités de la surface goudronnée. Il est composé de capteurs permettant de contrôler l'élévation et la pente. Ces capteurs peuvent fonctionner individuellement ou ensemble pour effectuer des ajustements automatiques d'élévation ou de pente transversale afin de respecter les valeurs ciblées. Les faisceaux de nivellement équipés de nombreux capteurs assurent une zone de nivellement plus étendue, permettant ainsi d'éliminer les irrégularités et d'aboutir à un revêtement sans accroc.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  AP455

Afficher davantage d'offres