AP600

AP600 Finisseurs sur pneus

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Gamme de pose de revêtement avec SE50 VT
2,55 à 8,0m (8'4" à 26'4")
2,55 à 8,0m (8'4" à 26'4")
Poids en ordre de marche avec SE50 VT
39,229 lb
17794 kg
Débit maximal
1433 US t/h
1300 tonnes/hr

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 8

Un retour sur investissement élevé

Un retour sur investissement élevé

  • Un groupe électrogène intégré exclusif de 70 kW fournit un chauffage de la table rapide et fiable et est conçu pour une longue durée de vie, par la même équipe qui a développé le tracteur à entraînement électrique D7E
  • Le chauffage rapide de la table permet une plus grande productivité quotidienne, avec des temps de chauffe de seulement 15 minutes
  • Une excellente capacité pour les virages ainsi qu'un déplacement rapide entraîenent une augmentation de la production
• La conception de circulation d'air exclusive améliore les conditions de fonctionnement pour l'équipe et permet de mieux refroidir les composants, pour une plus longue durée de vie
Une technologie qui s'adapte à votre activité

Une technologie qui s'adapte à votre activité

  • L'assistant de démarrage de pose enregistre les profils définis pour une utilisation ultérieure sur de futurs chantiers, tels que les réglages de la commande de nivellement, la vitesse, la largeur de pose, la profondeur de pose, le dévers, la couronne, la hauteur et d'autres fonctionnalités
  • Un capteur de niveau de trémie, intégrant un affichage de température, informe le conducteur de la hauteur de matériau et de la température de livraison. Les indicateurs sont situés sur chaque affichage du tracteur
  • Le système de chauffage exclusif de la table surveille également les conditions de défaillance des éléments chauffants afin d'éviter les remplacements inutiles
  • L'option de commande Cat® Grade est intégrée dans le tracteur et les affichages de la table afin d'optimiser l'efficacité du conducteur
Une meilleure qualité pour de plus grands profits

Une meilleure qualité pour de plus grands profits

  • La table à barre dameuse polyvalente offre un grand confort de conduite, une forte densité et une excellente texture de revêtement, tout en fournissant des capacités de réglages de grande qualité
  • Le point de remorquage utilise une timonerie exclusive pour une portance optimale de table
  • Commande proportionnelle exclusive à 2 vitesses sur les rallonges
  • Les options de commande Cat Grade ou de nivellement basique sont disponibles
Faibles frais d'exploitation

Faibles frais d'exploitation

  • Le mode Éco exclusif, ainsi que la commande automatique du régime moteur réduisent la consommation de carburant et diminuent le niveau sonore, pour un meilleur confort et une communication plus fluide
  • Le système d'alimentation à 4 pompes est conçu pour un haute rendement en mode Éco, ce qui entraîne une plus faible consommation de carburant
  • Les contacteurs garantissant un million de cycles offrent une grande fiabilité
  • Les plaques de base du convoyeur et les carters de chaînes sont conçus pour minimiser les réparations et offrent un remplacement à faible coût
  • Les éléments de chauffage coulissent pour un remplacement aisé
  • Les châssis usinés de la table facilitent le remplacement de la plaque lisseuse
  • La trémie améliorée, disposant d'une plus grande mémoire et d'une résistance à la température accrue, offre de meilleures performances lors de changements de tombereaux
Plus de confort

Plus de confort

  • Le système de ventilation aspire les fumées de la chambre des vis d'alimentation pour les éloigner du conducteur. Ce dernier bénéficie ainsi d'un environnement de travail plus confortable.
  • Le poste de conduite double offre une fonctionnalité de secours et une commande complète de chaque côté de la machine, chaque poste peut coulisser au-delà du châssis pour offrir une bonne visibilité panoramique
  • L'option de siège chauffant, la suspension pneumatique, les nombreux réglages et les consoles inclinables offrent un confort optimal tout au long de la journée
  • Le mode Éco offre un faible niveau sonore, qui facilite la communication au sein de l'équipe
  • La ceinture de sécurité haute visibilité 76 mm (3") permet la mise en place d'une sécurité conforme pour l'équipe
  • Le port USB facilite les mises à jour logicielles
  • Les porte-gobelets offrent plus de confort
Des affichages faciles d'accès

Des affichages faciles d'accès

  • Les affichages à écran tactile, disposant d'une commande de réglage de luminosité, permettent au conducteur d'ajuster précisément les performances dans différentes conditions d'éclairage
  • L'accès à écran tactile simplifie l’activation du groupe électrogène et de l'alimentation auxiliaire, tout en facilitant les réglages des températures des plaques lisseuses, de la vitesse vibratoire, de la commande de Cat Grade (en option) et des préférences enregistrées du conducteur
  • L'affichage du fonctionnement peut être personnalisé selon la langue, de nombreuses options étant disponibles

Spécifications produit pour AP600

Gamme de pose de revêtement avec SE50 VT 2,55 à 8,0m (8'4" à 26'4") 2,55 à 8,0m (8'4" à 26'4")
Longueur en ordre de marche 22.5 ft 6.8 m
Largeur en ordre de marche 10.8 ft 3.3 m
Hauteur hors tout 12.8 ft 3.9 m
Longueur de transport 21.9 ft 6.6 m
Largeur de transport 8.3 ft 2.55 m
Hauteur de transport 10.1 ft 3.1 m
Poids en ordre de marche avec SE50 VT 39,229 lb 17794 kg
Poids en ordre d'expédition, finisseur uniquement 30,904 lb 14018 kg
Contenance du réservoir de carburant 73 gal (US) 278 l
Réservoir de DEF 5 gal (US) 19.1 l
Circuit de refroidissement, total 8 gal (US) 31 l
Réservoir d'huile hydraulique 58 gal (US) 219 l
Réservoir de pulvérisation de lavage 7.9 gal (US) 30 l
Puissance brute 173 HP 129 kW
Modèle de moteur C4.4 Cat C4.4 Cat
Débit maximal 1433 US t/h 1300 tonnes/hr
Vitesse de translation maximale 10 mile/h 16 km/h
Vitesse de pose maximale, avec table à barres dameuses 82 ft/min 25 m/min
Rayon de braquage intérieur 4.5 ft 1.5 m

AP600 Équipement standard

Poste de conduite

  • Postes de conduite double
  • Guide de direction
  • Système de ventilation

Technologie

  • Product Link™ Elite 641_cellulaire

Groupe motopropulseur

  • Commande automatique du régime moteur
  • Moteur C4.4 Cat
  • Ventilateur de refroidissement à vitesse variable
  • Mode Éco
  • Huile hydraulique très longue durée

Circuit électrique

  • Batteries 1 000 CCA
  • Alternateur 100A
  • Prise 12volts
  • Appareil électronique ET CAT
  • Système de fusibles de type automobile
  • Groupe électrogène 70 kW
  • Système de sécurité machine

Livraison de matériau

  • Capteurs d'alimentation de matériau à contact
  • Rouleau de poussée réglable

Entretien et maintenance

  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur
  • Accès à distance aux vidanges
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile
  • Jauges de niveau

Sécurité

  • Avertisseur de recul
  • Klaxon
  • Projecteurs de travail
  • Ensemble de rétroviseurs
  • Capots anti-vandalisme

AP600 Options

Poste de conduite

  • Siège à suspension pneumatique
  • Toit rigide
  • Pédale de décélération
  • Sièges chauffants
  • Écrans latéraux de protection
  • Indicateur de point de remorquage
  • Parasol/parapluie
  • Pare-soleil d'écran
  • Pare-brise
  • Pare-brise

Technologie

  • Commande de nivellement Cat
  • Capteur de niveau de trémie et de hauteur de matériau
  • Assistant de démarrage de pose de revêtement
  • Product Link™ Elite 631_satellite

Groupe motopropulseur

  • Traction intégrale
  • Ballast_poids avant
  • Assistance des roues avant
  • Pneus radiaux
  • Pneus sand-rib drive

Circuit électrique

  • Panneau électrique auxiliaire_6,6 kW

Livraison de matériau

  • Rallonge de vis d'alimentation
  • Dispositifs de nivellement
  • Rallonges de châssis principal_manuelles
  • Rallonges du châssis principal_alimentation
  • Capteurs d'alimentation à ultrasons
  • Tablier avant électrique escamotable
  • Articulation de tombereau
  • Pompe et enrouleur de lavage
  • Réservoir de lavage
  • Kits de pose sur grande largeur

Entretien et maintenance

  • Kits de productivité
  • Kits d'entretien et de réparation

Références de nivellement

  • Faisceau de nivellement
  • Ski rigide, 9,15m (30ft) et 12,2m (40ft)

Découvrez comment AP600 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Finisseur AP600

Finisseur AP600

Finisseur AP600

Finisseur AP600

Finisseur AP600

Finisseur AP600
Finisseur AP600
Finisseur AP600
Finisseur AP600
Finisseur AP600

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système Cat® Grade and Slope est conçu pour éliminer les irrégularités de la surface goudronnée. Il est composé de capteurs permettant de contrôler l'élévation et la pente. Ces capteurs peuvent fonctionner individuellement ou ensemble pour effectuer des ajustements automatiques d'élévation ou de pente transversale afin de respecter les valeurs ciblées. Les faisceaux de nivellement équipés de nombreux capteurs assurent une zone de nivellement plus étendue, permettant ainsi d'éliminer les irrégularités et d'aboutir à un revêtement sans accroc.

Découvrir la technologie