Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
S'il y a une application idéale pour les équipements lourds commandés à distance, c'est bien la démolition contrôlée. Des murs qui s'effondrent, des gravats qui tombent, de nombreux dangers guettent les ouvriers lors de la démolition. Et s'il était possible d'effectuer ces tâches en toute sécurité à distance ? C'est possible grâce à la technologie de commande à distance Cat® Command.
Durée de lecture estimée : 2 minutes
Grâce à la technologie de commande à distance de Cat Command, les machines peuvent s'aventurer là où c'est trop dangereux pour les humains. Les entreprises de démolition peuvent commencer modestement avec un système de console Command portable, ou commander des équipements de démolition de n'importe où avec une station Command. Les deux systèmes maximisent la sécurité en permettant aux opérateurs de faire fonctionner les équipements de démolition depuis un endroit sûr – qui peut être sur le site ou littéralement à l'autre bout du monde.
Regardez les systèmes de commande à distance Command pour les équipements de démolition au travail dans la vidéo ci-dessous.
Dans son application la plus simple, le système de console Command offre un contrôle en contact visuel avec une machine. Un conducteur peut piloter un tracteur, une chargeuse sur pneus ou une pelle hydraulique Cat à une distance maximale de 1 100 pieds/335 m avec un contrôle précis. Grâce à sa légèreté et à sa portabilité (la console se porte sur les épaules), la console permet aux conducteurs de se positionner de manière à avoir la meilleure vue sur le chantier ou l'outil de travail.
La console Command constitue un moyen relativement abordable de se lancer dans l’univers de la commande à distance. Ce système ne nécessite aucune infrastructure de communication sur le chantier. Et même un seul tracteur commandé à distance peut s'avérer précieux pour une utilisation à court terme ou pour des travaux de nettoyage d'urgence.
Pour les opérations sur de longues distances, le poste de commande Cat Command offre des fonctionnalités sophistiquées et éprouvées. Le poste offre au conducteur une cabine simulée avec une gamme de flux vidéo, un siège confortable et un ensemble complet de commandes manuelles et au pied réalistes.
Les avantages du poste de commande vont au-delà de la sécurité. Les opérateurs peuvent travailler dans un environnement intérieur, semblable à celui d'un bureau, à proximité de leur domicile, sans avoir à se déplacer sur des chantiers éloignés. Ils peuvent également passer à une autre machine ou même à un autre chantier instantanément, sans temps d'arrêt.
Et comme personne n'est dans la cabine, une machine inactive peut être arrêtée pour économiser du carburant. Il n'est pas nécessaire de faire tourner le moteur pour maintenir la cabine à une température confortable.
Pour les entreprises de démolition, qu'il s'agisse de démolir une structure pièce par pièce ou de procéder à une démolition contrôlée à l'explosif, Cat offre la solution idéale pour les travaux de démolition grâce à son système de contrôle de la stabilité avec commandes hydrauliques précises et personnalisables. Et il n'y a jamais eu de meilleur moment pour adopter la commande à distance. Les systèmes Cat Command ont fait leurs preuves dans tous les secteurs, de la construction générale à l'exploitation minière. Ils sont faciles à utiliser et prêts à assurer la sécurité, le confort et le contrôle de votre personnel sur vos travaux de démolition les plus difficiles.
Vous êtes ici pour trouver des idées pour développer votre activité. Parcourez les articles suivants pour découvrir des informations sur les machines et des conseils et astuces d'experts pour tirer le meilleur parti de chaque chantier.
La technologie a rendu notre vie plus facile, elle permet d’atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité dans notre travail.
En savoir plusNous vous présentons les 5 accessoires d'aménagement paysager les plus utiles à votre flot.
En savoir plusDécouvrez le projet de barrage de Kühtai : des travaux estimés à 1 milliard €, un emplacement d’exception à 2 200 mètres d’altitude au cœur des Alpes autrichiennes et un déploiement de machines Cat inédit sur le chantier.
En savoir plusLe carburant étant constamment en tête de vos dépenses d'exploitation annuelles, il importe peu que le prix du carburant augmente ou diminue. Toutes les économies que vous réalisez en matière de consommation de carburant se répercutent directement sur vos résultats.
En savoir plus