Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Lorsque vous investissez dans un nouveau moteur, il est important de vous assurer qu'il fonctionnera efficacement le plus longtemps possible.
La prolongation de la durée de vie de votre moteur vous permet non seulement d'éviter des remplacements coûteux et des temps d'arrêt imprévus, mais aussi de tirer le meilleur parti de votre investissement. Il existe un certain nombre de facteurs à prendre en compte qui peuvent tous contribuer à la longévité d'un moteur.
En tenant compte d'aspects tels que la maintenance, l'entretien et l'assistance à long terme lors du choix d'un fournisseur de moteurs, vous pouvez améliorer considérablement la durée de vie de votre moteur et éviter le risque de pannes ou de réparations imprévues.
Tirer le meilleur parti du cycle de vie de votre moteur ne se limite pas à l'amélioration de vos résultats ; un moteur bien entretenu peut également contribuer à réduire les déchets et l'impact sur l'environnement.
Ne vous contentez pas de choisir un fournisseur, cherchez un partenaire à long terme
Votre fournisseur de moteurs ne doit pas se contenter d'une vente rapide ; il doit également vous offrir une assistance permanente tout au long du cycle de vie de votre moteur. Un fournisseur compétent vous recommandera le moteur adapté à vos besoins spécifiques et veillera à ce que vous disposiez des plans d'entretien et de maintenance appropriés.
Recherchez un partenaire qui offre une assistance complète pour les moteurs, couvrant tous les aspects, de l'achat à l'entretien et au remplacement des pièces. Avec les moteurs industriels Cat®, vous pouvez avoir l'esprit tranquille, sachant que chaque étape de la vie de votre moteur est prise en charge par des experts. Qu'il s'agisse d'un entretien de routine ou de réparations imprévues, vous êtes couvert à chaque étape.
Besoin d'aide pour choisir un fournisseur ? Nous avons dressé une liste de conseils dans notre article intitulé Comment choisir le bon fournisseur de moteurs pour votre équipement.
Il est tout aussi important de choisir un fournisseur qui vous aide à protéger votre investissement à long terme et qui vous permet de minimiser les temps d'arrêt.
Par exemple, Caterpillar propose une gamme de contrats de service (CVA, Customer Value Agreement) qui couvrent les pièces, les services et la technologie, offrant ainsi un moyen simple de gérer les coûts tout au long de la durée de vie du moteur.
De plus, avec les plans de garantie prolongée, vous bénéficiez d'une protection sur les pièces, la main-d'œuvre et même les dommages imprévus, vous offrant ainsi une tranquillité d'esprit qui va au-delà de la garantie standard.
Si vous ne savez pas exactement ce dont vous avez besoin, ne vous inquiétez pas : nos concessionnaires sont toujours là pour vous aider et vous conseiller.
Lorsque vous choisissez les pièces adaptées à votre moteur, vous lui permettez de conserver ses performances optimales plus longtemps. Veillez à utiliser des pièces de haute qualité pour effectuer les réparations et l'entretien.
C'est exactement pour cette raison que Caterpillar propose des pièces de haute qualité, telles que des fluides et des filtres, qui ont été spécialement conçues pour prolonger la durée de vie de votre moteur. En choisissant des pièces d'origine Cat, vous garantissez que votre moteur continuera à fonctionner de manière optimale pendant plus longtemps. En effet, elles ont été fabriquées à partir de matériaux de haute qualité et conçues avec précision pour répondre aux spécifications exactes de votre moteur.
Des pièces moins chères peuvent être attractives, mais elles peuvent finir par vous coûter plus cher à long terme. Par exemple, les filtres de rechange Cat sont conçus avec le niveau de filtration adéquat pour protéger les circuits de carburant, mais des filtres moins chers et de moindre qualité pourraient vous coûter plus cher en réparations coûteuses du circuit de carburant.
Les pièces sont également disponibles dans notre boutique en ligne (parts.cat.com) et auprès de votre concessionnaire. En tant que partenaire moteur à long terme, nous pouvons vous conseiller sur les meilleures pièces pour votre moteur.
Il est essentiel de respecter le calendrier d'entretien pour garder votre moteur en bon état et réduire au minimum les temps d'arrêt.
En combinant un entretien régulier et des pièces de haute qualité, vous pouvez garantir le bon fonctionnement et l'efficacité de votre moteur pendant plus longtemps. Nous vous recommandons de vous associer à des techniciens ou à des prestataires de services capables de vous offrir ces aspects, ainsi que de vous fournir des informations précieuses sur la manière de réduire les réparations et de maintenir les performances optimales de vos moteurs. Le vaste réseau mondial de concessionnaires Caterpillar est fier d'offrir ce niveau d'assistance et de conseil.
Vous pouvez également tirer parti de la technologie pour améliorer encore la longévité de votre moteur. Par exemple, les services numériques Cat et les solutions de connectivité peuvent fournir des informations sur les performances de votre moteur, vous aidant ainsi à identifier les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent majeurs. Les solutions de connectivité peuvent également permettre à votre moteur de devenir plus proactif à l'avenir et de suggérer lui-même des mesures d'entretien préventif.
Cette approche plus intelligente et plus proactive permet non seulement de garantir le bon fonctionnement de votre moteur, mais aussi de protéger votre investissement.
Il est essentiel de choisir la bonne option de réparation au bon moment pour garantir le fonctionnement optimal de votre moteur et de votre équipement. Des réparations et un entretien réguliers contribuent à prolonger la durée de vie de votre moteur, garantissant ainsi son fonctionnement efficace et fiable pendant de nombreuses années.
Des options telles que la rénovation du moteur ou son remplacement par un moteur remanufacturé peuvent être à la fois économiques et durables. La remanufacturation consiste à récupérer des composants qui ont atteint la fin de leur cycle de vie et à les remettre à neuf, ce qui réduit les déchets tout en offrant une valeur à long terme Cette approche est non seulement bénéfique pour vos résultats financiers, mais contribue également à une économie plus durable et circulaire.
Lorsque votre machine arrive en fin de vie, une révision complète du moteur n'est pas toujours la meilleure solution. Pour les gros moteurs, cela peut être une bonne option. Cependant, pour les moteurs plus petits, entre 0,5 et 7,1 litres, le remplacement du moteur peut être une option plus rapide, plus simple et plus économique.
Les moteurs de rechange constituent un excellent moyen de réduire les temps d'arrêt et s'avèrent souvent plus efficaces qu'une révision complète pour les petits moteurs. En fonction de vos besoins (et de votre fournisseur), vous pouvez choisir parmi une variété d'options telles que des moteurs neufs, d'occasion ou remanufacturés, offrant tous des performances fiables.
Prendre la bonne décision, qu'il s'agisse de réviser ou de remplacer, devrait permettre de réduire les temps d'arrêt et d'assurer un processus de réparation plus fluide.