Photo en studio
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Photos (7)

Catégorie de pelle hydraulique de 3 à 5 tonnes Adaptateurs

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Poids
246.9 lb
112 kg
Largeur
44.3 in
1125 mm
Longueur hors tout
18.2 in
463 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 7

Application

Application

Conçue pour pouvoir utiliser des équipements approuvés pour chargeur compact rigide sur des minipelles hydrauliques.
Guide de flexible à boulonner

Guide de flexible à boulonner

Facilite le guidage des flexibles hydrauliques lors de l'utilisation d'équipements hydrauliques ou mécaniques approuvés avec l'attache. Peut être monté sur l'un des côtés de l'adaptateur pour répondre à vos outils et besoins spécifiques.
Conception renforcée de tubes transversaux

Conception renforcée de tubes transversaux

La conception renforcée par des tubes transversaux garantit la stabilité requise pour utiliser un large éventail d'équipements approuvés.
Châssis ouvert

Châssis ouvert

La conception de châssis ouvert permet une visibilité sur les équipements pour réaliser facilement et en toute sécurité l'accouplement des équipements.
Support intégré

Support intégré

En l'absence d'utilisation, le support intégré maintient l'adaptateur en position verticale. Ceci permet de le maintenir dans la position appropriée à la fixation sur la machine en le clavetant dessus ou en utilisant une attache rapide.
Axes inclus

Axes inclus

Tous les adaptateurs de minipelle hydraulique/chargeur compact rigide sont livrés complets avec un jeu d'axes.

Spécifications produit pour Catégorie de pelle hydraulique de 3 à 5 tonnes

Poids 246.9 lb 112 kg
Largeur 44.3 in 1125 mm
Longueur hors tout 18.2 in 463 mm
Hauteur hors tout 19.9 in 505 mm
Diamètre d'axe 1.6 in 40 mm
Catégorie de pelle hydraulique 3 à 5 tonnes 3 à 5 tonnes
Type d'interface À claveter À claveter
Type d'attache S'adapte sur attache type charge compact rigide S'adapte sur attache type charge compact rigide
Débit hydraulique requis Aucune Aucune

Découvrez comment Catégorie de pelle hydraulique de 3 à 5 tonnes soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez les offres disponibles pour  Catégorie de pelle hydraulique de 3 à 5 tonnes

Afficher davantage d'offres