Vue d'ensemble
Adaptateur d'attache permettant de raccorder des interfaces type chargeur compact rigide Cat®.
Spécifications clés
Adaptateur d'attache permettant de raccorder des interfaces type chargeur compact rigide Cat®.
Affichage de 1-6 sur 4
| Poids | 143.3 lb 65 kg |
| Largeur | 12.8 in 324 mm |
| Longueur hors tout | 44.3 in 1125 mm |
| Hauteur hors tout | 20.6 in 523 mm |
| Type d'interface | Attache ISO Attache ISO |
| Type d'attache | S'adapte sur attache type charge compact rigide S'adapte sur attache type charge compact rigide |
| Débit hydraulique requis | Aucune Aucune |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Afficher davantage d'offres