| Largeur de travail | 39.4 in 1000 mm |
| Débit hydraulique requis | Débit standard Débit standard |
| Largeur hors tout | 46.6 in 1184 mm |
| Débit hydraulique optimal | 50-80 l/min (13-21 US gpm) 50-80 l/min (13-21 US gpm) |
| Diamètre de coupe maximal | 50-75 mm (2-3 in) 50-75 mm (2-3 in) |
| Dents pivotantes par tambour | 16 16 |
| Longueur | 33.1 in 842 mm |
| Hauteur hors tout | 29.2 in 741 mm |
| Poids | 831.1 lb 377 kg |
| Mode de transmission | Entraînement par courroie trapézoïdale Entraînement par courroie trapézoïdale |
| Moteur | Piston axial Piston axial |
| Pression hydraulique optimale | 150-250 bar (2175-3626 psi) 150-250 bar (2175-3626 psi) |
| Vitesse du tambour | 2540-2620 TR/MIN 2540-2620 TR/MIN |
Débroussailleuses HMF110
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur de travail
- 39.4 in
- 1000 mm
- Débit hydraulique requis
- Débit standard
- Débit standard
- Largeur hors tout
- 46.6 in
- 1184 mm
Vue d'ensemble
Les débroussailleuses sont idéales pour une coupe efficace et un déchiquetage de végétation et de broussailles envahissantes.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour HMF110
Découvrez comment HMF110 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Débroussailleuses
HMF110
Sélectionné
- Largeur de travail
- 39.4 in
- 1000 mm
- Débit hydraulique requis
- Débit standard
- Débit standard
- Largeur hors tout
- 46.6 in
- 1184 mm
Débroussailleuses
HMF210
- Largeur de travail
- 39.4 in
- 1000 mm
- Débit hydraulique requis
- Débit standard
- Débit standard
- Largeur hors tout
- 46.6 in
- 1184 mm
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Vue à 360°
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Débroussailleuse HMF210 Cat® au travail