MD6640

MD6640 Foreuses

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Charge d'outil
Jusqu'à 64 000 kg (jusqu'à 141 096 lb)
Jusqu'à 64 000 kg (jusqu'à 141 096 lb)
Diamètre du trou
244 à 406 mm (9,6 à 16 in)
244 à 406 mm (9,6 à 16 in)
Moteur
Moteurs à induction CA – Arbre double 522 à 746 kW (600 HP)
Moteurs à induction CA – Arbre double 522 à 746 kW (600 HP)

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 6

Cat

UN POSTE DE CONDUITE À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

  • Cabine spacieuse montée sur des plots pour l'isoler des vibrations
  • Haute visibilité, y compris vue dégagée sur le ciel
  • Siège ergonomique Cat de pointe réglable en six directions, avec suspension oscillante mécanique et repose-pieds
Cat

BOÎTIER DE MACHINERIE CONÇU POUR UN ENTRETIEN FACILE

  • Le filtre autonettoyant et l'unité de pressurisation fournissent un environnement pressurisé et refroidi par air pour les machines et les systèmes électriques.
  • Trois trappes de pavillon amovibles facilitent le remplacement des principaux composants.
  • Lumières intérieures et extérieures
Cat

TRAIN DE ROULEMENT SEMBLABLE À CELUI D'UNE PELLE HYDRAULIQUE CAT 390

  • Minimise les temps d'arrêt et réduit les coûts de propriété et d'exploitation.
  • 32 % de traction en plus sur la barre d'attelage, augmentant les performances de direction de la machine
  • Le système de rétention positive de la goupille (PPR) évite le glissement de celle-ci.
Cat

MÂT HAUTES PERFORMANCES

  • Les éléments tubulaires carrés, soudés en réseau, réduisent les concentrations de contraintes au niveau des soudures
  • Les renforts de la boîte de torsion tous les 1,5 mètre (5 pieds) augmentent la rigidité du mât, notamment pour les applications de forage de roches dures et de trous d'angle
Cat

ADAPTÉ AUX CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES DIFFICILES

  • Les ensembles pour temps froid et chaud permettent d'équiper la foreuse pour des opérations à des températures comprises entre -40 °C et 50 °C (-40 °F et 122 °F)
  • Fonctionne à une altitude maximale de 3 048 m (10 000 ft) avec un compresseur de 85 m3/min (3 000 ft3 /min)
  • Fonctionne à une altitude maximale de 5 200 m (17 060 ft) avec un compresseur de 108 m3/min (3 800 ft3 /min)
Cat

LA SÉCURITÉ

  • Panier à mèches à commande hydraulique pour remplacer les mèches sans avoir à travailler sous une charge suspendue
  • Trois points d'accès et de sortie sur les zones de pont et l'accès principal
  • Sept boutons d'arrêt du moteur
  • Des capteurs de bras hydrauliques qui minimisent la nécessité de monter sur le mât.
  • Alarmes de déplacement automatiques et audibles

Spécifications produit pour MD6640

Charge d'outil Jusqu'à 64 000 kg (jusqu'à 141 096 lb) Jusqu'à 64 000 kg (jusqu'à 141 096 lb)
Diamètre du trou 244 à 406 mm (9,6 à 16 in) 244 à 406 mm (9,6 à 16 in)
Moteur Moteurs à induction CA – Arbre double 522 à 746 kW (600 HP) Moteurs à induction CA – Arbre double 522 à 746 kW (600 HP)
Profondeur du trou en un seul passage 18,3 à 21,3 m (60 à 70 ft) 18,3 à 21,3 m (60 à 70 ft)
Poids de travail 339512 lb 154000 kg
Profondeur du trou en plusieurs passages Jusqu'à 85,3 m (280 ft) Jusqu'à 85,3 m (280 ft)
Nombre 4 4
Emplacement (2) positionnés à l'extérieur du mât à l'arrière et (2) positionnés à l'extérieur du châssis à l'avant (2) positionnés à l'extérieur du mât à l'arrière et (2) positionnés à l'extérieur du châssis à l'avant
Course – extrémité du foret 66 in 1676 mm
Course – extrémité non forante 66 in 1676 mm
Diamètre du patin – Extrémité opposée au forage 9 in 229 mm
Diamètre du patin – Extrémité destinée au forage 9 in 229 mm
Type Semblable à une pelle hydraulique 390 Cat Semblable à une pelle hydraulique 390 Cat
Performances en pente 42% 42%
Triple arête (2) 900 mm (35,43 in) ; pour un sol mou ; pression de roulement au sol de 120 kPa (17,4 psi) 900 mm (35,43 in) ; pour un sol mou ; pression de roulement au sol de 120 kPa (17,4 psi)
Triple arête (1) 750 mm (29,53 in) ; pour sol dur ; pression de roulement au sol de 140 kPa (20,3 psi) 750 mm (29,53 in) ; pour sol dur ; pression de roulement au sol de 140 kPa (20,3 psi)
Température ambiante minimale – Standard -40 °F -40 °C
Température ambiante maximale – Standard +122 °F +50 °C
Système de treuil : caractéristiques nominales 12,000 lb 5443 kg
Poids de travail 380,000 lb 172 365 kg

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Foreuses rotatives MD6640

Foreuses rotatives MD6640

Foreuses rotatives MD6640

Foreuses rotatives MD6640

Foreuses rotatives MD6640

Foreuses rotatives MD6640

Foreuses rotatives MD6640
Foreuses rotatives MD6640
Foreuses rotatives MD6640
Foreuses rotatives MD6640
Foreuses rotatives MD6640
Foreuses rotatives MD6640

Témoignage

Tendances pour applications minières

Témoignage
Tendances pour applications minières

360 View
360 View

Découvrez comment MD6640 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES