MD6200

Foreuses MD6200

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Capacité d'extraction
Jusqu'à 15 876 kg (35 000 lb)
Jusqu'à 15 876 kg (35 000 lb)
Diamètre du trou
140-200 mm (5,5-7,87 in)
140-200 mm (5,5-7,87 in)
Moteur
C18 Cat® à 1 800 tr/min
C18 Cat® à 1 800 tr/min

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 9

Cat

Intégration 100 % Cat

  • 100 % Cat
  • Pièces et composants communs à toutes les foreuses Cat et caractéristiques de conception communs
  • Un logiciel partagé pour les fonctionnalités d'autonomie
  • Assistance concessionnaire Cat
Un poste de conduite à la pointe de la technologie

Un poste de conduite à la pointe de la technologie

  • Des commandes ergonomiques permettant au conducteur de rester alerte et d'éviter la fatigue
  • Commandes par manipulateur multifonction et écrans tactiles faciles à utiliser et intuitifs
  • Une incroyable visibilité, obtenue grâce à de nombreuses caméras et des fenêtres panoramiques
  • Un siège chauffant et ventilé pour un plus grand confort du conducteur
Transportabilité améliorée

Transportabilité améliorée

  • La largeur d'expédition la plus réduite de sa catégorie
  • Peut être transporté sur route avec le mât installé
  • Le train de roulement similaire à celui de la pelle hydraulique Cat 336 offre une stabilité et une maniabilité exceptionnelles.
  • L'enveloppe de travail compacte accroît le temps de forage productif
  • Hautement maniable d'un banc à l'autre ou d'un trou à l'autre
L’électronique Cat : l'épine dorsale de la machine

L’électronique Cat : l'épine dorsale de la machine

  • Une architecture électronique commune au sein de toutes les machines Cat afin d'assurer la maîtrise des techniciens
  • L'appareil électronique ET Cat permet une résolution des pannes rapide et simple
  • Sert de plateforme commune pour l'intégration de futures solutions d'autonomie
  • Product Link™ Elite fournit un suivi des performances en temps réel
Technologie et automatisation

Technologie et automatisation

  • Fonctionnalité Drill Assist (Assistance au forage), intégrant un nivellement automatique, des crics à rappel automatique, le levage et l'abaissement automatiques du mât et le forage automatique
  • La surveillance de l'état de santé et des performances de la machine permet d'optimiser la productivité
  • Compteur de profondeur de forage réduisant les forages excessifs ou insuffisants
  • Cat MineStar™ Terrain pour les données de forage est intégré aux moniteurs de cabine existants (nécessite l'achat d'une licence Terrain)
Groupe motopropulseur ajusté

Groupe motopropulseur ajusté

  • Volume d'air variable pour une consommation de carburant réduite
  • Le moteur C18 est adapté au circuit hydraulique et au compresseur pour une efficacité accrue.
  • Des configuration haute et basse pressions permettent une commande variable du volume d'air
  • Réduit les pressions au repos quand la machine est au ralenti

Spécifications produit pour MD6200

Capacité d'extraction Jusqu'à 15 876 kg (35 000 lb) Jusqu'à 15 876 kg (35 000 lb)
Diamètre du trou 140-200 mm (5,5-7,87 in) 140-200 mm (5,5-7,87 in)
Moteur C18 Cat® à 1 800 tr/min C18 Cat® à 1 800 tr/min
Charge d'outil Jusqu'à 16 964 kg (37 400 lb) Jusqu'à 16 964 kg (37 400 lb)
Équivalent à la norme américaine EPA Tier 2 – Moteur C18 à 1 800 tr/min C18 à 1 800 tr/min
Équivalent à la norme américaine EPA Tier 2 – Émissions Norme américaine EPA Tier 2 (équivalent) Norme américaine EPA Tier 2 (équivalent)
Norme américaine EPA Tier 4 Final – Moteur C18 à 1 800 tr/min C18 à 1 800 tr/min
Norme américaine EPA Tier 4 Final – Émissions Norme américaine EPA Tier 4 Final Norme américaine EPA Tier 4 Final
Compresseur – forage rotatif 32,6 m³/min (1 150 ft³/min) @ 8,6 bar (125 psi) 32,6 m³/min (1 150 ft³/min) @ 8,6 bar (125 psi)
Forage d'angle disponible 30° à -15° par incréments de 5° 30° à -15° par incréments de 5°
Charge d'outil (en un seul passage) 37400 lb 16964 kg
Vitesse du vérin 4.3 ft/s 1.32 m/s
Plage de diamètres de trou 140-200 mm (5,5-7,87 in) 140-200 mm (5,5-7,87 in)
Plage de profondeur de trou – Profondeur après un seul passage 36 ft 11 m
Compresseur – Forage DTH 29,7 m³/min (1 050 ft³/min) @ 24,1 bar (350 psi) 29,7 m³/min (1 050 ft³/min) @ 24,1 bar (350 psi)
Capacité d'extraction Jusqu'à 15 876 kg (Jusqu'à 35 000 lb) Jusqu'à 15 876 kg (Jusqu'à 35 000 lb)
Capacité de levage Jusqu'à 11 907 kg (Jusqu'à 26 250 lb) Jusqu'à 11 907 kg (Jusqu'à 26 250 lb)
Plage de profondeur de trou – Profondeur du trou après plusieurs passages Jusqu'à 47,58 m (jusqu'à 156 ft) Jusqu'à 47,58 m (jusqu'à 156 ft)
Norme américaine EPA Tier 4 Final – Puissance nominale (ISO 14396) 589 HP 439 kW
Équivalent à la norme américaine EPA Tier 2 – Puissance nominale (ISO 14396) 587 HP 438 kW
Forage DTH Comprend un système de lubrification des outils Comprend un système de lubrification des outils
Forage rotatif Système de lubrification pour outils en option Système de lubrification pour outils en option
Nota Grâce aux commandes électroniques et à la commande de volume variable du compresseur, le conducteur peut régler le débit d'air pour une adaptation optimale de l'outil, de l'air de balayage et à la nature du sol. Les compresseurs de haute et basse pression possèdent cette fonctionnalité. Grâce aux commandes électroniques et à la commande de volume variable du compresseur, le conducteur peut régler le débit d'air pour une adaptation optimale de l'outil, de l'air de balayage et à la nature du sol. Les compresseurs de haute et basse pression possèdent cette fonctionnalité.
Forage DTH – 1 050 cfm/350 psi 29,7 m³/min (1 050 ft³/min) à 24,1 bar (350 psi) avec un graisseur pour outils de 113,5 l (30 US gal) 29,7 m³/min (1 050 ft³/min) à 24,1 bar (350 psi) avec un graisseur pour outils de 113,5 l (30 US gal)
Forage rotatif – 1 150 cfm/125 psi 32,6 m³/min (1 150 ft³/min) @ 8,6 bar (125 psi) 32,6 m³/min (1 150 ft³/min) @ 8,6 bar (125 psi)
Choix (1) Basse pression: 8,6 bar (125 psi) Basse pression: 8,6 bar (125 psi)
Choix (2) Haute pression : 24,1 bar (350 psi) Haute pression : 24,1 bar (350 psi)
Composants (1) Refroidisseurs offrant un accès facilité pour le nettoyage Refroidisseurs offrant un accès facilité pour le nettoyage
Composants (2) Tous les faisceaux du refroidisseur sont remplaçables Tous les faisceaux du refroidisseur sont remplaçables
Composants (3) Fonctionnel à des températures ambiantes jusqu'à 52 °C (125 °F) Fonctionnel à des températures ambiantes jusqu'à 52 °C (125 °F)
Composants (4) Commande de ventilateur à vitesse variable automatique Commande de ventilateur à vitesse variable automatique
Climatisation de niveau 1 Liquides et lubrifiants standard (1) Nominal jusqu'à -1 °C (30 °F) Nominal jusqu'à -1 °C (30 °F)
Climatisation de niveau 1 Liquides et lubrifiants standard (2) Résiste aux températures élevées jusqu'à 52 °C (125 °F) Résiste aux températures élevées jusqu'à 52 °C (125 °F)
Climatisation de niveau 2 Liquides et lubrifiants pour climat polaire, bloc-moteur et réchauffeur du collecteur 120 V ou 240 V Nominal jusqu'à -18 °C (0 °F) Nominal jusqu'à -18 °C (0 °F)
Caractéristiques (1) Les crics, le pivot du mât et la plate-forme sont intégralement soudés au châssis principal pour assurer une plus longue durée de vie Les crics, le pivot du mât et la plate-forme sont intégralement soudés au châssis principal pour assurer une plus longue durée de vie
Caractéristiques (2) Surfaces antidérapantes Surfaces antidérapantes
Caractéristiques (3) Contenance du réservoir de carburant 833 l (220 US gal) Contenance du réservoir de carburant 833 l (220 US gal)
Composants (1) Trois crics de niveau permettent une mise à niveau à un angle de référence de 7° (dans n'importe quelle orientation) Trois crics de niveau permettent une mise à niveau à un angle de référence de 7° (dans n'importe quelle orientation)
Composants (2) Crochets de remorquage extra-robustes (extrémité non destinée au forage) Crochets de remorquage extra-robustes (extrémité non destinée au forage)
Composants (3) Quatre (4) oreilles de levage, à utiliser avec des câbles ou des chaînes Quatre (4) oreilles de levage, à utiliser avec des câbles ou des chaînes
Choix (1) Marches d'accès fixes sur la cabine Marches d'accès fixes sur la cabine
Choix (2) La petite plate-forme sur la cabine comprend des marches d'accès fixes La petite plate-forme sur la cabine comprend des marches d'accès fixes
Composants (1) Graisseur de filets de tiges de forage avec réservoir de remplissage à distance qui convient à un conteneur de graisse jetable Graisseur de filets de tiges de forage avec réservoir de remplissage à distance qui convient à un conteneur de graisse jetable
Modèle Type Pelle hydraulique 336 Cat Type Pelle hydraulique 336 Cat
Galets supérieurs Trois (3) Trois (3)
Triple arête (1) 600 mm (23,6 in) ; pression au sol de 0,89 bar (12,6 psi) 600 mm (23,6 in) ; pression au sol de 0,89 bar (12,6 psi)
Effort de traction à la barre d'attelage TBD TBD
Composants (1) Protections et guides de chaîne Protections et guides de chaîne
Rouleaux inférieurs Huit (8) Huit (8)
Vitesse de translation – Élevée 2 mile/h 3.3 km/h
Vitesse de translation – Faible 1.3 mile/h 2.1 km/h
Composants (1) Deux (2) pompes principales – 85 cc (piston, avec commandes électroniques proportionnelles) Deux (2) pompes principales – 85 cc (piston, avec commandes électroniques proportionnelles)
Composants (2) Une (1) pompe de circuit auxiliaire – 45 cc (piston, détection de charge) Une (1) pompe de circuit auxiliaire – 45 cc (piston, détection de charge)
Composants (3) Une (1) pompe de ventilateur – 45 cc (piston, avec commandes électroniques proportionnelles) Une (1) pompe de ventilateur – 45 cc (piston, avec commandes électroniques proportionnelles)
Composants (4) Une (1) pompe de charge – 73,8 cc (double engrenage, à cylindrée fixe) Une (1) pompe de charge – 73,8 cc (double engrenage, à cylindrée fixe)
Composants (5) Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·SSM) Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·SSM)
Injection d'eau grand volume – Maximum – Réservoir au-dessus de la plate-forme – Capacité 200 gal (US) 757 l
Injection d'eau – réservoir monté sous la plate-forme avant – Composants Débitmètre d'eau, commande de volume, indicateur de niveau de remplissage du réservoir Débitmètre d'eau, commande de volume, indicateur de niveau de remplissage du réservoir
Injection d'eau grand volume – Maximum – Réservoir en dessous de la plate-forme – Capacité 200 gal (US) 757 l
Injection d'eau – réservoir monté sous la plate-forme avant 200 gal (US) 757 l
Injection d'eau grand volume (maximum) – contenance totale des réservoirs 400 gal (US) 1514 l
Injection d'eau et récupérateur de poussière (1) Récupérateur de poussière de 76,5 m³/min (2 700 ft³/min); doté d'une injection d'eau standard Récupérateur de poussière de 76,5 m³/min (2 700 ft³/min); doté d'une injection d'eau standard
Injection d'eau et récupérateur de poussière (2) Filtres auto-nettoyants, porte de nettoyage sur la goulotte de poussière Filtres auto-nettoyants, porte de nettoyage sur la goulotte de poussière
Choix (1) Rideaux antipoussière statiques, fermés sur quatre côtés Rideaux antipoussière statiques, fermés sur quatre côtés
Choix (2) Dispositifs de levage hydraulique des rideaux anti-poussière avant et arrière (en option) (recommandés avec le récupérateur de poussière sèche) Dispositifs de levage hydraulique des rideaux anti-poussière avant et arrière (en option) (recommandés avec le récupérateur de poussière sèche)
Choix (3) Système de pulvérisation pendant le déplacement arrêté (en option) Système de pulvérisation pendant le déplacement arrêté (en option)
Profondeur après un seul passage 36 ft 11 m
Profondeur du trou après plusieurs passages Jusqu'à 47,58 m (jusqu'à 156 ft) Jusqu'à 47,58 m (jusqu'à 156 ft)
Extraction – système de levage/tirage à vérin unique Jusqu'à 15 876 kg (Jusqu'à 35 000 lb) Jusqu'à 15 876 kg (Jusqu'à 35 000 lb)
Levage Jusqu'à 11 907 kg (Jusqu'à 26 250 lb) Jusqu'à 11 907 kg (Jusqu'à 26 250 lb)
Caractéristique (3) Ensemble Tier 4 Final doté d'un ensemble de commande d'arrêt du moteur/DEF Ensemble Tier 4 Final doté d'un ensemble de commande d'arrêt du moteur/DEF
Caractéristique (1) Moteurs de démarreur double Moteurs de démarreur double
Caractéristique (2) Aide au démarrage à l'éther Aide au démarrage à l'éther
Composants (8) Raccord porte-tige supérieur Raccord porte-tige supérieur
Composants (7) Le graisseur pour les outils de forage est inclus lorsque le compresseur DTH est sélectionné Le graisseur pour les outils de forage est inclus lorsque le compresseur DTH est sélectionné
Composants (1) Bague en deux parties Bague en deux parties
Composants (2) Colliers du dispositif de positionnement des tiges Colliers du dispositif de positionnement des tiges
Composants (3) Clé à pont Clé à pont
Composants (4) Amortisseur Amortisseur
Composants (5) Raccords croisés Raccords croisés
Composants (6) Joint racleur de tige Joint racleur de tige
Largeur aux extrémités avec la cabine* 13.7 ft 4.18 m
Largeur aux extrémités sans la cabine 11.7 ft 3.57 m
Hauteur du mât levé 54.3 ft 16.54 m
Longueur de la benne 31 ft 9.44 m
Longueur du mât abaissé 57.5 ft 17.54 m
Hauteur du mât abaissé 11.75 ft 3.58 m
Longueur du mât seul 52.1 ft 15.89 m
Nota * Pour la largeur avec accès à la plate-forme sur la cabine ou à la passerelle pour la plate-forme d'entretien, contactez l'usine. * Pour la largeur avec accès à la plate-forme sur la cabine ou à la passerelle pour la plate-forme d'entretien, contactez l'usine.
Tiges de 9,14 m (30 ft) – Peut recevoir quatre (4) – Option 5 6 in 152 mm
Tiges de 9,14 m (30 ft) – Peut recevoir quatre (4) – Option 4 5.5 in 140 mm
Caractéristiques (1) Carrousel à tiges:
– Prend en charge quatre (4) tiges de 9,14 m (30 ft)
Carrousel à tiges:
– Prend en charge quatre (4) tiges de 9,14 m (30 ft)
Caractéristiques (2) Module de forage à angle incliné de série (de 0 à 30 degrés, par incréments de 5°) Module de forage à angle incliné de série (de 0 à 30 degrés, par incréments de 5°)
Caractéristiques (4) Le carrousel à tiges à commande hydraulique et auto-indexation prend en charge des diamètres de tige jusqu'à 152 mm (6,0 in) Le carrousel à tiges à commande hydraulique et auto-indexation prend en charge des diamètres de tige jusqu'à 152 mm (6,0 in)
Caractéristiques (5) Trains de tiges configurés pour changement d'outil au-dessus de la plate-forme Trains de tiges configurés pour changement d'outil au-dessus de la plate-forme
Caractéristiques (6) Système de levage/tirage à vérin unique Système de levage/tirage à vérin unique
Caractéristiques (7) Ensemble de clés à pont coulissante Ensemble de clés à pont coulissante
Caractéristiques (8) Équipé d'une bague de plate-forme à rouleaux (pour le forage tricône/basse pression) Équipé d'une bague de plate-forme à rouleaux (pour le forage tricône/basse pression)
Caractéristiques (9) Bague de plate-forme en deux parties (pour forage DTH haute pression) Bague de plate-forme en deux parties (pour forage DTH haute pression)
Caractéristiques (10) Treuil suspendu avec un câble et un crochet et à commande à distance ; entraînement à vitesse variable avec une puissance de 1 361 kg (3 000 lb) Treuil suspendu avec un câble et un crochet et à commande à distance ; entraînement à vitesse variable avec une puissance de 1 361 kg (3 000 lb)
Caractéristiques (11) Gamme de choix des clés d'arrachage à commande hydraulique à préhension variable 101 à 152 mm (4,0 à 6,0 in) Gamme de choix des clés d'arrachage à commande hydraulique à préhension variable 101 à 152 mm (4,0 à 6,0 in)
Caractéristiques (12) Caméra en circuit fermé montée sur le mât pour voir le carrousel à tiges/l'entraînement supérieur en action Caméra en circuit fermé montée sur le mât pour voir le carrousel à tiges/l'entraînement supérieur en action
Caractéristiques (13) Positionnement des tiges pour le forage à angle, manutention des tiges à plusieurs passages Positionnement des tiges pour le forage à angle, manutention des tiges à plusieurs passages
Caractéristiques (14) Capteur de tiges manuel : un (1) capteur de tiges câblé, un dispositif de positionnement des tiges, un panier d'outils manuels en option Capteur de tiges manuel : un (1) capteur de tiges câblé, un dispositif de positionnement des tiges, un panier d'outils manuels en option
Composants (1) Bague de plate-forme à rouleaux monobloc Bague de plate-forme à rouleaux monobloc
Composants (2) Colliers du dispositif de positionnement des tiges Colliers du dispositif de positionnement des tiges
Composants (3) Clé à pont Clé à pont
Composants (4) Raccord porte-outil Raccord porte-outil
Composants (5) Raccord porte-tige supérieur Raccord porte-tige supérieur
Composants (6) Joint racleur de tige Joint racleur de tige
Composants (7) Graisseur pour les outils de forage (en option) Graisseur pour les outils de forage (en option)
Couple – Moteur unique 6166 lb/ft 8360 N·m
Vitesse de rotation 0 à 150 tr/min 0 à 150 tr/min
Composants (1) Arbre de sortie avec filet API-IF (NC46) à extrémité femelle 101 mm (4 in) Arbre de sortie avec filet API-IF (NC46) à extrémité femelle 101 mm (4 in)
Composants (2) Contrôle du couple rotatif Contrôle du couple rotatif
Composants (3) Interverrouillage du déplacement de la tête rotative virtuelle Interverrouillage du déplacement de la tête rotative virtuelle
Conception de la cabine – Cabine FOPS de plus de 1,9 m² (20,5 ft²) d'espace au sol.
– Amortisseurs en caoutchouc absorbant les vibrations mécaniques
– Poste de conduite avec siège ergonomique, commandes par manipulateur avec tous les instruments, double écran couleur haute définition de 254 mm (10 in) et prise d'alimentation de 12 V
– Écran couleur haute définition 254 mm (10 in) supplémentaire pour les caméras cc
– Convertisseur de tension de 24 V à 12 V
– Prééquipement radio pour la communication et le divertissement stéréo
– Deux portes pivotantes équipées de dispositifs de verrouillage à clavette Cat
– Poche à documentation
– Compartiment de rangement pour panier-repas
– Cabine FOPS de plus de 1,9 m² (20,5 ft²) d'espace au sol.
– Amortisseurs en caoutchouc absorbant les vibrations mécaniques
– Poste de conduite avec siège ergonomique, commandes par manipulateur avec tous les instruments, double écran couleur haute définition de 254 mm (10 in) et prise d'alimentation de 12 V
– Écran couleur haute définition 254 mm (10 in) supplémentaire pour les caméras cc
– Convertisseur de tension de 24 V à 12 V
– Prééquipement radio pour la communication et le divertissement stéréo
– Deux portes pivotantes équipées de dispositifs de verrouillage à clavette Cat
– Poche à documentation
– Compartiment de rangement pour panier-repas
Ensembles cabine – La configuration standard comprend un siège en tissu, un tapis de sol amovible, du simple vitrage et une protection pour la vitre de surface de forage
– La configuration Premium comprend de l'espace de rangement supplémentaire, un siège en cuir avec chauffage et ventilation, une suspension extra-robuste, du double vitrage et une protection pour la vitre de surface de forage
– La configuration standard comprend un siège en tissu, un tapis de sol amovible, du simple vitrage et une protection pour la vitre de surface de forage
– La configuration Premium comprend de l'espace de rangement supplémentaire, un siège en cuir avec chauffage et ventilation, une suspension extra-robuste, du double vitrage et une protection pour la vitre de surface de forage
Siège – Le siège pivote, se bloque et comporte une ceinture de sécurité deux points à enrouleur/76 mm (3 in). Il est également inclinable (réglage de 5°), avec soutien lombaire, et réglable en profondeur sur 80 mm (3,1 in) – Le siège pivote, se bloque et comporte une ceinture de sécurité deux points à enrouleur/76 mm (3 in). Il est également inclinable (réglage de 5°), avec soutien lombaire, et réglable en profondeur sur 80 mm (3,1 in)
Vitres – Grandes vitres sur les côtés avant, arrière et droit de la cabine; vitre sur toute la surface de forage avec protection
– Stores (en option)
– Essuie-glaces pour pare-brise avec réservoir de lave-glace commun
– Manomètre (en option)
– Grandes vitres sur les côtés avant, arrière et droit de la cabine; vitre sur toute la surface de forage avec protection
– Stores (en option)
– Essuie-glaces pour pare-brise avec réservoir de lave-glace commun
– Manomètre (en option)
Éclairage – Éclairage intérieur à DEL, manipulateurs et claviers rétro éclairés
– Éclairage par projecteurs du périmètre de la sondeuse; projecteurs de site
– Feu de gabarit et lampe stroboscopique de déplacement (en option)
– Éclairage intérieur à DEL, manipulateurs et claviers rétro éclairés
– Éclairage par projecteurs du périmètre de la sondeuse; projecteurs de site
– Feu de gabarit et lampe stroboscopique de déplacement (en option)
Chauffage/ventilation/climatisation – Ventilation de chauffage du plancher
– Accès aux filtres depuis la plate-forme, intervalle d'entretien de 500 heures
– Volets d'aération pour le chauffage, la ventilation, la climatisation et le désembuage sur la fenêtre principale
– Ventilation de chauffage du plancher
– Accès aux filtres depuis la plate-forme, intervalle d'entretien de 500 heures
– Volets d'aération pour le chauffage, la ventilation, la climatisation et le désembuage sur la fenêtre principale
Caméras – Trois (3) caméras en circuit fermé (sur le côté gauche et à l'avant) pour offrir une visibilité à 360° depuis le siège du conducteur; caméra montée sur le mât pour voir le carrousel à tiges/l'entraînement supérieur en action – Trois (3) caméras en circuit fermé (sur le côté gauche et à l'avant) pour offrir une visibilité à 360° depuis le siège du conducteur; caméra montée sur le mât pour voir le carrousel à tiges/l'entraînement supérieur en action
Composants (1) Commandes électriques pour le forage, le déplacement, le nivellement et les fonctions auxiliaires Commandes électriques pour le forage, le déplacement, le nivellement et les fonctions auxiliaires
Composants (2) Contrôle du couple rotatif Contrôle du couple rotatif
Composants (3) Arrêts de déplacement de la tête rotative virtuelle Arrêts de déplacement de la tête rotative virtuelle
Composants (4) Indicateur du dispositif de positionnement des tiges engagé/désengagé Indicateur du dispositif de positionnement des tiges engagé/désengagé
Composants (5) Compteur de profondeur de forage Compteur de profondeur de forage
Composants (6) Performances de forage et système d'affichage Performances de forage et système d'affichage
Composants (7) Arrêt du moteur retardé Arrêt du moteur retardé
Composants (8) Indicateurs des filtres du circuit hydraulique, du carburant, du compresseur et du moteur Indicateurs des filtres du circuit hydraulique, du carburant, du compresseur et du moteur
Composants (9) Capteurs de pression du cric Capteurs de pression du cric
Composants (10) Consignation des données de l'état de la machine, enregistrement des avertissements et des codes d'erreur et capacité d'exportation Consignation des données de l'état de la machine, enregistrement des avertissements et des codes d'erreur et capacité d'exportation
Composants (11) Commande du système anti-poussière Commande du système anti-poussière
Composants (12) Indicateur de verrouillage du mât Indicateur de verrouillage du mât
Composants (13) Système de commande de vitesse de ventilateur proportionnel par ECM Système de commande de vitesse de ventilateur proportionnel par ECM
Composants (14) Interverrouillage du déplacement, limites de stabilité de la machine Interverrouillage du déplacement, limites de stabilité de la machine
Composants (15) Interverrouillage du déplacement, tige dans le trou Interverrouillage du déplacement, tige dans le trou
Composants (16) Interverrouillage du déplacement, mât levé et verrouillé ou abaissé et posé Interverrouillage du déplacement, mât levé et verrouillé ou abaissé et posé
Composants (17) Interverrouillage du déplacement, crics rentrés Interverrouillage du déplacement, crics rentrés
Composants (18) Interverrouillage du déplacement, treuil en stationnement Interverrouillage du déplacement, treuil en stationnement
Composants (19) Commandes d'environnement de la cabine (climatisation, chauffage, vitesses du ventilateur) Commandes d'environnement de la cabine (climatisation, chauffage, vitesses du ventilateur)
Composants (20) Pré-câblées pour un fonctionnement en mode Terrain et autonome Pré-câblées pour un fonctionnement en mode Terrain et autonome
Type (1) Pré-équipement pour fonctionnement autonome Pré-équipement pour fonctionnement autonome
Composants (1) Compteur de profondeur de forage Compteur de profondeur de forage
Composants (2) Drill Assist (nivellement automatique, crics à rappel automatique, levage et abaissement automatique du mât, forage automatique en un seul passage en option) Drill Assist (nivellement automatique, crics à rappel automatique, levage et abaissement automatique du mât, forage automatique en un seul passage en option)
Composants (3) Pré-équipement Cat Terrain Pré-équipement Cat Terrain
Composants (4) Product Link Elite™ Product Link Elite™
Caractéristique (1) Angle d'approche de 15 degrés facilitant le chargement et le déchargement sur une plate-forme surbaissée Angle d'approche de 15 degrés facilitant le chargement et le déchargement sur une plate-forme surbaissée
Composants (1) Sept (7) boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence Sept (7) boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence
Composants (2) Protection à charnière pour vitre sur toute la surface avant de la sondeuse Protection à charnière pour vitre sur toute la surface avant de la sondeuse
Composants (3) Verrouillages de sécurité conditionnels Verrouillages de sécurité conditionnels
Composants (4) Portes arrière à fermeture automatique Portes arrière à fermeture automatique
Composants (5) Klaxon électrique activé par bouton-poussoir dans la cabine Klaxon électrique activé par bouton-poussoir dans la cabine
Composants (6) Alarme de déplacement audible automatique Alarme de déplacement audible automatique
Composants (7) Le coupe-batterie et les contacteurs de démarreur peuvent être verrouillés Le coupe-batterie et les contacteurs de démarreur peuvent être verrouillés
Composants (8) Dispositifs de retenue du flexible d'air Dispositifs de retenue du flexible d'air
Composants (9) Surfaces de plate-forme antidérapantes Surfaces de plate-forme antidérapantes
Composants (10) Dispositifs de levage de la machine Dispositifs de levage de la machine
Composants (11) Cabine conducteur certifiée FOPS Cabine conducteur certifiée FOPS
Ensemble (1) Basique : lubrification manuelle centralisée pour tous les points de pivotement, remplissage de carburant et d'eau par gravité Basique : lubrification manuelle centralisée pour tous les points de pivotement, remplissage de carburant et d'eau par gravité
Ensemble (2) Standard : système de lubrification automatique, remplissage rapide de carburant et d'eau (en option) Standard : système de lubrification automatique, remplissage rapide de carburant et d'eau (en option)
Ensemble (3) Premium : circuit de graissage automatisé, remplissage rapide pour le carburant et l'eau, centrale d'entretien pour la vidange et le remplissage des lubrifiants, et flexibles de purge (en option) Premium : circuit de graissage automatisé, remplissage rapide pour le carburant et l'eau, centrale d'entretien pour la vidange et le remplissage des lubrifiants, et flexibles de purge (en option)
Plage de poids de travail 40 823 – 45 359 kg (90 000 – 100 000 lb) 40 823 – 45 359 kg (90 000 – 100 000 lb)

MD6200 Options

MÂT

  • Ensemble de treuil suspendu avec un câble et un crochet et à commande à distance; entraînement à vitesse variable avec une puissance de 1 361 kg (3 000 lb)
  • Système de lubrification des outils pour le forage rotatif doté d'une contenance de 113,5 l (30 US gal)
  • Graisseur de filets de tiges avec réservoir rechargeable ou godet jetable
  • Panier d'outils manuels

OUTILS D'ENTRETIEN

  • Outil pour bague de retenue – surplats de serrage de 89 à 152 mm (3,5 à 6,0 in)
  • Étriers de levage (disponibles sur demande; requis pour la mise en service)
  • Filet API 89 mm (3,5 in)
  • Filet API 114 mm (4,5 in)
  • Filet BECO 76 mm (3,0 in)
  • Filet BECO 89 mm (3,5 in)
  • Filet BECO 101 mm (4,0 in)
  • Filet BECO 114 mm (4,5 in)

POSTE DE CONDUITE

  • Manomètre de la cabine
  • Stores
  • Drill Assist ; forage automatique en un seul passage

PRODUITS TECHNOLOGIQUES

  • Product Link Elite ; par satellite, cellulaire ou double
  • Matériel du système guidage sur le terrain

ÉLIMINATION DE LA POUSSIÈRE

  • Rideaux anti-poussière, fermés sur quatre côtés, avec dispositifs de levage hydraulique pour lever les rideaux anti-poussières avant et arrière (recommandés avec le récupérateur de poussière sèche)
  • Déplacement arrêté du système de pulvérisation

RACCORD DE FORAGE, TRICÔNES ROTATIFS

  • Recommandé pour applications rotatives
  • Tous les forets ont des injecteurs standard
  • Pour obtenir les codes S/M/H à partir de Rock Formation to Bit Conversion table https://catpublications.com, recherchez PEXQ1027
  • Les plans d'expédition pour chaque configuration de forage permettent l'envoi d'une palette de forets. Un tombereau supplémentaire peut être nécessaire en cas de palettes supplémentaires.
    – 171 mm (6,75 in), Option 1, (S2)
    – 171 mm (6,75 in), Option 2, (M1)
    – 171 mm (6,75 in), Option 3, (M3)
    – 200 mm (7,875 in), Option 1, (S2)
    – 200 mm (7,875 in), Option 2, (M1)
    – 200 mm (7,875 in), Option 3, (M3)

TIGE DE FORAGE

  • Tiges de 9,14 m (30 ft) – Pouvant recevoir quatre (4)
    – Tige de 101 mm (4 in) (filets API Reg de 2,875 in)
    – Tige de 114 mm (4,5 in) (filets BECO de 3 in)​
    – Tige de 127 mm (5 in) (filets BECO de 3,5 in)
    – Tige de 140 mm (5,5 in) (filets BECO de 4 in)
    – Tige 152 mm (6 in) (filets BECO de 4,5 in)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® MineStar Fleet est la source optimale et unique d'informations de gestion du parc. Système intégré de surveillance et de gestion du parc, il peut être utilisé avec n'importe quelle machine ou n'importe quel système afin de mesurer, de gérer et d'optimiser chaque aspect d'une exploitation, indépendamment de la taille ou du type. Offre une visibilité en temps réel du temps de cycle, de la charge utile et d'autres paramètres opérationnels clés. Il surveille les positions des machines et les déplacements des matériaux et émet des alertes d'erreurs d'itinéraire afin de garantir le placement du matériau à l'endroit approprié.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Au moyen d'une surveillance régulière de l'état des machines, les mines peuvent adopter une approche plus proactive pour les entretiens et les réparations. Les données d'état des équipements sont un facteur clé de cette approche. Les données permettent aux mines d'identifier les problèmes des équipements bien avant que ces derniers ne deviennent des pannes.

Un accès aux données appropriées au bon moment est capital pour améliorer l'intelligence opérationnelle et l'analyse prédictive de la machine. Cat® MineStar™ Health vous aide à répondre à vos besoins en vous connectant à vos machines et en vous fournissant des informations importantes. Le porte-feuille MineStar Health comprend des outils d'optimisation de connectivité qui collectent, convertissent et transmettent des données d'équipement ainsi que des applications qui visualisent, analysent et communiquent les données d'état des équipements.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Une exploitation minière rentable commence par un forage précis. Ceci signifie le forage de chaque trou exactement selon le plan, à l'angle approprié et à la profondeur correcte. Cat® MineStar™ Terrain pour le forage fournit un guidage de précision qui aide les conducteurs à réaliser des modèles de manière précise et productive. Il présente d'autres avantages comme l'augmentation de la sécurité, la réduction des coûts et l'enregistrement de données à propos de la stratification des couches forées pour faciliter la planification des abattages à l'explosif et améliorer la fragmentation. Il est compatible avec toutes les marques de foreuses et communique parfaitement avec MineStar at d'autres systèmes de gestion de mine.

Découvrir la technologie

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du MD6200

Lancer la présentation du modèle MD6200
close

Galerie média

Équipements en option de la sondeuse rotative MD6200

Équipements Deluxe de la sondeuse rotative MD6200

Exploitation de carrières de sondeuse rotative MD6200

Sondeuse rotative MD6200 avec mât abaissé

Sondeuse rotative MD6200

Sondeuse rotative MD6200

Sondeuse rotative MD6200

Équipements en option de la sondeuse rotative MD6200
Équipements Deluxe de la sondeuse rotative MD6200
Exploitation de carrières de sondeuse rotative MD6200
Sondeuse rotative MD6200 avec mât abaissé
Sondeuse rotative MD6200
Sondeuse rotative MD6200
Sondeuse rotative MD6200

360 View
360 View
360 View

Découvrez comment MD6200 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.