Vue d'ensemble
AMÉLIOREZ LA PRÉCISION DU FORAGE, OPTIMISEZ LE RENDEMENT ET RÉDUISEZ LES COÛTS
Une exploitation minière rentable commence par un forage précis. Ceci signifie le forage de chaque trou exactement selon le plan, à l'angle approprié et à la profondeur correcte. Cat® MineStar™ Terrain pour le forage fournit un guidage de précision qui aide les conducteurs à réaliser des modèles de manière précise et productive. Il présente d'autres avantages comme l'augmentation de la sécurité, la réduction des coûts et l'enregistrement de données à propos de la stratification des couches forées pour faciliter la planification des abattages à l'explosif et améliorer la fragmentation. Il est compatible avec toutes les marques de foreuses et communique parfaitement avec MineStar at d'autres systèmes de gestion de mine.