Cat Terrain pour le nivellement

Terrain Cat Terrain pour le nivellement

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 7

Cat

Suivi de la machine et de la production

        
  • Mesure le volume de production du tracteur pour suivre la quantité de matériau déplacé.
  •     
  • Réduit au minimum les reprises en plaçant le matériau au bon endroit dès la première fois.
  •     
  • Augmente la productivité et la précision au moyen d'un guidage de précision par satellite.
Cat

Retour d'information en temps réel

        
  • Indique aux conducteurs un retour visuel de la progression de la tâche afin de réduire les reprises.
  •     
  • Permet une réaffectation instantanée des conducteurs, un gain de temps et une réduction des erreurs de communication.
  •     
  • Fournit aux superviseurs de mine sur le terrain une application mobile qui leur permet d'accéder aux mises à jour de progression des machines à proximité, de voir la position de toutes les machines équipées de Terrain, d'attribuer des tâches et de valider des plans de conception. 
  •     
  • Communique en temps réel aux conducteurs de machine les mises à jour faites sur l'application mobile afin que chacun puisse rester informé et respecter les délais prévus, même en cas de changements requis.
Cat

Commande de lame automatisée

        
  • Permet des opérations plus faciles et plus précises et augmente le rendement de nivellement de 50 %.
  •     
  • Est intégrée au système de commande de la machine et peut combiner d'autres fonctions d'automatisation d'outil comme AutoCarry et Assistance de lame automatique.
  •     
  • Comprend une commande de lame automatique, des capacités de chargement complet de la lame, une protection contre des déblais excessifs et une cartographie de la progression du travail.
Cat

Performance des conducteurs

        
  • Offre des outils de guidage embarqués et un retour d'information en temps réel qui permettent aux conducteurs inexpérimentés de devenir pros en un rien de temps.
  •     
  • Fournit au conducteur les informations permettant d'optimiser le rendement de la machine au moyen de la surveillance des gîtes, des hauteurs de talus, des temps de cycle et du volume de matériau déblayé et remblayé.
  •     
  • Aide les conducteurs chevronnés à travailler de manière plus productive et avec plus de précision.
Cat

Coûts réduits

        
  • Améliore l'efficacité du nivellement jusqu'à 50 % grâce à des plans de nivellement affichés dans la cabine et des retours d'information de productivité et de volume en temps réel qui permettent aux conducteurs de voir ce qui a été fait, ce qu'il reste à faire et les moments où ils travaillent aussi efficacement que possible.
  •     
  • Réduit l'usure des équipements grâce à des routes et des talus réguliers. 
  •     
  • Fournit des cartes de déblai et de remblai avec des codes de couleur qui permettent d'obtenir un retour d'information en temps réel sur la progression par rapport au niveau final pour une construction plus précise des pentes de talus, des routes et des rampes. 
  •     
  • Aide à maintenir des pentes précises et à éliminer les points hauts et bas, ce qui réduit l'usure des châssis, de la suspension et des pneus des tombereaux, avec pour conséquence des économies de coûts d'entretien et le prolongement de la durée de vie des équipements.
  •     
  • Réduit le temps de réalisation de levés de terrain de 90 % grâce à l'affichage du plan de conception dans la cabine et à la suppression de la nécessité de levés et de pose de piquets coûteux tout en aidant les conducteurs à atteindre le niveau prévu plus rapidement et plus précisément.
Cat

Sécurité

        
  • S'est avéré réduire les accidents avec arrêt de travail jusqu'à 60 %.
  •     
  • Maintient les machines en dehors des zones à accès restreint et à l'écart des dangers tels que des terrains difficiles ou des ressources à l'arrêt, des bâtiments et des lignes électriques qui présentent un risque de collision par rapport à de gros équipements pour exploitation minière.
  •     
  • Supprime la nécessité de réalisation de levés de terrain et de pose de piquets, ce qui réduit le nombre de personnes nécessaires et les risques liés au travail au sol près d'équipements lourds.

Spécifications produit pour Cat Terrain pour le nivellement

Application Exploitation minière à ciel ouvert Exploitation minière à ciel ouvert

Découvrez comment Cat Terrain pour le nivellement soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Terrain pour le nivellement

Terrain pour le nivellement

Découvrez les offres disponibles pour  Cat Terrain pour le nivellement

Afficher davantage d'offres