16

16 Niveleuses Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance de base (1re vitesse), nette
290 HP
216 kW
Poids en ordre de marche, équipement standard
71454 lb
32411 kg
Largeur de la lame
16 ft
4.9 m

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

UNE FIABILITÉ SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER

UNE FIABILITÉ SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER

  • Réduit les temps d'immobilisation et les coûts d'exploitation grâce à une plus grande facilité d'entretien, des économies de carburant, un entretien réduit et une disponibilité accrue.
  • Les composants principaux étant de conception modulaire, la plupart d'entre eux se déposent et se réinstallent sans avoir à modifier d'autres composants, pour une réparation efficace.
  • Le moteur C13 a été optimisé pour garder son efficacité sans compromettre ses performances. Le mode Éco peut être activé pour réguler le régime moteur au ralenti haut et garantir que le moteur fonctionne aussi efficacement que possible, permettant des économies de carburant supplémentaires.
  • La section de décalage par rapport au centre du châssis est constituée d'un moulage en acier extra-robuste, conçu pour améliorer la répartition des contraintes et donc allonger la durée de vie des composants.
  • La structure du châssis arrière est allongée afin de faciliter l'accès aux pièces du capotage moteur, et d'améliorer également l'équilibre de la machine.
  • Le vérin de direction de l'essieu avant prolonge la durée de vie et les flexibles hydrauliques sont acheminés de manière à améliorer la fiabilité.
  • Le bloc de refroidissement modulaire simplifie la dépose et la pose des composants du circuit de refroidissement, ce qui réduit les temps d'entretien.
  • Les portes du capotage moteur offrent un accès total au moteur sans être gêné par le cadre du carter.
  • Les intervalles d'entretien sont rallongés, ce qui permet de réduire le nombre d'interventions et l'immobilisation.
  • Le système de surveillance des niveaux de liquide permet d'éviter que les composants les plus importants ne soient endommagés lorsque les niveaux de liquide sont faibles.
  • L'affichage des informations dans la cabine affiche les problèmes d'entretien et les codes de diagnostic consignés.
PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ

PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ

  • Les niveleuses ont un impact direct sur la productivité de toutes les autres machines pour applications minières, en particulier sur leur rôle dans l'entretien des pistes de transport. Le modèle 16 a été optimisé exactement dans cet objectif :
  • Le poids supplémentaire ajouté au poids d'équilibre ajusté permet d'améliorer les performances de la 16M3 grâce à l'amélioration de la traction et de la capacité à conserver une vitesse au sol, en particulier lors du transport d'une charge importante.
  • Disponible avec trois variantes du moteur C13 en fonction de la région.
  • La technologie de réduction des émissions fonctionne de manière transparente ; elle ne nécessite aucune intervention du conducteur.
  • L'affichage d'informations tactile/couleur permet au conducteur de surveiller le rendement de la machine et d'en modifier facilement les paramètres en fonction de la tâche en cours. Fournit les informations d'entretien nécessaires à la recherche et à l'élimination des pannes.
  • Product Link™ Elite de Cat est intégré à la machine pour rationaliser la gestion de l'équipement. Il fournit un accès facile aux informations (emplacement de la machine, heures de service, consommation de carburant, temps d'inactivité, codes incident) via l'interface utilisateur VisionLink® en ligne peut vous aider à gérer votre flotte et vos coûts d'exploitation.
GARANTIR UN CHANTIER SÛR

GARANTIR UN CHANTIER SÛR

  • Caterpillar prend en compte la sécurité de chacun, qu'il soit dans, sur ou autour des machines Cat lors du développement de produits ou de l'amélioration des caractéristiques de sécurité.
  • Le modèle 16 intègre des fonctions de sécurité telles que :
  1. Accès au tandem
  2. Caméra de vision arrière
  3. Indicateur de ceinture de sécurité
  4. Plate-forme d'accès – en option
  5. Plate-forme d'accès pour l'entretien – en option
  6. Prééquipement pour système d'extinction des incendies – en option
SERVICE ET ASSISTANCE DE POINTE

SERVICE ET ASSISTANCE DE POINTE

  • Les concessionnaires Cat s'engagent à contribuer à votre réussite, en vous garantissant une machine adaptée à votre tâche, la formation des conducteurs et la disponibilité des pièces et des outils de travail polyvalents.

Spécifications produit pour 16

Puissance de base (1re vitesse), nette 290 HP 216 kW
Modèle de moteur C13 Cat® C13 Cat®
Alésage 5.1 in 130 mm
Course 6.2 in 157 mm
Vitesse à la puissance nominale 2,000 tr/min 2,000 tr/min
Altitude de détarage - Équivalent Tier 2/Stage II/Japon 2001 (Tier 2) 12973 ft 3954 m
Couple maximal ISO 9249 - Équivalent Tier 3/Niveau IIIA/Japon 2006 (Tier 3) 1270 lb/ft 1721 N·m
Couple maximal ISO 9249 : Tier 4/Niveau IV/Japon 2014 (Tier 4) 1306 lb/ft 1771 N·m
Couple maximal ISO 9249 - Équivalent Tier 2/Niveau II/Japon 2001 (Tier 2) 1270 lb/ft 1721 N·m
Émissions (2) Émissions équivalentes à la norme Tier 3, à la norme Stage IIIA et à la norme Japon 2006 (Tier 3) – en fonction des normes d'émission du pays Émissions équivalentes à la norme Tier 3, à la norme Stage IIIA et à la norme Japon 2006 (Tier 3) – en fonction des normes d'émission du pays
Réserve de couple - Tier 4/Stage IV/Japon 2014 (Tier 4) 43% 43%
Réserve de couple - Équivalent Tier 2/Stage II/Japon 2001 (Tier 2) 39% 39%
Capacité ambiante: Standard 122 °F 50 °C
Altitude de détarage - Équivalent Tier 3/Stage IIIA/Japon 2006 (Tier 3) 12176 ft 3711 m
Gamme VHP - Nette, métrique 216-259 kW (294-353 HP) 216-259 kW (294-353 HP)
Puissance de base (1re vitesse) - Nette - Métrique 294 HP 216 kW
Vitesse du ventilateur: Standard, minimum 550 tr/min 550 tr/min
Vitesse du ventilateur: Standard, maximum 1,450 tr/min 1,450 tr/min
Émissions (3) Émissions équivalentes à la norme Tier 2, à la norme Stage II et à la norme Japon 2001 (Tier 2) – en fonction des normes d'émission du pays Émissions équivalentes à la norme Tier 2, à la norme Stage II et à la norme Japon 2001 (Tier 2) – en fonction des normes d'émission du pays
Réserve de couple - Équivalent Tier 3/Stage IIIA/Japon 2006 (Tier 3) 39% 39%
Émissions (1) Américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage V/japonaise 2014 (Tier 4 Final) Américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage V/japonaise 2014 (Tier 4 Final)
Plage de puissance variable – Nette 216-259 kW (290-348 HP) 216-259 kW (290-348 HP)
Altitude de détarage - Tier 4/Stage IV/Japon 2014 (Tier 4) 12500 ft 3810 m
Gamme VHP optimisée - Nette 216-259 kW (290-348 HP) 216-259 kW (290-348 HP)
Cylindrée 763 in³ 12.5 l
Nombre de cylindres 6 6
Poids en ordre de marche, équipement standard 71454 lb 32411 kg
Largeur de la lame 16 ft 4.9 m
Rayon d'arc 16.3 in 413 mm
Garde entre lame et cercle 5 in 126 mm
Épaisseur 1 in 25 mm
Embout – Largeur 6 in 152 mm
Effort de traction à la lame* - PTAC de base 41039 lb 18615 kg
Largeur de la lame de coupe 8 in 203 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Force vers le bas - PTAC maximal 43861 lb 19895 kg
Hauteur 31 in 787 mm
Largeur 16 ft 4.9 m
Force vers le bas - PTAC de base 30743 lb 13945 kg
Effort de traction à la lame* - PTAC maximum 52878 lb 23985 kg
Embout – Épaisseur 0.75 in 19 mm
Nota *Effort de traction à la lame à coefficient de traction de 0,9, qui équivaut à des conditions idéales d'adhérence et poids brut de la machine. *Effort de traction à la lame à coefficient de traction de 0,9, qui équivaut à des conditions idéales d'adhérence et poids brut de la machine.
Capacité de carburant 131 gal (US) 496 l
Circuit de refroidissement 18.5 gal (US) 70 l
Réservoir de DEF 4.2 gal (US) 16 l
Circuit hydraulique - Total 38.6 gal (US) 146 l
Circuit hydraulique - Réservoir 18.5 gal (US) 70 l
Huile moteur 9.5 gal (US) 36 l
Transmission - Différentiel - Réducteurs 34 gal (US) 98.5 l
Carter tandem - Chacun 34 gal (US) 129 l
Logement du palier de fusée de roue avant 0.24 gal (US) 0.9 l
Carter d'entraînement de cercle 2.6 gal (US) 10 l
Vitesses avant / arrière 8 rapports en marche avant/6 en marche arrière 8 rapports en marche avant/6 en marche arrière
Transmission Prise directe, Powershift, arbre intermédiaire Prise directe, Powershift, arbre intermédiaire
Freins - Couple de freinage dynamique par roue 27069.27 lb/ft 36701 N·m
Freins - auxiliaires Disque à activation hydraulique, à bain d'huile Disque à activation hydraulique, à bain d'huile
Freins de manœuvre Disque à activation hydraulique, à bain d'huile Disque à activation hydraulique, à bain d'huile
Freins de stationnement Actionnement par ressort et relâchement par pression hydraulique Actionnement par ressort et relâchement par pression hydraulique
Type de circuit Détection de charge électrohydraulique, centre fermé Détection de charge électrohydraulique, centre fermé
Type de pompe Piston variable Piston variable
Pression maximale du circuit 3590 psi 24750 kPa
Pression au repos 856 psi 5900 kPa
Sortie de pompe* 74 US gal/min 280 l/min
Nota *Sortie de pompe mesurée à 2 150 tr/min. *Sortie de pompe mesurée à 2 150 tr/min.
Angle maximal de la lame 65° 65°
Hauteur de levage max. au-dessus du sol 15.7 in 400 mm
Profondeur de coupe maximale 18.5 in 470 mm
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à droite 91 in 2311 mm
Déport du bouclier, à gauche 29.1 in 740 mm
Déport du cercle, à droite 22 in 560 mm
Déport du cercle, à gauche 27.2 in 690 mm
Déport du bouclier, à droite 31.1 in 790 mm
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à gauche 91 in 2311 mm
Plage d'extrémités de lame, marche avant 40° 40°
Plage d'extrémités de lame, marche arrière
Angle de braquage - Gauche/droite 47.5° 47.5°
Marche avant - 6e 16 mile/h 25.8 km/h
Marche avant - 4e 7.6 mile/h 12.3 km/h
Marche avant - 5e 11.8 mile/h 19 km/h
Rayon de braquage - Extérieur des pneus avant 30.5 ft 9.3 m
Marche avant, 7e 22 mile/h 35.5 km/h
Vitesse maximale en marche avant 32.1 mile/h 51.7 km/h
Marche avant - 3e 5.5 mile/h 8.9 km/h
Marche arrière, 6e 25.3 mile/h 40.8 km/h
Marche arrière, 5e 17.4 mile/h 28 km/h
Marche arrière - 2e 4.1 mile/h 6.6 km/h
Marche arrière - 3e 6 mile/h 9.7 km/h
Marche avant, 8e 32.1 mile/h 51.7 km/h
Marche arrière - 1re 2.2 mile/h 3.6 km/h
Marche avant - 1re 2.8 mile/h 4.5 km/h
Vitesse maxi - Marche arrière 25.4 mile/h 40.8 km/h
Marche avant - 2e 3.8 mile/h 6.1 km/h
Marche arrière - 4e 9.3 mile/h 15 km/h
Angle d'articulation - Gauche/droite 20° 20°
Nota Calculée sans glissement et avec des pneus 23.5 R25 L-3. Calculée sans glissement et avec des pneus 23.5 R25 L-3.
Structure du châssis avant, hauteur 18.1 in 460 mm
Structure du châssis avant, largeur 14 in 356 mm
Barre d'attelage, largeur 3 in 76 mm
Barre d'attelage, hauteur 8 in 203 mm
Essieu avant, oscillation totale par côté 35° 35°
Cercle, diamètre 71.7 in 1822 mm
Cercle, épaisseur du support de lame 2 in 50 mm
Structure du châssis avant, épaisseur 0.6 in 14 mm
Essieu avant - Inclinaison des roues 18° à gauche/17° à droite 18° à gauche/17° à droite
Essieu avant, hauteur au centre 26.4 in 670 mm
Oscillation tandem, avant haut 15° 15°
Épaisseur du flanc de pneu, extérieure 0.9 in 22 mm
Épaisseur du flanc de pneu, intérieure 0.9 in 22 mm
Oscillation tandem, avant bas 25° 25°
Hauteur 25.5 in 648 mm
Largeur 9.3 in 236 mm
Pas de la chaîne d'entraînement 2.5 in 63.5 mm
Espacement entre les essieux de roues 72.5 in 1841 mm
Profondeur de rippage, maximale 17.8 in 452 mm
Espacement entre les porte-dents : Minimum 17.5 in 445 mm
Espacement entre les porte-dents : Maximum 20 in 500 mm
Porte-dents du ripper 7 7
Force de pénétration 30311 lb 13749 kg
Force d'extraction 43700 lb 19822 kg
Augmentation de la longueur de la machine, bras levé 63.4 in 1610 mm
Poids total autorisé en charge - Maximum testé, total 84877 lb 38500 kg
Poids total autorisé en charge - Base**, total 63528 lb 28816 kg
Poids total autorisé en charge, équipement standard, essieu arrière 52201 lb 23678 kg
Poids total autorisé en charge, équipement standard, total 71454 lb 32411 kg
Poids total autorisé en charge - Maximum testé, essieu avant 26125 lb 11850 kg
Poids total autorisé en charge, équipement standard, essieu avant 19253 lb 8733 kg
Poids total autorisé en charge - Maximum testé, essieu arrière 58753 lb 26650 kg
Poids total autorisé en charge - Base**, essieu avant 17932 lb 8134 kg
Poids total autorisé en charge - Base**, essieu arrière 45596 lb 20682 kg
Nota (1) *Pour les machines non équipées du moteur Tier 4 Final sur les émissions, retirer 150 kg (331 lb) du poids de l'essieu arrière et du poids total. *Pour les machines non équipées du moteur Tier 4 Final sur les émissions, retirer 150 kg (331 lb) du poids de l'essieu arrière et du poids total.
Nota (2) **Poids en ordre de marche de base calculé en fonction de la configuration standard de la machine avec des pneus 23.5 R25, le réservoir de carburant plein, le conducteur et la cabine ROPS. **Poids en ordre de marche de base calculé en fonction de la configuration standard de la machine avec des pneus 23.5 R25, le réservoir de carburant plein, le conducteur et la cabine ROPS.
Garde au sol - Essieu arrière 15.6 in 396 mm
Longueur entre le contrepoids et le ripper 474.4 in 12051 mm
Longueur de l'essieu avant au bouclier 120.7 in 3066 mm
Longueur de l'essieu avant au tandem intermédiaire 290 in 7365 mm
Hauteur au sommet des vérins 121.6 in 3088 mm
Largeur : entre les axes des pneus 106.4 in 2703 mm
Largeur à l'extérieur des pneus arrière 134.3 in 3411 mm
Longueur entre les essieux en tandem 72.5 in 1841 mm
Hauteur au sommet de la cabine 146.4 in 3719 mm
Largeur : à l'extérieur des pneus avant 134.3 in 3411 mm
Hauteur : Centre de l'essieu avant 28.9 in 733 mm
Longueur du pneu avant à l'arrière de la machine, y compris l'attelage de remorque 417 in 10593 mm
Hauteur - Cheminée d'échappement 140 in 3557 mm
Direction ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Freins ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Niveaux sonores ISO 6394:2008/ISO 6395:2008/ISO 6396:2008 ISO 6394:2008/ISO 6395:2008/ISO 6396:2008
Cadre ROPS/FOPS ISO 3471:2008/ISO 3449:2005 ISO 3471:2008/ISO 3449:2005
Nota (1) Le niveau de puissance acoustique dynamique est de 109 dB(A) pour les configurations certifiées Stage IV et de 109 dB(A) pour les machines respectant les normes sur les émissions équivalentes à Tier 2/Stage II/Japan 2001 (Tier 2) et Tier 3/Stage IIIA/Japan 2006 (Tier 3), lorsqu'il est mesuré conformément aux méthodes d'essai dynamique définies dans la norme ISO 6395:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. La machine était équipée d'un système d'insonorisation. Le niveau de puissance acoustique dynamique est de 109 dB(A) pour les configurations certifiées Stage IV et de 109 dB(A) pour les machines respectant les normes sur les émissions équivalentes à Tier 2/Stage II/Japan 2001 (Tier 2) et Tier 3/Stage IIIA/Japan 2006 (Tier 3), lorsqu'il est mesuré conformément aux méthodes d'essai dynamique définies dans la norme ISO 6395:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. La machine était équipée d'un système d'insonorisation.
Nota (2) Le niveau de pression acoustique dynamique est de 71 dB(A) pour les configurations certifiées Stage IV et de 72 dB(A) pour les machines respectant les normes sur les émissions équivalentes à Tier 2/Stage II/Japan 2001 (Tier 2) et Tier 3/Stage IIIA/Japan 2006 (Tier 3), lorsqu'il est mesuré conformément aux méthodes d'essai dynamique définies dans la norme ISO 6396:2008. Cette mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Les portes et les vitres de cabine étaient fermées. La cabine a été correctement installée et entretenue. La machine était équipée d'un système d'insonorisation. Le niveau de pression acoustique dynamique est de 71 dB(A) pour les configurations certifiées Stage IV et de 72 dB(A) pour les machines respectant les normes sur les émissions équivalentes à Tier 2/Stage II/Japan 2001 (Tier 2) et Tier 3/Stage IIIA/Japan 2006 (Tier 3), lorsqu'il est mesuré conformément aux méthodes d'essai dynamique définies dans la norme ISO 6396:2008. Cette mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Les portes et les vitres de cabine étaient fermées. La cabine a été correctement installée et entretenue. La machine était équipée d'un système d'insonorisation.
Rapport - 3e-6e en marche arrière 298 HP 222 kW
Rapport - 8e en marche avant 348 HP 259 kW
Rapport - 3e en marche avant 298 HP 222 kW
Rapport - 6e en marche avant 320 HP 239 kW
Rapport - 5e en marche avant 311 HP 232 kW
Rapport - 1re en marche arrière 290 HP 216 kW
Rapport - 2e en marche arrière 290 HP 216 kW
Rapport - 4e en marche avant 304 HP 227 kW
Rapport - 7e en marche avant 328 HP 244 kW
Rapport - 1re en marche avant 290 HP 216 kW
Rapport - 2e en marche avant 290 HP 216 kW
Rapport - 4e en marche avant 309 HP 227 kW
Rapport - 1re en marche arrière 294 HP 216 kW
Rapport - 3e en marche avant 302 HP 222 kW
Rapport - 3e-6e en marche arrière 302 HP 222 kW
Rapport - 2e en marche arrière 294 HP 216 kW
Rapport - 7e en marche avant 332 HP 244 kW
Rapport - 6e en marche avant 325 HP 239 kW
Rapport - 8e en marche avant 353 HP 259 kW
Rapport - 1re en marche avant 294 HP 216 kW
Rapport - 5e en marche avant 315 HP 232 kW
Rapport - 2e en marche avant 294 HP 216 kW
Ensemble de roues - 19,5 ×25 MP (1) Pneus : 23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star Pneus : 23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star
Ensemble de roues - 19,5 ×25 MP (2) Pneus : 23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star Pneus : 23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star
Ensemble de roues - 19,5 ×25 MP (3) Pneus : 23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star Pneus : 23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star
Ensemble de roues - 19,5 ×25 MP (4) Pneus : 23.5R25 Michelin XHA 2 Star Pneus : 23.5R25 Michelin XHA 2 Star
Ensemble de roues - 19.5 ×25 MP (5) Pneus : 23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5 Pneus : 23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. - Si équipé du gaz réfrigérant R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430), le système contient 2 kg (4,4 lb) de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,86 tonnes métriques (3,15 tonnes US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. - Si équipé du gaz réfrigérant R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430), le système contient 2 kg (4,4 lb) de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,86 tonnes métriques (3,15 tonnes US).

16 Équipement standard

POSTE DE CONDUITE

  • Accoudoir à réglage électronique
  • Repose-poignet réglable
  • Climatisation avec chauffage
  • Articulation, retour au centre automatique
  • Indicateur de goupille de déport de cercle
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Affichage, vitesse numérique et rapport
  • Portes de droite et de gauche avec essuie-glace
  • Jauges (analogiques) dans la cabine (carburant, articulation, température du liquide de refroidissement moteur, régime moteur et température de l'huile hydraulique)
  • Indicateurs, niveau de la machine
  • Écran tactile avec affichage des informations
  • Sélection de la vitesse sur le manipulateur
  • Manipulateur à commandes hydrauliques pour équipements, direction, transmission
  • Échelles, cabine, côtés gauche et droit
  • Éclairage, feux de côté gauche et droit
  • Éclairage, veilleuse de cabine
  • Compteur d'entretien, numérique
  • Rétroviseur intérieur à grand angle
  • Prise d'alimentation de 12 V
  • Prééquipement radio, divertissements
  • Cabine ROPS, insonorisée à moins de 73 dB(A), conformément à la norme ISO 6394 (vitesse du ventilateur de 70%)
  • Siège, revêtement en tissu, suspension pneumatique Comfort
  • Compartiments de rangement
  • Commande d'accélération électronique

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Filtre à air, à double détente, de type sec avec joint radial, avec indicateur d'entretien à l'aide du système Messenger et système d'éjection automatique de la poussière
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Différentiel de blocage automatique
  • Courroie, entraînement multifonction, tendeur automatique
  • Indication d'usure des freins
  • Freins, disque à bain d'huile, quatre roues, hydrauliques
  • Puissance constante au sol
  • Centrale de surveillance du seuil critique des niveaux de liquide
  • Différentiel, blocage/déblocage
  • Vidange, huile moteur, rapide
  • Protection électronique contre le surrégime
  • Mode ÉCO du moteur : Normes sur les émissions équivalentes à Tier 4/Stage IV/norme japonaise 2014 (Tier 4 Final) et aux normes Tier 2 Final/Stage II/norme japonaise 2001 (Tier 2)
  • Moteur, frein de compression
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Réservoir de carburant, remplissage rapide, niveau du sol
  • Séparateur eau / carburant
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Silencieux, sous le capot (Tier 2/Niveau II/Japon 2001 (Tier 2) et Tier 3/Niveau IIIA/Japon 2006 (Tier 3)
  • Stratégie Ok-to-Start
  • VHP optimisée
  • Frein de stationnement : multidisque, étanche, refroidi par huile
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Essieu arrière, modulaire
  • Vidange des sédiments, réservoir de carburant
  • Trois variantes du moteur C13 doté. L'une de ces variantes est conforme aux normes EPA Tier 4 Final (États-Unis)/Stage V (Union européenne)/2014 (Japon) (Tier 4 Final) en matière d'émissions et est imposée pour la vente dans les pays plus réglementés. Les autres options sont conformes aux normes sur les émissions équivalentes aux normes Tier 2/Stage II/Japon 2001 (Tier 2) ou Tier 3/Stage IIIA/Japon 2006 (Tier 3) et sont disponibles pour les pays non ou moins réglementés, en fonction des normes d'émission du pays.
  • Transmission, 8 rapports en marche avant/6 rapports en marche arrière, Powershift
  • VIMS non télématiques

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Alternateur 150 A étanche
  • Batteries, sans entretien, à usage intensif, 1 400 CCA
  • Panneau de disjoncteurs
  • Circuit électrique, 24 V
  • Éclairage : freins, feux de recul, dispositif de déplacement sur route monté sur le toit, feux stop et arrière (DEL), projecteurs avant
  • Product Link
  • Démarreur électrique, à usage intensif

SÉCURITÉ

  • Avertisseur de recul
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Marteau (sortie de secours)
  • Klaxon électrique
  • Verrouillage, équipement hydraulique pour les déplacements sur route
  • Centrale de surveillance de présence du conducteur
  • Peinture antireflet – partie supérieure du châssis avant, capotage arrière et vérins de ripper
  • Caméra de vision arrière
  • Indicateur de ceinture de sécurité
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in)
  • Direction auxiliaire
  • Vitres, verre feuilleté : – Partie avant fixe avec essuie-glace intermittent – Porte avec essuie-glaces intermittents (2)
  • Vitres en verre trempé : – Essuie-glaces à gauche et à droite – Essuie-glaces arrière intermittents

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Support de lame à 3 boulons
  • AccuGrade ARO
  • Accumulateurs de levage de lame
  • Accumulateurs de frein, double homologation
  • Commande de nivellement en pente transversale Cat
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Embrayage de sécurité, entraînement de cercle
  • Lames de coupe incurvées en acier DH-2 : – 203 mm × 25 mm (8 in × 1 in) – Boulons de montage 19 mm (3/4 in)
  • Portes (quatre), compartiment moteur, verrouillage (deux à gauche, deux à droite)
  • Portes, deux d'entretien, à droite et à gauche
  • Barre d'attelage : six patins avec bandes d'usure remplaçables
  • Coins de lame : - en acier DH-2, 16 mm (5/8 in) - boulons de montage 19 mm (3/4 in)
  • Remplissage rapide de carburant, 567,8 l/min (150 gpm)
  • Contrôle du liquide
  • Châssis articulé avec verrou de sécurité
  • Circuit hydraulique à détection de charge
  • Réservoir de carburant métallique, 496 l (131 gal US)
  • Bandes d'usure DCM métalliques
  • Un système de refroidissement modulaire
  • Bouclier : – 4880 mm × 787 mm × 25 mm (16 ft × 31 in × 1 in) – Déport et pointe hydrauliques
  • Radiateur, deux portes d'accès en vue du nettoyage
  • Pare-chocs arrière
  • Marches d'accès arrière en tandem et main courante
  • Orifices S·O·S : moteur, hydraulique, transmission, liquide de refroidissement
  • Passerelle en tandem
  • Bandes d'usure en cercle réglables par le haut
  • Attelage de remorque (non disponible avec un ripper)

PNEUS, JANTES ET ROUES

  • Une tolérance partielle des pneus sur les jantes à éléments multiples 597 × 609,6 mm (23,5 × 24 in) est comprise dans le poids et le prix de base de la machine

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée jusqu'à -35 °C (-31 °F)

OUTILS DE TRAVAIL / D'ATTAQUE DU SOL

  • Lame de 4,9 m (16 ft) avec embout incurvé 203 mm × 25 mm (8 in × 1 in)

16 Options

POSTE DE CONDUITE

  • Klaxon pneumatique
  • Ensemble confort
  • Porte chauffante
  • Rétroviseurs haute visibilité
  • Rétroviseurs extérieurs, chauffés 24 V
  • Rétroviseurs extérieurs, montés
  • Siège chauffant
  • Siège chauffant/ventilé
  • Plate-forme de nettoyage de vitre et échelles côtés gauche/droit

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Transmission Autoshift

PROTECTIONS

  • Protection contre les débris
  • Protection de vérin d'essieu avant
  • Garde-boue arrière
  • Insonorisation, capotage moteur et transmission
  • Protecteur de transmission

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Lampe stroboscopique d'avertissement à DEL
  • Feux avant à DEL
  • Éclairage, phares avant, position supérieure
  • Éclairage, phares avant, position inférieure
  • Montage pour témoin d'avertissement
  • Témoins d'entretien
  • Projecteurs de travail à halogène
  • Projecteurs de travail à DEL

SÉCURITÉ

  • Moniteur supplémentaire pour caméra de vision arrière
  • Plate-forme d'accès améliorée
  • Prééquipement pour système d'extinction des incendies
  • Clé du système de sécurité machine
  • Plate-forme d'accès pour l'entretien

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Lubrification automatique, Centro-Matic
  • Lubrification automatique, amélioration du ripper
  • Commande, lame, position libre variable
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120 V)
  • Réchauffeur, liquide de refroidissement moteur, 240 V
  • Équipements hydrauliques avec soupapes hydrauliques supplémentaires Base+1
  • Équipements hydrauliques avec soupapes hydrauliques supplémentaires Base+5
  • Product Link Elite double
  • Jante, 495,3 mm × 635 mm ( 19,5 in × 25 in) Usage courant (de rechange)
  • Pack Cold Weather Plus

OUTILS DE TRAVAIL / D'ATTAQUE DU SOL

  • Lame de 4,9 m (16 ft) avec lame de coupe plate 254 mm × 35 mm (10 in × 1 3∕8 in)
  • Tampon de poussée, contrepoids
  • Ripper arrière
  • Dent, ripper

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement, -51 °C (-60 °F)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® MineStar Fleet est la source optimale et unique d'informations de gestion du parc. Système intégré de surveillance et de gestion du parc, il peut être utilisé avec n'importe quelle machine ou n'importe quel système afin de mesurer, de gérer et d'optimiser chaque aspect d'une exploitation, indépendamment de la taille ou du type. Offre une visibilité en temps réel du temps de cycle, de la charge utile et d'autres paramètres opérationnels clés. Il surveille les positions des machines et les déplacements des matériaux et émet des alertes d'erreurs d'itinéraire afin de garantir le placement du matériau à l'endroit approprié.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat GRADE avec 3D pour niveleuses est un système de commande de nivellement intégré à la machine conçu pour accélérer le nivellement avec plus de précision, d'efficacité et de productivité. La commande automatique de la lame réduit les interventions du conducteur et le nombre de passages pour que la tâche soit effectuée avec un gain de temps et d'argent.

Découvrir la technologie

Cat® GRADE avec pente transversale est un système intégré qui recourt à l'automatisation de la pente transversale de la lame pour permettre aux conducteurs de niveleuse d'obtenir un nivellement plus précis, plus rapidement. Résultat : ils sont plus productifs pour une durée de travail identique. Le système permet également d'économiser sur la consommation de carburant et sur la quantité de matériaux utilisés, qui peut être réduite de 40 %.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Au moyen d'une surveillance régulière de l'état des machines, les mines peuvent adopter une approche plus proactive pour les entretiens et les réparations. Les données d'état des équipements sont un facteur clé de cette approche. Les données permettent aux mines d'identifier les problèmes des équipements bien avant que ces derniers ne deviennent des pannes.

Un accès aux données appropriées au bon moment est capital pour améliorer l'intelligence opérationnelle et l'analyse prédictive de la machine. Cat® MineStar™ Health vous aide à répondre à vos besoins en vous connectant à vos machines et en vous fournissant des informations importantes. Le porte-feuille MineStar Health comprend des outils d'optimisation de connectivité qui collectent, convertissent et transmettent des données d'équipement ainsi que des applications qui visualisent, analysent et communiquent les données d'état des équipements.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Même si le nivellement est une fonction moins visible, il est capital car il fournit une aide primordiale pour les opérations de chargement et de transport. Cat® MineStar™ Terrain pour le nivellement améliore la sécurité et l'efficacité des opérations réalisées par des tracteurs et des niveleuses, ce qui se traduit par une différence significative en termes de rentabilité du site minier. Terrain pour le nivellement permet aux conducteurs d'obtenir plus rapidement le niveau spécifié sans levés de terrain, approximations ou reprises.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 16 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Niveleuse 16

Niveleuse 16

Niveleuse 16

Niveleuse 16

Niveleuse 16

Niveleuse 16

Niveleuse 16

Niveleuse 16
Niveleuse 16
Niveleuse 16
Niveleuse 16
Niveleuse 16
Niveleuse 16
Niveleuse 16

Niveleuse 16

Niveleuse 16

Niveleuse 16

Niveleuse 16

Sécurité renforcée

Tendances 16 et 18

Réduction des coûts d'exploitation

Amélioration des performances et du confort du conducteur

Manipulateurs de commande avancés | Niveleuses Cat®

Niveleuse 16
Niveleuse 16
Niveleuse 16
Niveleuse 16
Sécurité renforcée
Tendances 16 et 18
Réduction des coûts d'exploitation
Amélioration des performances et du confort du conducteur
Manipulateurs de commande avancés | Niveleuses Cat®

360 View
360 View