Niveleuse 140 GC

140 GC Niveleuses Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids en ordre de marche, équipement standard
38725 lb
17565 kg
Largeur de la lame
12 ft
3.7 m
Alésage
4.1 in
105 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 6

Conçu pour être performant

Conçu pour être performant

  • Économisez jusqu'à 5 % de carburant avec le mode ÉCO standard.
  • Le ventilateur à vitesse variable réduit la consommation de carburant et la chaleur sous le capot pour prolonger la durée de vie du composant.
  • Améliorez votre productivité grâce à la commande d'accélération électronique qui adapte la puissance et le couple du moteur aux exigences de l'utilisation.
  • La transmission powershift avec convertisseur de couple et la conception équilibrée de la machine garantissent une pleine puissance d'attelage au sol avec le moteurC7.1 Cat.
  • L'option de traction intégrale (AWD) facilite la traction et la maniabilité de la machine avec le matériau en vrac. L'augmentation de puissance obtenue grâce à la traction intégrale est adaptée aux terrain accidenté avec une traction supplémentaire pour une meilleure productivité.
  • Le circuit hydraulique offre une capacité multifonction pour des performances précises et anticipées qui se traduisent par une pente plus homogène.
  • Augmentez votre maniabilité grâce à l'attelage d'articulation qui permet un rayon de braquage plus court.
  • L'option Inclinomètre numérique de lames vous permet d'obtenir le nivellement souhaité sans dépendre des contrôles manuels.
  • Product Link indique l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, la productivité, le temps d'inactivité, les codes de diagnostic et d'autres données machine à la demande via l'interface en ligne VisionLink�, qui vous aide à améliorer l'efficacité du chantier avec des coûts d'exploitation réduits.
Meilleur confort de travail

Meilleur confort de travail

  • Choisissez votre niveau de confort à l'intérieur de la cabine avec un siège à suspension standard, mécanique ou pneumatique.
  • Réglez facilement la console de commande et le volant de direction.
  • Le système de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC) de grande capacité en option fait circuler l'air frais, empêche la pénétration de poussière et permet de garder les vitres exemptes de buée.
  • Trouvez rapidement la vitesse utilisée sur l'écran avant.
  • Ajoutez facilement une radio à l'intérieur de la cabine grâce à l'emplacement du point de montage en option.
Fiable, quel que soit l'environnement

Fiable, quel que soit l'environnement

  • L'ensemble barre d'attelage, cercle et bouclier reste dans un état similaire à celui de la sortie d'usine, ce qui permet un nivellement de précision passage après passage.
  • La structure de la machine est conçue pour une longue durée de vie. La solution est conçue pour utiliser plusieurs types d'outils de travail, tels qu'une lame avant.
  • Une option d'embrayage de sécurité protège l'entraînement de cercle si la machine heurte un objet immobile.
  • L'essieu avant optimise la durée de vie du roulement tout en réduisant à son minimum l'entretien.
  • Réduisez les besoins quotidiens de graissage et les réparations coûteuses de votre cercle et de votre pignon avec l'option Économiseur de cercle.
Rentrez chez vous, sain et sauf chaque jour

Rentrez chez vous, sain et sauf chaque jour

  • Voyez ce qui se passe derrière vous avec l'option caméra arrière. L'affichage spécifique peut être allumé en permanence pour assurer un environnement de travail sûr.
  • Deux caméras avant en option vous offrent une meilleure visibilité lors des déplacements sur route et de l'utilisation de la lame.
  • Si le moteur cale, vous pouvez compter sur le circuit de direction auxiliaire pour arrêter la machine en toute sécurité.
  • Utilisez les troispoints de contact à l'entrée et à la sortie de la machine avec des passerelles et des barres d'appui stratégiquement placées.
  • La ceinture de sécurité quatre points en option apporte une protection supplémentaire.
  • Lorsqu'il est activé, le contacteur d'arrêt au niveau du sol interrompt l'alimentation du moteur en carburant et arrête la machine.
  • Visualisez l'arrière de votre machine à l'aide des rétroviseurs arrière et latéraux.
  • Travaillez après le coucher du soleil en utilisant les lumières stratégiquement placées pour la visibilité nocturne.
Entretien simplifié

Entretien simplifié

        
  • Les filtres, comme les filtres à carburant, à air au niveau du moteur et à huile, sont regroupés pour faciliter l'accès et l'entretien préventif.
  •     
  • L'ensemble barre d'attelage, cercle et bouclier standard améliore la longévité grâce à un bouclier équipé de dents durcies et des bandes d'usure remplaçables qui contribuent à maintenir l'étanchéité des composants montés en usine.
  •     
  • Les freins hydrauliques sont bien huilés pour qu'ils ne nécessitent aucun entretien.
  •     
  • Le blindage inférieur standard protège la transmission et filtre. La protection optionnelle protège votre machine contre les dommages dans les applications les plus exigeantes.
  •     
  • Passez moins de temps à nettoyer le circuit de refroidissement grâce au ventilateur à sens de marche inversé; le nettoyage hebdomadaire de ce dernier réduit les coûts tout en optimisant le temps productif.
  •     
  • La fonction de dépistage des pannes à distance vous met en contact avec un professionnel du service après-vente du concessionnaire pour vous aider à résoudre votre problème et à vous remettre rapidement au travail.
  •     
  • Les mises à jour à distance surveillent vos activités afin de vérifier que le logiciel de votre machine est à jour et fournit des performances optimales.
  •     
  • Le nouveau système hydraulique inclut la décharge de pression dans l'orifice de travail intégrée, un abaissement intégré en cas de panne moteur et la réduction de points de fuite pour plus de sécurité et de qualité.
  •     
  • Les orifices S•O•Des ports S sont disponibles pour simplifier l'entretien et permettre le prélèvement rapide et aisé d'échantillons de liquide à des fins d'analyse.
  •     
  • Le système hydraulique inclut la décharge de pression dans l'orifice de travail intégrée, un abaissement intégré en cas de panne moteur et la réduction de points de fuite pour plus de sécurité et de qualité.
Développez vos capacités

Développez vos capacités

  • Améliorez les performances et l'efficacité de votre machine avec les options de tampon de poussée standard ou extra-robuste et de contrepoids.
  • Des options de ripper/scarificateur sont disponibles pour faciliter le nivellement de sol durci.
  • L'option d'ensemble de levage avant est prête pour des équipements tels que des lames droites frontales.
  • Augmentez les capacités de votre machine avec l'attelage de remorque.
  • Pour une meilleure couverture routière, ajoutez une extension de bouclier pour ajouter 605 mm (24 in).

Spécifications produit pour 140 GC

Poids en ordre de marche, équipement standard 38725 lb 17565 kg
Nota * Le poids en ordre de marche d'un équipement standard est calculé avec le réservoir de carburant plein, le liquide de refroidissement, le conducteur, le tampon de poussée, le ripper arrière, les pneus sur les jantes à éléments multiples (*Écart 17,5-25/**17.5R-25) et d'autres équipements. * Le poids en ordre de marche d'un équipement standard est calculé avec le réservoir de carburant plein, le liquide de refroidissement, le conducteur, le tampon de poussée, le ripper arrière, les pneus sur les jantes à éléments multiples (*Écart 17,5-25/**17.5R-25) et d'autres équipements.
Poids de la traction intégrale (AWD) (Stage V)* 40543 lb 18390 kg
Poids de la traction intégrale (AWD) (Tier 4 Final)** 42119 lb 19105 kg
Poids (Tier 4 Final)** 40488 lb 18365 kg
Largeur de la lame 12 ft 3.7 m
Rayon d'arc 16.3 in 413 mm
Hauteur de lame 24 in 610 mm
Largeur de la lame de coupe 6 in 152 mm
Embout 6 in 152 mm
Garde entre lame et cercle 4.4 in 112 mm
Alésage 4.1 in 105 mm
Altitude de détarage 9842 ft 3000 m
Cylindrée 427.8 in³ 7.01 l
Émissions Normes EPA Tier4 Final (États-Unis)/StageV (Union européenne) Normes EPA Tier4 Final (États-Unis)/StageV (Union européenne)
Modèle de moteur Cat 7.1 Cat 7.1
Régime moteur (tr/min) 2,200 2,200
Capacité standard 109 °F 43 °C
Capacité ambiante - Élevée 122 °F 50 °C
Couple maximal - ISO 9249 616 lb/ft 835 Nm
Course 5.3 in 135 mm
Réserve de couple : ISO 9294 40% 40%
Nombre de cylindres 6 6
Nota (1) La puissance nette est testée conformément aux normes ISO9249, SAEJ1349 et CEE80/1269 en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette est testée conformément aux normes ISO9249, SAEJ1349 et CEE80/1269 en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au régime nominal de 2,200 tr/min, mesurée au volant si le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au régime nominal de 2,200 tr/min, mesurée au volant si le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur.
Nota (3) Puissance telle que déclarée conformément à la norme ISO 14396 Puissance telle que déclarée conformément à la norme ISO 14396
Largeur de la traction intégrale (AWD) 99.3 in 2523 mm
Longueur de la machine* 406.7 in 10322 mm
Hauteur maximale 132.4 in 3363 mm
Largeur 95.6 in 2428 mm
Nota * Équipement standard avec bloc de poussée et ripper. * Équipement standard avec bloc de poussée et ripper.
Déport de cercle à gauche 29.6 in 752 mm
Déport de cercle à droite 28.7 in 728 mm
Profondeur de coupe maximale 28.1 in 715 mm
Hauteur de levage max. au-dessus du sol 18.7 in 475 mm
Portée maximale à gauche 74.3 in 1886 mm
Portée maximale à droite 71.3 in 1812 mm
Déport latéral du bouclier à gauche 25.6 in 649 mm
Déport latéral du bouclier à droite 20.7 in 526 mm
Plage d'extrémités de lame, marche arrière 5 5
Plage d'extrémités de lame, marche avant 40 40
Réservoir de carburant 78 gal (US) 295 l
Entraînement de cercle avec embrayage de sécurité 2 gal (US) 7.5 l
Entraînement de cercle sans embrayage de sécurité 0.5 gal (US) 2 l
Circuit de refroidissement 40 l 10.6 gal (US)
Carter moteur 5.5 gal (US) 21 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (Tier 4 uniquement) 4.2 gal (US) 16 l
Circuit hydraulique 11.9 gal (US) 45 l
Transmission 4.8 gal (US) 18 l
Nota Le circuit de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique : 1430). Le circuit contient 2,0kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,86 tonnes métriques. Le circuit de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique : 1430). Le circuit contient 2,0kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,86 tonnes métriques.

140 GC Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Cabine

  • Siège standard
  • Volant de direction/commandes à levier
  • Cabine de base
  • Écran avec affichage des informations
  • Éclairage halogène
  • Prééquipement radio
  • Product Link
  • Support pour téléphone

Groupe motopropulseur

  • C7.1 Cat
  • Mode Éco
  • Ventilateur à vitesse variable
  • Différentiel antipatinage

Sécurité

  • Frein de stationnement
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Rétroviseur
  • Freins hydrauliques
  • Rétroviseurs latéraux
  • Passerelles et barres d'appui
  • Circuit hydraulique avec dégagement de pression intégré au niveau de l'orifice de service.
  • Circuit hydraulique avec système intégré d'abaissement de l'équipement en cas de moteur inopérant

140 GC Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Cabine

  • Siège à suspension mécanique
  • Siège à suspension pneumatique
  • Cadre ROPS/FOPS
  • Système de chauffage/climatisation de la cabine
  • Essuie-glace arrière
  • Toit
  • Cabine, haut de gamme
  • Écran de vitre arrière
  • Essuie-glace avant
  • Inclinomètre numérique de lames

Groupe motopropulseur

  • Ventilateur inversé
  • Traction intégrale (AWD)

Ensemble barre d'attelage, cercle et bouclier

  • Embrayage de sécurité du pignon de cercle
  • Circle Saver

Sécurité

  • Caméra de recul
  • Circuit de direction auxiliaire
  • Caméra de vision avant
  • Ceinture de sécurité quatre points

Polyvalence

  • Scarificateur
  • Contrepoids
  • Tampon de poussée
  • Ensemble de levage avant
  • Aileron chasse-neige
  • Lame frontale
  • Pneus L3
  • Préfiltre Sy-Klone

Découvrez comment 140 GC soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC
140 GC
140 GC
140 GC
140 GC

Découvrez les offres disponibles pour  140 GC

Afficher davantage d'offres