150 / 150 AWD - Tier 4 / Stage 5

150 / 150 AWD - Tier 4 / Stage 5 Niveleuses Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids en ordre de marche, équipement standard
43950 lb
19935 kg
Largeur de la lame
12 ft
3.7 m
Modèle de moteur
C9.3 Cat®
C9.3 Cat®

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 6

CONÇUE POUR LES CONDUCTEURS

CONÇUE POUR LES CONDUCTEURS

  • Une bonne visibilité est essentielle à votre sécurité et à votre efficacité. Les portes en biais de la cabine, le capotage moteur conique et la vitre arrière inclinée garantissent une excellente visibilité sur le bouclier et les pneus, ainsi que derrière la machine. Une caméra de vision arrière en option élargit encore votre champ de vision, tout autour de la machine.
  • Découvrez la cabine la plus spacieuse et la plus confortable du secteur.
  • Les commandes par manipulateur faciles d'apprentissage qui remplacent les leviers permettent de réduire le mouvement des mains et des bras de 78 %, limitant ainsi la fatigue du conducteur pour une plus grande productivité.
  • Le manipulateur de gauche contrôle la direction, l'articulation, le retour au centre, l'inclinaison des roues, la sélection des rapports, le vérin de levage gauche du bouclier et la position libre.
  • Le manipulateur de droite contrôle les fonctions de barre d'attelage, de cercle et de bouclier, ainsi que la commande d'accélération électronique et le blocage/déblocage manuel de différentiel.
  • L'angle incliné du manipulateur est identique à l'angle de braquage des pneus directeurs.
  • Un système de tendeur de frein maintient le manipulateur en position jusqu'à ce que le conducteur l'actionne.
  • La commande de direction réduit automatiquement la sensibilité à des vitesses au sol supérieures, pour un contrôle prévisible.
  • Des commandes à roulette infiniment variables contrôlent le ripper arrière ou l'ensemble de levage avant (le cas échéant).
  • Les interrupteurs de commande sont facilement accessibles.
  • Le siège a été retravaillé et dispose désormais de coussins plus moelleux et d'une inclinaison à trois positions, ainsi que de coussins chauffants et à chauffage/refroidissement en option.
  • Les boîtiers de commande sont réglables électroniquement, pour que chaque conducteur trouve plus facilement la position de travail idéale.
  • Plusieurs silentblocs réduisent les émissions sonores et les vibrations pour un environnement de travail plus relaxant.
  • Le système chauffage/ventilation/climatisation de grande capacité déshumidifie et pressurise la cabine, fait circuler de l'air frais, empêche l'accès de la poussière et garde les vitres propres.
  • Une radio de luxe avec CD, lecteur MP3 et technologie Bluetooth® est disponible en option.
  • Le nouvel affichage montre les données de performances de la machine et les informations de diagnostic. Situé sur la console centrale, il affiche également les relevés de la commande de nivellement en pente transversale.
  • La commande d'accélération électronique participe à une meilleure productivité en associant la puissance et le couple les mieux adaptés à l'application.
  • À l'aide d'une simple pression sur un bouton, l'articulation avec fonction de retour au centre repositionne automatiquement la machine en ligne droite, quel que soit l'angle de braquage de départ.
  • Sélectionnez le levage de lame fin, normal ou brut afin de vous adapter aux besoins de l'application ou aux préférences du conducteur.
PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ

PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ

  • Le moteur C9.3 Cat vous apporte les performances requises pour conserver en permanence la vitesse de nivellement pour une productivité maximale.
  • La technologie moteur la plus récente optimise la productivité, le rendement énergétique, la fiabilité et la durabilité, et réduit les émissions.
  • Le ventilateur hydraulique à vitesse variable ajuste automatiquement la vitesse des ventilateurs en fonction des besoins en refroidissement du moteur. Lorsque la demande de refroidissement est réduite, vous bénéficiez de plus de puissance au sol et d'un rendement énergétique optimisé.
  • La minuterie de coupure de ralenti du moteur peut être activée informatiquement par votre concessionnaire Cat pour couper le moteur après une période donnée, afin d'économiser du carburant et de limiter les émissions polluantes.
  • Un ventilateur à sens de marche inversé en option nettoie les débris à la volée.
  • Les niveleuses vous offrent efficacité et longévité dans vos applications les plus exigeantes.
  • Le blocage/déblocage de différentiel automatique standard débloque le différentiel dans les virages et le bloque à nouveau dans les lignes droites, ce qui facilite la conduite et protège le groupe motopropulseur.
  • Le système de commande électronique de la pression d'embrayage optimise la modulation d'approche pour des changements de rapport et de direction en douceur, sollicitant ainsi moins les pignons.
  • L'AutoShift programmable de série simplifie le fonctionnement en permettant au conducteur de programmer le passage de la transmission au point mort ou à la marche arrière pour s'adapter à vos applications.
  • Les modes Éco permettent de réaliser des économies de carburant pouvant atteindre 10 % selon l'application.
  • La transmission Powershift à arbre intermédiaire est adaptée au moteur Cat pour optimiser la puissance au sol.
  • Une large plage de fonctionnement pour une productivité maximale.
  • La protection contre le surrégime moteur empêche de rétrograder tant qu'une vitesse de déplacement acceptable n'a pas été atteinte.
  • L'axe étanche maintient les roulements de l'essieu avant lubrifiés et les protège des contaminants. Dans la conception de « l'axe articulé » Cat, le plus grand roulement à rouleaux coniques est situé à l'extérieur, où la charge est plus importante, ce qui augmente la durée de vie du roulement.
  • Un essieu arrière modulaire à boulonner simplifie l'entretien et le contrôle de la contamination en améliorant l'accès aux composants différentiels.
  • Les freins de manœuvre multidisques à bain d'huile sont équipés de commande hydraulique pour un freinage régulier et sûr, et des coûts d'exploitation réduits. Les freins sont situés sur chaque roue en tandem pour une grande surface de freinage totale, afin de vous offrir une puissance de freinage fiable et une durée de vie prolongée.
  • La technologie de réduction des émissions fonctionne de manière transparente ; elle ne nécessite aucune intervention du conducteur ni aucun arrêt. La régénération s'effectue automatiquement au démarrage à froid et se poursuit, le cas échéant, en arrière-plan tout au long du travail.
  • La conformité aux normes Tier 4 Final n'a demandé l'ajout que d'un seul système à la stratégie de contrôle des émissions de Cat : la réduction catalytique sélective (RCS).
  • La RCS utilise du liquide d'échappement diesel (DEF), facilement administré depuis le sol lors du ravitaillement en carburant.
  • Une jauge située sur le tableau de bord indique le niveau de liquide.
  • Lors de l'arrêt, une pompe purge automatiquement les canalisations de DEF.
  • Si les températures du moteur/post-traitement sont élevées, un arrêt retardé du moteur s'active automatiquement pour laisser refroidir la machine avant de purger les canalisations.
CONÇUE POUR UNE PRODUCTION À LONG TERME

CONÇUE POUR UNE PRODUCTION À LONG TERME

  • Caterpillar conçoit des châssis de niveleuse et des composants de barre d'attelage pour vous fournir performances et longue durée de vie.
  • Le cercle en acier forgé monobloc résiste aux charges à fortes contraintes et un système d'usure consommable permet de réduire votre temps d'entretien et vos coûts.
  • L'attelage articulé est équipé d'un roulement à rouleaux coniques de grande taille afin de soutenir les charges de manière uniforme et en douceur. Il est étanche pour empêcher toute contamination et une goupille de blocage prévient l'articulation durant l'entretien ou le transport.
  • La barre d'attelage, le cercle et le bouclier sont conçus pour que les composants restent parfaitement en place.
  • Les cales et les bandes d'usure à réglage en hauteur brevetées sont faciles à ajouter ou à remplacer, réduisant les temps d'immobilisation.
  • Les inserts d'usure en composite de nylon longue durée optimisent le couple du cercle et la durée de vie du composant.
  • Les bandes d'usure situées entre le groupe de montage des lames et le bouclier peuvent être facilement réglées et remplacées.
  • Le système de fixation du bouclier sans cale d'épaisseur utilise des vis de réglage verticales et horizontales pour maintenir les bandes d'usure du bouclier alignées, permettant ainsi de réduire le frottement des lames et de contrôler ces dernières avec précision.
  • L'orientation, la courbure optimisée du bouclier et la garde importante entre lame et cercle vous permettent de travailler plus efficacement car les matériaux roulent plus librement le long de la lame.
  • Les rails à traitement thermique, les lames de coupe et embouts en acier trempé et les boulons extra-robustes assurent une fiabilité et une longévité du bouclier accrues.
  • La bielle de réglage permet un positionnement extrême du bouclier pour faciliter l'aménagement de talus et le creusement/nettoyage de fossés.
  • Le circuit hydraulique à détection de charge éprouvé et le circuit électrohydraulique sophistiqué vous offrent un contrôle parfait des équipements et permettent à vos conducteurs de mieux travailler grâce à une meilleure réponse. Le débit et la pression hydrauliques adaptés en continu à la demande de puissance génèrent moins de chaleur et réduisent la consommation d'énergie.
  • Mouvement continu et prévisible : les soupapes à compensation de pression et priorité proportionnelle (PPPC) se caractérisent par différents débits pour la tête et les côtés tiges du vérin pour des réponses homogènes et prévisibles des équipements.
  • Débit équilibré : le débit hydraulique est proportionné pour vous garantir un fonctionnement simultané de tous les équipements sans ralentir le moteur ou la vitesse de certains équipements.
  • La lame peut se déplacer librement sous son propre poids. La position libre des deux vérins permet à la lame de suivre les contours de la piste. La position libre d'un seul vérin permet à la pointe de la lame de suivre une surface dure tandis que le conducteur contrôle la pente avec l'autre vérin de levage.
  • Les grandes quantités d'huile hydraulique séparées empêchent une contamination croisée et fournissent un refroidissement adéquat de l'huile, réduisant ainsi l'accumulation de chaleur et prolongeant la durée de vie du composant.
  • Les flexibles Cat XT™ autorisent des pressions élevées pour une puissance maximale et une réduction des immobilisations.
UNE TECHNOLOGIE QUI VOUS AIDE À EFFECTUER VOTRE TRAVAIL

UNE TECHNOLOGIE QUI VOUS AIDE À EFFECTUER VOTRE TRAVAIL

  • Les technologies Cat utilisent intelligemment la technologie et les services pour améliorer l'efficacité sur les chantiers. Grâce aux données fournies par les technologies embarquées sur les machines, vous êtes mieux informé sur l'équipement et les travaux
  • Les technologiesCat proposent des améliorations dans les domaines clés suivants:
  • Gestion des équipements: augmentation du temps productif et réduction des coûts d'exploitation.
  • Productivité: surveillance de la production et gestion de l'efficacité sur les chantiers.
  • Sécurité: amélioration de la sensibilisation à la sécurité des travailleurs et de l'équipement.
  • Parmi les technologies Cat proposées:
  1. Les technologies Link ajoutent des fonctions sans fil aux machines, qui permettent le transfert bidirectionnel des informations recueillies par des capteurs embarqués, modules de commande et autres technologies Cat à l'aide d'applications externes comme notre logiciel VisionLink®.
  2. ProductLink/VisionLink de Cat est intégré pour rationaliser la gestion de votre équipement. L'accès facile aux informations (emplacement de la machine, heures de service, consommation de carburant, temps d'inactivité, codes incident) en temps voulu via l'interface utilisateur VisionLink® en ligne peut aider à gérer efficacement les parcs et à réduire les coûts d'exploitation.
  3. Les technologies de nivellement combinent des données de modèle numérique, des dispositifs de guidage en cabine et des commandes automatiques de lame pour améliorer la précision du nivellement, limiter la remise en état et les coûts liés aux travaux de terrassement, de nivellement brut et de finition soignée.
  4. Cat GRADE avec commande de pente transversale est un système en option intégré et installé en usine, qui permet d'améliorer l'efficacité du nivellement et de conserver plus facilement la pente transversale souhaitée. Le système contrôle automatiquement un côté de la lame, ce qui réduit les interventions du conducteur de près de 50%. Les conducteurs expérimentés peuvent conserver des niveaux d'efficacité élevés tout au long de la journée de travail, tandis que les conducteurs moins expérimentés peuvent être plus productifs plus rapidement. Le système est prêt à fonctionner dès le premier jour et il est évolutif grâce aux kits de mise à niveauqui fournissent des fonctions supplémentaires de commande 2D et/ou 3D.
  • Cat Messenger, parfaitement intégré au système, améliore les possibilités de diagnostic pour analyser plus rapidement les données essentielles.
  • L'appareil électronique (ETCat) permet aux techniciens d'entretien d'accéder aux données de diagnostic qui sont stockées et de configurer les paramètres de la machine via la liaison de données Cat.
  • La fonction Low Battery Elevated Idle augmente le régime de ralenti en cas de tension système basse, ce qui permet de garantir une tension adéquate et d'améliorer la fiabilité de la batterie.
  • Le détarage automatique protège le moteur en réduisant automatiquement le couple moteur et en avertissant le conducteur en cas de conditions critiques.
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ INTÉGRÉES

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ INTÉGRÉES

  • La centrale de surveillance de présence du conducteur (Operator Presence Monitor) maintient le frein de stationnement serré et les équipements hydrauliques désactivés jusqu'à ce que le conducteur soit assis et que la machine soit prête à fonctionner.
  • La direction sensible à la vitesse réduit la sensibilité de la direction à mesure que la vitesse au sol augmente, offrant ainsi plus de confiance et de maîtrise au conducteur.
  • Le circuit de direction secondaire active automatiquement une pompe hydraulique électrique en cas de chute de la pression de direction pour permettre au conducteur d'arrêter la machine.
  • Le verrouillage hydraulique désactive toutes les fonctions de l'équipement à l'exception de la commande de direction de la machine. Cela est particulièrement utile lors des déplacements sur route.
  • Les freins sont situés à chaque roue en tandem afin d'éliminer les efforts de freinage sur le groupe motopropulseur. Les systèmes de freinage redondants utilisent des accumulateurs afin d'activer l'arrêt en cas de défaillance de la machine.
  • Sur les tandems, des grilles en acier perforé et les mains courantes judicieusement positionnées offrent une solide plate-forme pour se déplacer sur ou autour de la machine ou descendre de celle-ci.
  • Cette fonctionnalité protège la barre d'attelage, le cercle et le bouclier contre les charges d'impact lorsque la lame rencontre un objet immobile. Elle réduit également le risque de changements de direction soudains dans les conditions de faible adhérence.
  • Ils aident à réduire les charges d'impact sur le bouclier en permettant un déplacement vertical de la lame. Cette fonctionnalité en option limite l'usure et à réduit les charges provoquées par les impacts, pour une plus grande sécurité du conducteur.
  • Caractéristiques de sécurité -
  1. Caméra de recul en option avec moniteur en cabine
  2. Nouveau témoin lumineux de ceinture de sécurité en option, pour rappeler au conducteur de mettre sa ceinture de sécurité
  3. Points d'entretien regroupés au niveau du sol
  4. Vitre avant en verre feuilleté
  5. Éclairage à diodes en option
  6. Coupe-batterie au niveau du sol
  7. Contacteur d'arrêt moteur au niveau du sol
  8. Peinture antireflet pour les travaux de nuit
  9. Garde-boue avant et arrière en option
SERVICE ET ASSISTANCE DE POINTE

SERVICE ET ASSISTANCE DE POINTE

  • Les niveleuses Cat sont conçues pour vous aider à augmenter le temps productif et à réduire les coûts.
  • Les points d'entretien regroupés et les intervalles d'entretien plus longs permettent réduire le temps d'entretien.
  • Un nouvel éclairage à DEL en option dans les compartiments gauche permet d'effectuer plus facilement l'entretien de la machine en conditions de faible luminosité.
  • Les concessionnaires Cat sont exceptionnels. Du choix et de l'achat de la machine à l'entretien, la formation des conducteurs et à la rénovation, les concessionnaires Cat ont l'expérience et les capacités nécessaires pour que votre parc assure des performances optimales.

Spécifications produit pour 150 / 150 AWD - Tier 4 / Stage 5

Poids en ordre de marche, équipement standard 43950 lb 19935 kg
Poids total autorisé en charge, maximum, essieu avant 17075 lb 7745 kg
Poids total autorisé en charge, maximum, essieu arrière 38069 lb 17268 kg
Poids en ordre de marche - équipement standard - essieu avant 12549 lb 5692 kg
Poids en ordre de marche - équipement standard - essieu arrière 31401 lb 14243 kg
Poids total autorisé en charge, base, essieu avant 9601 lb 4355 kg
Poids total autorisé en charge, base, essieu arrière 28590 lb 12968 kg
Poids total autorisé en charge, maximum, total 55144 lb 25013 kg
Poids total autorisé en charge, base, total 38191 lb 17323 kg
Poids en ordre de marche - équipement standard - total 43950 lb 19935 kg
Largeur de la lame 12 ft 3.7 m
Bouclier - Hauteur 24 in 610 mm
Bouclier - Épaisseur 0.87 in 22 mm
Rayon d'arc 16.3 in 413 mm
Garde entre lame et cercle 6.5 in 166 mm
Largeur de la lame de coupe 6 in 152 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Embout – Largeur 6 in 152 mm
Embout – Épaisseur 0.6 in 16 mm
Effort de traction à la lame, PTAC de base 25732 lb 11672 kg
Effort de traction à la lame, PTAC maximum 34262 lb 15541 kg
Pression verticale exercée sur la lame, PTAC de base 16480 lb 7475 kg
Pression verticale exercée sur la lame, PTAC maximum 29308 lb 13294 kg
Bouclier, largeur de lame 12 ft 3.7 m
Modèle de moteur C9.3 Cat® C9.3 Cat®
Alésage 4.5 in 115 mm
Course 5.9 in 149 mm
Vitesse à la puissance nominale 2 000 tr/min 2 000 tr/min
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche arrière 1re 200 HP 149 kW
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 1re 200 HP 149 kW
Couple maximal - VHP Plus 920 lb/ft 1247 Nm
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 8e 252 HP 188 kW
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 6e 241 HP 180 kW
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 2e 210 HP 156 kW
Émissions Normes EPA Tiers 4 Final (États-Unis)/Stage V (Union européenne) Normes EPA Tiers 4 Final (États-Unis)/Stage V (Union européenne)
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 7e 247 HP 184 kW
Température ambiante élevée: vitesse du ventilateur, standard 1 400 tr/min 1 400 tr/min
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 5e 236 HP 176 kW
Plage VHP Plus - Nette - Métrique 149-188 kW (202-255 HP) 149-188 kW (202-255 HP)
Capacité standard 109 °F 43 °C
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche arrière 3e-6e 220 HP 164 kW
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 4e 231 HP 172 kW
Puissance de base (1re vitesse) - Nette - Métrique 202 HP 149 kW
Plage VHP Plus, nette 149-188 kW (200-252 HP) 149-188 kW (200-252 HP)
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche arrière 2e 210 HP 156 kW
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 3e 220 HP 164 kW
Réserve de couple 39% 39%
Cylindrée 567.5 in³ 9.3 l
Nombre de cylindres 6 6
Altitude de détarage 10000 ft 3050 m
Température ambiante élevée: Vitesse du ventilateur, maximum 1 550 tr/min 1 550 tr/min
Température ambiante élevée: Vitesse du ventilateur, minimum 500 tr/min 500 tr/min
Capacité ambiante - Élevée 122 °F 50 °C
Puissance de base (1re vitesse), nette 200 HP 149 kW
Vitesse maximale en marche avant 29 mile/h 46.6 km/h
Vitesse maxi - Marche arrière 23 mile/h 36.8 km/h
Rayon de braquage - Extérieur des pneus avant 25.59 ft 7.8 m
Angle de braquage - Gauche/droite 50° 50°
Angle d'articulation - Gauche/droite 20° 20°
Marche avant - 1re 2.5 mile/h 4.1 km/h
Marche avant - 2e 3.4 mile/h 5.5 km/h
Marche avant - 3e 5 mile/h 8 km/h
Marche avant - 4e 6.9 mile/h 11 km/h
Marche avant - 5e 10.6 mile/h 17.1 km/h
Marche avant - 6e 14.5 mile/h 23.3 km/h
Marche avant, 7e 19.9 mile/h 32 km/h
Marche avant, 8e 29 mile/h 46.6 km/h
Marche arrière - 1re 2 mile/h 3.2 km/h
Marche arrière - 2e 3.7 mile/h 6 km/h
Marche arrière - 3e 5.4 mile/h 8.7 km/h
Marche arrière - 4e 8.4 mile/h 13.5 km/h
Marche arrière, 5e 15.7 mile/h 25.3 km/h
Marche arrière, 6e 23 mile/h 36.8 km/h
Capacité de carburant 104 gal (US) 394 l
Circuit de refroidissement 15 gal (US) 57 l
Circuit hydraulique - Total 26.4 gal (US) 100 l
Circuit hydraulique - Réservoir 16.9 gal (US) 64 l
Transmission - Différentiel - Réducteurs 18.5 gal (US) 70 l
Liquide d'échappement diesel 5.8 gal (US) 22 l
Huile moteur 7.9 gal (US) 30 l
Carter tandem - Chacun 20 gal (US) 76 l
Logement du palier de fusée de roue avant 0.13 gal (US) 0.5 l
Carter d'entraînement de cercle 1.8 gal (US) 7 l
Vitesses avant / arrière 8 rapports en marche avant/6 en marche arrière 8 rapports en marche avant/6 en marche arrière
Transmission APECS, prise directe, Powershift APECS, prise directe, Powershift
Freins de manœuvre Multidisques à bain d'huile Multidisques à bain d'huile
Freins - Service - Surface 3565 in² 23000 cm²
Freins de stationnement Multidisques à bain d'huile Multidisques à bain d'huile
Freins - auxiliaires Double circuit Double circuit
Type de circuit Parallèle Parallèle
Type de pompe Piston variable Piston variable
Sortie de pompe 55.7 US gal/min 210 l/min
Pression maximale du circuit 3500 psi 24150 kPa
Contenance du réservoir 16.9 gal (US) 64 l
Pression au repos 885 psi 6100 kPa
Barre d'attelage, largeur 3 in 76.2 mm
Cercle, diamètre 60.2 in 1530 mm
Cercle, épaisseur du support de lame 1.6 in 40 mm
Barre d'attelage, hauteur 6 in 152 mm
Structure du châssis avant, largeur 12 in 305 mm
Structure du châssis avant, hauteur 12.6 in 321 mm
Cercle, hauteur 5.4 in 138 mm
Barre d'attelage – Épaisseur 0.5 in 12.7 mm
Plaque avant supérieure/inférieure: Largeur 12 in 305 mm
Plaque avant supérieure/inférieure: Épaisseur 0.87 in 22 mm
Essieu avant, hauteur au centre 23.5 in 596 mm
Essieu avant, inclinaison des roues, gauche/droite 18° 18°
Essieu avant, oscillation totale par côté 32° 32°
Déport du cercle, à droite 28.7 in 728 mm
Déport du cercle, à gauche 27.4 in 695 mm
Déport du bouclier, à droite 26 in 660 mm
Déport du bouclier, à gauche 20.1 in 510 mm
Angle maximal de la lame 90° 90°
Plage d'extrémités de lame, marche avant 40° 40°
Plage d'extrémités de lame, marche arrière 5° 5°
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à droite 77.9 in 1978 mm
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à gauche 70.5 in 1790 mm
Hauteur de levage max. au-dessus du sol 18.9 in 480 mm
Profondeur de coupe maximale 28.1 in 715 mm
Espacement de porte-dents du ripper 21 in 533 mm
Profondeur de rippage, maximale 16.8 in 426 mm
Porte-dents du ripper 5 5
Force de pénétration 20812 lb 9440 kg
Force d'extraction 27794 lb 12607 kg
Augmentation de la longueur de la machine, bras levé 40.6 in 1031 mm
Avant, type V, 5 ou 11 dents : porte-dents de scarificateur 5/11 5/11
Avant, typeV, 5 ou 11 dents: profondeur de scarification, maximale 18.4 in 467 mm
Arrière, profondeur de scarification, maximum 16.8 in 426 mm
Intermédiaire, typeV: largeur de travail 46.6 in 1184 mm
Avant, type V - largeur de travail 47.4 in 1205 mm
Avant, typeV, 5 ou 11 dents: largeur de travail 40.6 in 1031 mm
Intermédiaire, typeV, profondeur de scarification, maximum 11.5 in 292 mm
Intermédiaire, type V : porte-dents de scarificateur 11 11
Intermédiaire, typeV: espacement de porte-dents de scarificateur 4.6 in 116 mm
Avant, typeV, 5 ou 11 dents: espacement de porte-dents de scarificateur 4.6 in 116 mm
Arrière, largeur de travail 84 in 2133 mm
Arrière, porte-dents de scarificateur 9 9
Arrière, espacement de porte-dents de scarificateur 10.5 in 267 mm
Direction ISO 5010 ISO 5010
Cadre ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3499 ISO 3471/ISO 3499
Freins ISO 3450 ISO 3450
Niveaux sonores ISO 6394, ISO 6395 ISO 6394, ISO 6395
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,574 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,574 tonne métrique.
Hauteur 19.9 in 506 mm
Largeur 7.9 in 201 mm
Épaisseur du flanc de pneu, intérieure 0.63 in 16 mm
Épaisseur du flanc de pneu, extérieure 0.71 in 18 mm
Pas de la chaîne d'entraînement 2 in 50.8 mm
Espacement entre les essieux de roues 60 in 1523 mm
Oscillation tandem, avant haut 15° 15°
Oscillation tandem, avant bas 25° 25°
Hauteur au sommet de la cabine 130 in 3308 mm
Longueur entre le contrepoids et le ripper 399 in 10136 mm
Largeur : à l'extérieur des pneus avant 98.9 in 2511 mm
Longueur de l'essieu avant au tandem intermédiaire 241 in 6123 mm
Longueur du pneu avant à l'arrière de la machine 351 in 8912 mm
Longueur de l'essieu avant au bouclier 100 in 2552 mm
Longueur entre les essieux en tandem 60 in 1523 mm
Largeur à l'extérieur des pneus arrière 98.9 in 2511 mm
Largeur : entre les axes des pneus 84.3 in 2140 mm
Hauteur: Centre de l'essieu avant 23.5 in 596 mm
Hauteur - Cheminée d'échappement 128 in 3256 mm
Hauteur au sommet des vérins 120 in 3040 mm
Garde au sol - Essieu arrière 13.3 in 339 mm

150 / 150 AWD - Tier 4 / Stage 5 Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Filtre à air, à deux étages, du type sec, diesel, avec détarage automatique du moteur et système d'éjection automatique de la poussière, indicateur d'entretien via Cat Messenger
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Courroie, entraînement multifonction, tendeur automatique
  • Freins, disque à bain d'huile, quatre roues, hydrauliques
  • Ventilateur à vitesse variable, hydraulique, pivotant
  • Réservoir de liquide d'échappement diesel, 22 l (5,8 US gal), accès et vidange des sédiments au niveau du sol
  • Blocage / déblocage de différentiel automatique
  • Vidange, huile moteur, écologique
  • Mode Économie
  • Protection électronique contre le surrégime
  • Le moteur C9.3 est conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions
  • Réservoir de carburant, 394 l (104 US gal), accès et vidange des sédiments au niveau du sol
  • Frein de stationnement : multidisque, étanche, refroidi par huile
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Essieu arrière, modulaire
  • Vidange des sédiments, réservoir de carburant
  • Entraînement en tandem
  • Transmission, 8 rapports avant/6 rapports arrière, Powershift, prise directe, stratégie de commande électronique de la productivité avancée (APECS)

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 150 A étanche
  • Batteries, sans entretien, à grande capacité, 1 125 CCA
  • Tableau de disjoncteur, accessible depuis le sol
  • Faisceau de cabine et distributeurs hydrauliques électriques
  • Circuit électrique, 24 V
  • Prééquipement de commande de nivellement : faisceau de cabine, logiciel, soupapes hydrauliques électriques, bossages et supports
  • Éclairage, dispositif de déplacement sur route monté sur le toit, feux de recul, feux d'arrêt et feux arrière à LED
  • Product Link
  • Démarreur, électrique

POSTE DE CONDUITE

  • Accélérateur
  • Climatisation avec réchauffeur
  • Accoudoir et repose-poignet à réglage électronique
  • Articulation, retour au centre automatique
  • Système d'information du conducteur Cat Messenger
  • Indicateur de goupille de déport de cercle
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Affichage, vitesse numérique et rapport
  • Portes de droite et de gauche avec essuie-glace
  • Jauge, niveau de la machine
  • Groupe d'indicateurs (analogique) : carburant, articulation, température du liquide de refroidissement moteur, régime moteur, température de l'huile hydraulique, régénération, DEF
  • Compteur d'entretien numérique
  • Commandes hydrauliques par manipulateur, levage de lame gauche/droite avec position libre, entraînement de cercle, déport de la lame et pointe, déport de cercle, inclinaison des roues vers l'avant, articulation et direction
  • Manipulateur, accoudoirs réglables
  • Sélection de la vitesse sur le manipulateur
  • Direction hydraulique par manipulateur
  • Échelles, cabine, côtés gauche et droit
  • Éclairage, veilleuse de cabine
  • Rétroviseur intérieur à grand angle
  • Prise d'alimentation de 12 V
  • Prééquipement radio, ambiance
  • Cabine ROPS, insonorisée 70 dB(A)
  • Siège, revêtement en tissu, suspension confortable
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in)
  • Espace de rangement pour glacière / panier-repas
  • Commande d'accélération électronique
  • Vitres, verre feuilleté : - partie avant fixe avec essuie-glace intermittent - porte avec essuie-glaces intermittents (3)
  • Vitres : trempée : - essuie-glaces à gauche et à droite - essuie-glaces arrière intermittents

LIQUIDES

  • Antigel
  • Liquide de refroidissement longue durée, -35 °C (-30 °F)

PNEUS, JANTES ET ROUES

  • Une tolérance partielle des pneus sur les jantes à éléments multiples 254 × 607 mm (10 × 24 in) est comprise dans le poids et le prix de base de la machine

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Accumulateurs, frein, double homologation
  • Peinture antireflet
  • Pare-chocs arrière intégré avec attelage
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Embrayage de sécurité, entraînement de cercle
  • Lames de coupe : - 152 × 16 mm (6 × 5/8 in) - incurvées, en acier DH-2 - boulons de montage 19 mm (3/4 in)
  • Portes (3), compartiment moteur, verrouillage
  • Barre d'attelage : 6 patins, bandes d'usure remplaçables
  • Distributeurs hydrauliques électriques, canalisations hydrauliques pour 8 fonctions de base
  • Embouts : - En acier DH-2, 16 mm (5/8 in) - Boulons de montage 19 mm (3/4 in)
  • Contrôle du liquide, niveau du sol
  • Châssis articulé avec verrou de sécurité
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Marteau (sortie de secours)
  • Klaxon électrique
  • Canalisations hydrauliques pour fonctions de base
  • Verrouillage, équipement hydraulique (pour les déplacements sur route et l'entretien)
  • Bouclier
  • Montage, accessoires pour toit de cabine
  • Pompe hydraulique, haute capacité, 98 cm³ (6 in³)
  • Radiateur, accès en vue du nettoyage (des deux côtés avec portes pivotantes)
  • Direction auxiliaire
  • Facilité d'entretien, côté gauche
  • Orifices S·O·S℠ : moteur, hydraulique, transmission, liquide de refroidissement, carburant
  • Passerelle/protections en tandem
  • Boîte à outils

150 / 150 AWD - Tier 4 / Stage 5 Options

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Alternateur de 280 A
  • Batteries : haute résistance, 1 400 CCA
  • Éclairage : Phares, position supérieure
  • Éclairage : Phares, position inférieure
  • Éclairage : Projecteurs de travail, entrée de gamme
  • Éclairage : Projecteurs de travail, haut de gamme, LED
  • Éclairage : Avertissement : Gyrophare ou lampe stroboscopique
  • Éclairage : Montage pour témoin d'avertissement

PROTECTIONS

  • Protection d'articulation
  • Garde-boue, avant
  • Garde-boue arrière
  • Protection d'essieu avant
  • Insonorisation (fond)
  • Insonorisation (enceinte)
  • Transmission

POSTE DE CONDUITE

  • Rétroviseurs extérieurs : chauffants 24 V
  • Rétroviseurs extérieurs : montés
  • Version Confort Plus
  • Version Confort Premium

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Traction intégrale
  • Préfiltre, neige
  • Démarreur à usage extrême, 1 000 A
  • Transmission Autoshift

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • AccuGrade ARO
  • Système de pente transversale intégré
  • Accumulateurs de levage de lame
  • Caméra de recul
  • Product Link Cat 321SR
  • Product Link Cat 522
  • Vidange, écologie, moteur Wiggins
  • Radiateur, liquide de refroidissement moteur : 120 V
  • Radiateur, liquide de refroidissement moteur : 240 V
  • Des équipements hydrauliques avec une ou plusieurs soupapes hydrauliques supplémentaires sont disponibles sur les rippers arrière, les bulldozers, les charrues de déneigement et les ailerons chasse-neige.
  • Montage de l'aileron chasse-neige, adapté au châssis
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Ventilateur à sens de marche inversé, automatique ou manuel

OUTILS DE TRAVAIL / D'ATTAQUE DU SOL

  • Rallonge de lame, côté gauche, 610 mm (2 ft)
  • Rallonge de lame, côté droit, 610 mm (2 ft)
  • Contrepoids
  • Lames de coupe bombées
  • Embouts à recouvrement
  • Ensemble de levage avant, support
  • Ensemble de levage avant, mécanique
  • Embout de niveleuse, étroit et pénétration plus
  • Scarificateur central, ensemble
  • Bouclier : 4 267 mm x 610 mm x 22 mm (14 ft x 24 in x 7/8 in)
  • Bouclier : 4 267 mm x 686 mm x 25 mm (14 ft x 27 in x 1 in)
  • Plateau de poussée
  • Ripper arrière
  • Dent de ripper
  • Scarificateur avant
  • Équipement de déneigement
  • Ensemble de prééquipement pour aileron chasse-neige
  • Attelage de remorque

ÉQUIPEMENTS DE LA MACHINE

  • Équipement canadien
  • Équipement européen
  • Version homologuée TüV pour déplacement sur route

CONFIGURATIONS DE PNEUS EN OPTION

  • Taille de la jante : 9 x 24 ; Ensemble de roues : à élément unique ; Pneus : 14.0R24
  • Taille de la jante : 13 x 25 ; Ensemble de roues : à élément unique ; Pneus : 17.5R25
  • Taille de la jante : 10 x 24 ; Ensemble de roues : à éléments multiples ; Pneus : 14.0R24
  • Taille de la jante : 10 x 24 ; ensemble de roues : à éléments multiples ; pneus : 14.0-24
  • Taille de la jante : 14 x 25 ; Ensemble de roues : à éléments multiples ; Pneus : 17.5R25
  • Taille de la jante : 14 x 25 ; ensemble de roues : à éléments multiples ; pneus : 17.5-25
  • Nota : Adressez-vous à votre concessionnaire pour connaître les dimensions, largeurs et marques précises.

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat GRADE avec 3D pour niveleuses est un système de commande de nivellement intégré à la machine conçu pour accélérer le nivellement avec plus de précision, d'efficacité et de productivité. La commande automatique de la lame réduit les interventions du conducteur et le nombre de passages pour que la tâche soit effectuée avec un gain de temps et d'argent.

Découvrir la technologie

Cat® GRADE avec pente transversale est un système intégré qui recourt à l'automatisation de la pente transversale de la lame pour permettre aux conducteurs de niveleuse d'obtenir un nivellement plus précis, plus rapidement. Résultat : ils sont plus productifs pour une durée de travail identique. Le système permet également d'économiser sur la consommation de carburant et sur la quantité de matériaux utilisés, qui peut être réduite de 40 %.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 150 / 150 AWD - Tier 4 / Stage 5 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Niveleuse 150

Niveleuse 150

Niveleuse 150

Niveleuse 150

Niveleuse 150

Niveleuse 150

Niveleuse 150
Niveleuse 150
Niveleuse 150
Niveleuse 150
Niveleuse 150
Niveleuse 150

Niveleuse 150

Niveleuse 150

Niveleuse 150

Niveleuse 150

Niveleuse 150

Niveleuse 150

Manipulateurs de commande avancés | Niveleuses Cat®

Niveleuses de la série M Cat® | Technologies intégrées

Niveleuse 150
Niveleuse 150
Niveleuse 150
Niveleuse 150
Niveleuse 150
Niveleuse 150
Manipulateurs de commande avancés | Niveleuses Cat®
Niveleuses de la série M Cat® | Technologies intégrées

360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  150 / 150 AWD - Tier 4 / Stage 5

Afficher davantage d'offres