Moteur
Puissance de base (1re vitesse), nette | 179 HP 133 kW |
Modèle de moteur | C9.3 Cat® C9.3 Cat® |
Alésage | 4.5 in 115 mm |
Course | 5.9 in 149 mm |
Vitesse à la puissance nominale | 2 000 tr/min 2 000 tr/min |
Capacité standard | 109 °F 43 °C |
Couple maximal - VHP Plus | 840 lb/ft 1138 Nm |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche arrière 3e-6e | 200 HP 149 kW |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 2e | 189 HP 141 kW |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 5e | 215 HP 160 kW |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 3e | 200 HP 149 kW |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 8e | 231 HP 172 kW |
Réserve de couple | 38% 38% |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche arrière 2e | 189 HP 141 kW |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 1re | 179 HP 133 kW |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 6e | 220 HP 164 kW |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche arrière 1re | 179 HP 133 kW |
Plage VHP Plus, nette | 133-172 kW (179-231 HP) 133-172 kW (179-231 HP) |
Émissions | Normes EPA Tiers 4 Final (États-Unis)/Stage V (Union européenne) Normes EPA Tiers 4 Final (États-Unis)/Stage V (Union européenne) |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 7e | 225 HP 168 kW |
Plage VHP Plus - Nette - Métrique | 133-172 kW (181-234 HP) 133-172 kW (181-234 HP) |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 4e | 210 HP 156 kW |
Puissance de base (1re vitesse) - Nette - Métrique | 181 HP 133 kW |
Température ambiante élevée : vitesse du ventilateur, standard | 1 400 tr/min 1 400 tr/min |
Cylindrée | 567.5 in³ 9.3 l |
Nombre de cylindres | 6 6 |
Altitude de détarage | 10000 ft 3050 m |
Température ambiante élevée : Vitesse du ventilateur, maximum | 1 550 tr/min 1 550 tr/min |
Température ambiante élevée : Vitesse du ventilateur, minimum | 500 tr/min 500 tr/min |
Capacité ambiante - Élevée | 122 °F 50 °C |