14

Niveleuses 14

Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance de base (1re vitesse), nette
238 HP
178 kW
Poids en ordre de marche, équipement standard
57250 lb
25968 kg
Largeur de la lame
14 ft
4.2 m

Vue d'ensemble

De la puissance, de la technologie et des fonctionnalités conducteur à revendre

La référence du secteur n'a pas dit son dernier mot avec la niveleuse 14 (14M3) Cat®. Dotée d'un plus grand moteur, d'un meilleur rendement énergétique, d'un meilleur équilibre de la machine, de performances améliorées au niveau de la boîte et d'une gamme de technologies, cette machine est prête à exceller dans vos projets de nivellement.

Avantages

Déplacez davantage en consommant moins de carburant

Le mode Éco économise du carburant tout en maintenant la productivité.

Jusqu'à 78% Mouvements des bras réduits

Réduit la fatigue générée par les mouvements des bras avec les commandes par manipulateurs.

Technologies intégrées

Les technologies Cat® GRADE peuvent augmenter votre productivité globale avec une précision accrue, des retouches réduites et des coûts plus faibles.

Spécifications produit pour 14

Puissance de base (1re vitesse), nette 238 HP 178 kW
Modèle de moteur C13 Cat C13 Cat
Alésage 5.1 in 130 mm
Course 6.2 in 157 mm
Vitesse à la puissance nominale 1,850 tr/min 1,850 tr/min
Nota (3) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au régime nominal de 1 850 tr/min, mesurée au volant si le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au régime nominal de 1 850 tr/min, mesurée au volant si le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur.
Capacité standard 122 °F 50 °C
Nota (2) La fonction VPH Plus (Variable Horse Power Plus, puissance variable accrue) optimisée est de série sur le modèle 14M3. La fonction VPH Plus (Variable Horse Power Plus, puissance variable accrue) optimisée est de série sur le modèle 14M3.
Réserve de couple 41% 41%
Altitude maximum à pleine puissance 13900 ft 4237 m
Couple maximal - VHP Plus 1137 lb/ft 1542 N·m
Émissions Tier 4 Final/Stage V, ou équivalent Tier 3/Stage IIIA ou équivalent Tier 2/Stage II Tier 4 Final/Stage V, ou équivalent Tier 3/Stage IIIA ou équivalent Tier 2/Stage II
Altitude maximum, pleine puissance (Tier 3) 14349 ft 4374 m
Altitude maximum, pleine puissance (Tier 2) 12049 ft 3672 m
Nota (1) La puissance nette est testée conformément aux normes ISO 9249, SAE J1349 et CEE 80/1269 en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette est testée conformément aux normes ISO 9249, SAE J1349 et CEE 80/1269 en vigueur au moment de la fabrication.
Vitesse du ventilateur : Standard, minimum 550 tr/min 550 tr/min
Nota (4) Puissance telle que déclarée conformément à la norme ISO 14396 – Régime nominal de 1 850 tr/min – VHP+ = 228 kW (306 HP) Puissance telle que déclarée conformément à la norme ISO 14396 – Régime nominal de 1 850 tr/min – VHP+ = 228 kW (306 HP)
Nota (5) Les moteurs Cat équipés d'un système de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) sont nécessaires pour utiliser : – Le DEF (Diesel Exhaust Fluid, liquide d'échappement diesel), conforme aux exigences établies par la norme 22241-1 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO, International Organization for Standardization). Les moteurs Cat équipés d'un système de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) sont nécessaires pour utiliser : – Le DEF (Diesel Exhaust Fluid, liquide d'échappement diesel), conforme aux exigences établies par la norme 22241-1 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO, International Organization for Standardization).
Vitesse du ventilateur : Standard, maximum 1,600 tr/min 1,600 tr/min
Cylindrée 763 in³ 12.5 l
Nombre de cylindres 6 6
Poids en ordre de marche, équipement standard 57250 lb 25968 kg
Poids total autorisé en charge, base*, total 50980 lb 23124 kg
Poids total autorisé en charge, base*, essieu avant 13994 lb 6344 kg
Poids total autorisé en charge, équipement standard, total 57250 lb 25968 kg
Poids total autorisé en charge, équipement standard, essieu arrière 42005 lb 19053 kg
Poids total autorisé en charge, équipement standard, essieu avant 15245 lb 6915 kg
Poids total autorisé en charge, base*, essieu arrière 36994 lb 16780 kg
Nota *Poids en ordre de marche de base calculé en fonction de la configuration standard de la machine, avec des pneus 20.5 R25, le réservoir de carburant plein, le conducteur et la cabine ROPS (Roll-Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement). *Poids en ordre de marche de base calculé en fonction de la configuration standard de la machine, avec des pneus 20.5 R25, le réservoir de carburant plein, le conducteur et la cabine ROPS (Roll-Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement).
Largeur de la lame 14 ft 4.2 m
Rayon d'arc 16.3 in 413 mm
Garde entre lame et cercle 4.6 in 117 mm
Largeur de lame avec embouts 169 in 4290 mm
Hauteur de lame, avec lame de coupe 24.9 in 631 mm
Largeur de lame, sans embouts 164 in 4166 mm
Hauteur de lame, sans lame de coupe 23 in 585 mm
Profondeur de coupe maximale 23.3 in 593 mm
Déport du cercle, à gauche 25.6 in 650 mm
Hauteur de levage max. au-dessus du sol 16.5 in 419 mm
Déport du cercle, à droite 20.5 in 520 mm
Plage d'extrémités de lame, marche arrière
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à droite 78.9 in 2004 mm
Déport du bouclier, à droite 31.1 in 790 mm
Déport du bouclier, à gauche 29.1 in 740 mm
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à gauche 73.6 in 1870 mm
Plage d'extrémités de lame, marche avant 40° 40°
Cercle, diamètre extérieur 71.7 in 1822 mm
Essieu avant, inclinaison des roues, gauche/droite 17.1° 17.1°
Essieu avant, oscillation totale par côté 32° 32°
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 2,0 kg (4,4 lb) de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,860 tonnes métriques (2,76 tonnes). Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 2,0 kg (4,4 lb) de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,860 tonnes métriques (2,76 tonnes).

14 Équipement standard

POSTE DE CONDUITE

  • Manipulateur, accoudoirs à réglage électrique
  • Climatisation avec chauffage
  • Indicateur de goupille de déport de cercle
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Affichage, vitesse numérique et rapport
  • Portes de droite et de gauche avec essuie-glace
  • Jauges (analogiques) dans la cabine (carburant, articulation, température du liquide de refroidissement moteur, régime moteur et température de l'huile hydraulique)
  • Indicateurs, niveau de la machine
  • Affichage des messages
  • Sélection de la vitesse sur le manipulateur
  • Manipulateur à commandes hydrauliques pour équipements, direction, transmission
  • Échelles, cabine, côtés gauche et droit
  • Éclairage, feux de côté gauche et droit
  • Éclairage, veilleuse de cabine à diodes
  • Compteur d'entretien, numérique
  • Rétroviseur intérieur à grand angle
  • Prise d'alimentation de 12 V
  • Prééquipement radio, divertissements
  • Cabine ROPS, insonorisée à moins de 73 dB(A), conformément à la norme ISO 6394 (vitesse du ventilateur de 70%)
  • Siège suspension mécanique, revêtement en tissu
  • Compartiments de rangement
  • Commande d'accélération électronique

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Filtre à air, à double détente, de type sec avec joint radial, avec indicateur d'entretien à l'aide du système Messenger et système d'éjection de la poussière
  • Articulation, retour au centre automatique
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Différentiel de blocage automatique
  • Indication d'usure des freins
  • Freins, disque à bain d'huile, quatre roues, hydrauliques
  • Puissance constante au sol
  • Centrale de surveillance
  • Embrayage de sécurité, entraînement de cercle
  • Différentiel, blocage/déblocage*
  • Vidange, huile moteur, écologique
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Mode ÉCO du moteur
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Réservoir de carburant au niveau du sol
  • Séparateur eau / carburant
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Silencieux, sous le capot (normes chinoises Stage III pour les moteurs non routiers et équivalentes à Tier 3/Stage IIIA/Tier 2/Stage II)
  • VHP optimisée
  • Frein de stationnement : multidisque, étanche, refroidi par huile
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Vidange des sédiments, réservoir de carburant
  • Trois variantes du moteur C13 doté. Un de ces moteurs respecte les normes Tier 4 Final/Stage V sur les émissions et est requis pour les pays plus réglementés. Le deuxième respecte les normes Tier 3/Stage IIIA/Stage III pour moteurs non routiers en Chine, en fonction des normes de chaque pays spécifique. La dernière variante respecte les normes sur les émissions équivalentes à Tier 2/Stage II. Il est disponible pour les pays non réglementés ou moins réglementés, en fonction des normes de chaque pays spécifique.
  • Transmission, 8 rapports avant/6 rapports arrière, Powershift, entraînement direct

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Alternateur 150 A étanche
  • Batteries, sans entretien, à usage intensif (HD), 1 125 CCA
  • Panneau de disjoncteurs
  • Circuit électrique, 24 V *
  • Courroie, entraînement multifonction, tendeur automatique
  • Éclairage : feux de recul à diodes, dispositif de déplacement sur route monté sur le toit, feux stop et arrière à diodes
  • Product Link
  • Démarreur, électrique
  • Témoins d'entretien, capotage, arrière, à diodes

SÉCURITÉ

  • Avertisseur de recul
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Marteau (sortie de secours)
  • Klaxon électrique
  • Verrouillage, équipement hydraulique pour les déplacements sur route
  • Centrale de surveillance de présence du conducteur
  • Peinture antireflet : partie supérieure du châssis avant, capotage arrière et vérins de ripper
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in)
  • Direction auxiliaire
  • Vitres, verre feuilleté : Partie avant fixe avec essuie-glaces intermittents latéral et arrière (3)

14 Options

POSTE DE CONDUITE

  • Klaxon pneumatique
  • Porte chauffante
  • Rétroviseurs haute visibilité
  • Rétroviseurs extérieurs, chauffés 24 V
  • Rétroviseurs extérieurs, montés
  • Siège chauffant
  • Siège chauffant/ventilé
  • Caméra de vision arrière
  • Indicateur de ceinture de sécurité

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Transmission Autoshift
  • Moteur, frein de compression

TECHNOLOGIE

  • Commande de nivellement Cat GRADE avec pente transversale
  • Lame stable
  • Manipulateurs de commande avancée
  • Articulation automatique

PROTECTIONS

  • Protection contre les débris
  • Protections de vérin d'essieu avant
  • Garde-boue arrière
  • Insonorisation, capotage moteur et transmission
  • Protecteur de transmission
  • Accumulateurs de levage de lame
  • Remplissage rapide de carburant, 378,5 l/min (100 US gal/min)
  • Bandes d'usure DCM métalliques

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Lampe stroboscopique d'avertissement à DEL
  • Éclairage, phares avant, position supérieure
  • Éclairage, phares avant, position inférieure
  • Montage pour témoin d'avertissement
  • Projecteurs de travail à halogène
  • Projecteurs de travail à DEL

SÉCURITÉ

  • Caméra de vision arrière et moniteur supplémentaires
  • Clé du système de sécurité machine

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Bouclier, 4,9 m (16 ft)
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120 V)
  • Réchauffeur, liquide de refroidissement moteur, 240 V
  • Équipements hydrauliques avec soupapes hydrauliques supplémentaires : Base +1, Base +3, Base +4, Base +5, Base +6
  • Product Link, satellite ou cellulaire
  • Jante, 431,8 mm × 635 mm (17 in × 25 in) Usage courant (de rechange)
  • Montage de l'aileron chasse-neige, adapté au châssis
  • Remplissage rapide

OUTILS DE TRAVAIL / D'ATTAQUE DU SOL

  • Lame de 4,9 m (16 ft) avec lame de coupe plate 254 mm × 35 mm (10 in × 1 3/8 in)
  • Tampon de poussée, contrepoids
  • Ripper arrière
  • Dent, ripper

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement, -51 °C (-60 °F)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Fleet pour exploitation minière à ciel ouvert

    Cat® MineStar Fleet est la source optimale et unique d'informations de gestion du parc. Système intégré de surveillance et de gestion du parc, il peut être utilisé avec n'importe quelle machine ou n'importe quel système afin de mesurer, de gérer et d'optimiser chaque aspect d'une exploitation, indépendamment de la taille ou du type. Offre une visibilité en temps réel du temps de cycle, de la charge utile et d'autres paramètres opérationnels clés. Il surveille les positions des machines et les déplacements des matériaux et émet des alertes d'erreurs d'itinéraire afin de garantir le placement du matériau à l'endroit approprié.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® MineStar Fleet est la source optimale et unique d'informations de gestion du parc. Système intégré de surveillance et de gestion du parc, il peut être utilisé avec n'importe quelle machine ou n'importe quel système afin de mesurer, de gérer et d'optimiser chaque aspect d'une exploitation, indépendamment de la taille ou du type. Offre une visibilité en temps réel du temps de cycle, de la charge utile et d'autres paramètres opérationnels clés. Il surveille les positions des machines et les déplacements des matériaux et émet des alertes d'erreurs d'itinéraire afin de garantir le placement du matériau à l'endroit approprié.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat GRADE avec 3D pour niveleuses

    Cat GRADE avec 3D pour niveleuses est un système de commande de nivellement intégré à la machine conçu pour accélérer le nivellement avec plus de précision, d'efficacité et de productivité. La commande automatique de la lame réduit les interventions du conducteur et le nombre de passages pour que la tâche soit effectuée avec un gain de temps et d'argent.

  • Cat GRADE avec pente transversale pour niveleuses

    Cat® GRADE avec pente transversale est un système intégré qui recourt à l'automatisation de la pente transversale de la lame pour permettre aux conducteurs de niveleuse d'obtenir un nivellement plus précis, plus rapidement. Résultat : ils sont plus productifs pour une durée de travail identique. Le système permet également d'économiser sur la consommation de carburant et sur la quantité de matériaux utilisés, qui peut être réduite de 40 %.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat GRADE avec 3D pour niveleuses est un système de commande de nivellement intégré à la machine conçu pour accélérer le nivellement avec plus de précision, d'efficacité et de productivité. La commande automatique de la lame réduit les interventions du conducteur et le nombre de passages pour que la tâche soit effectuée avec un gain de temps et d'argent.

Découvrir la technologie

Cat® GRADE avec pente transversale est un système intégré qui recourt à l'automatisation de la pente transversale de la lame pour permettre aux conducteurs de niveleuse d'obtenir un nivellement plus précis, plus rapidement. Résultat : ils sont plus productifs pour une durée de travail identique. Le système permet également d'économiser sur la consommation de carburant et sur la quantité de matériaux utilisés, qui peut être réduite de 40 %.

Découvrir la technologie
  • Cat Health

    Au moyen d'une surveillance régulière de l'état des machines, les mines peuvent adopter une approche plus proactive pour les entretiens et les réparations. Les données d'état des équipements sont un facteur clé de cette approche. Les données permettent aux mines d'identifier les problèmes des équipements bien avant que ces derniers ne deviennent des pannes.

    Un accès aux données appropriées au bon moment est capital pour améliorer l'intelligence opérationnelle et l'analyse prédictive de la machine. Cat® MineStar™ Health vous aide à répondre à vos besoins en vous connectant à vos machines et en vous fournissant des informations importantes. Le porte-feuille MineStar Health comprend des outils d'optimisation de connectivité qui collectent, convertissent et transmettent des données d'équipement ainsi que des applications qui visualisent, analysent et communiquent les données d'état des équipements.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Au moyen d'une surveillance régulière de l'état des machines, les mines peuvent adopter une approche plus proactive pour les entretiens et les réparations. Les données d'état des équipements sont un facteur clé de cette approche. Les données permettent aux mines d'identifier les problèmes des équipements bien avant que ces derniers ne deviennent des pannes.

Un accès aux données appropriées au bon moment est capital pour améliorer l'intelligence opérationnelle et l'analyse prédictive de la machine. Cat® MineStar™ Health vous aide à répondre à vos besoins en vous connectant à vos machines et en vous fournissant des informations importantes. Le porte-feuille MineStar Health comprend des outils d'optimisation de connectivité qui collectent, convertissent et transmettent des données d'équipement ainsi que des applications qui visualisent, analysent et communiquent les données d'état des équipements.

Découvrir la technologie
  • Cat Terrain pour le nivellement

    Même si le nivellement est une fonction moins visible, il est capital car il fournit une aide primordiale pour les opérations de chargement et de transport. Cat® MineStar™ Terrain pour le nivellement améliore la sécurité et l'efficacité des opérations réalisées par des tracteurs et des niveleuses, ce qui se traduit par une différence significative en termes de rentabilité du site minier. Terrain pour le nivellement permet aux conducteurs d'obtenir plus rapidement le niveau spécifié sans levés de terrain, approximations ou reprises.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Même si le nivellement est une fonction moins visible, il est capital car il fournit une aide primordiale pour les opérations de chargement et de transport. Cat® MineStar™ Terrain pour le nivellement améliore la sécurité et l'efficacité des opérations réalisées par des tracteurs et des niveleuses, ce qui se traduit par une différence significative en termes de rentabilité du site minier. Terrain pour le nivellement permet aux conducteurs d'obtenir plus rapidement le niveau spécifié sans levés de terrain, approximations ou reprises.

Découvrir la technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 14 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Niveleuse 14

14

14

14

14

14

14

14

14

Niveleuse 14
14
14
14
14
14
14
14
14

Niveleuse 14

Niveleuse 14

Niveleuse 14

Niveleuse 14

Niveleuse 14 Cat®

Manipulateurs de commande avancés | Niveleuses Cat®

Niveleuses de la série M Cat® | Technologies intégrées

Niveleuse 14
Niveleuse 14
Niveleuse 14
Niveleuse 14
Niveleuse 14 Cat®
Manipulateurs de commande avancés | Niveleuses Cat®
Niveleuses de la série M Cat® | Technologies intégrées

360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  14

Afficher davantage d'offres