24

24 Niveleuses Tier 4 Final, Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette - CEE 80/1269
535 HP
399 kW
Largeur de la lame
24 ft
7.3 m
Alésage
5.4 in
137.2 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

COÛTS D'ENTRETIEN INFÉRIEURS

COÛTS D'ENTRETIEN INFÉRIEURS

  • La durée de vie accrue grâce au groupe motopropulseur rénové, la nouvelle conception modulaire et les nouvelles fonctions de protection de la machine peuvent vous permettre d'économiser jusqu'à 2 400 heures d'entretien sur toute la durée de vie de la machine.
  • Le moteur C27 Cat, la transmission 533 mm (21 in) et le groupe motopropulseur inférieur assurent une durée de service de la machine supplémentaire de 33 % avant toute rénovation.
  • Grâce à leur nouvelle conception modulaire innovante, la dépose et le montage des composants principaux sont simples et rapides. La dépose de la transmission et du kit de refroidissement demandent jusqu'à 70 % de temps en moins que sur le modèle 24M.
  • La centrale d'entretien des fluides située au niveau du sol permet un accès unique au moteur, à la transmission, à l'huile hydraulique et au liquide de refroidissement. Cette caractéristique, ainsi que les filtres regroupés et les intervalles d'entretien prolongés, vous permettent d'économiser du temps d'entretien et des coûts d'exploitation.
  • Les flexibles et les faisceaux électriques sont divisés à des endroits facilement accessibles de la cloison, ce qui permet aux techniciens d'entretien de travailler plus facilement et rapidement sur des sections réduites.
  • Les systèmes Ok-to-Start et de surveillance du seuil critique des niveaux protègent votre machine en vérifiant le niveau des liquides et en vous alertant lorsque des niveaux faibles sont détectés.
OPTIMISEZ LES PERFORMANCES

OPTIMISEZ LES PERFORMANCES

  • Le moteur C27 Cat permet d'accroître les capacités de fonctionnement en altitude sans détarage jusqu'à 3 048 m (10 000 ft) pour les machines conformes aux normes EPA Tier 4 (États-Unis)/Stage IV (Union européenne) sur les émissions et jusqu'à 4 572 m (15 000 ft) pour les normes équivalentes à la norme Tier 2/Stage II sur les émissions.
  • Le poids accru de 11 % par rapport au modèle 24M contribue à améliorer la traction et la pression verticale exercée sur la lame.
  • La puissance au sol constante modifie les niveaux de puissance du moteur en temps réel pour compenser les pertes du ventilateur de refroidissement, ce qui se traduit par des performances optimales en tout temps, indépendamment des conditions ambiantes.
GARANTIR UN CHANTIER SÛR

GARANTIR UN CHANTIER SÛR

  • Quinze points de fixation situés autour du capotage moteur et de la cabine et dotés de crochets de fixation sûrs vous protègent, ainsi que vos techniciens, lors des opérations d'entretien.
  • Le kit de travail en hauteur (en option) apporte encore plus de sécurité grâce aux mains courantes et aux poignées, qui facilitent l'accès et accroissent la sécurité.
  • Le modèle 24 est une machine pré-équipée pour un système d'extinction des incendies, ce qui signifie que vous pouvez facilement monter un système d'extinction des incendies pour protéger votre investissement.
  • La caméra de vision arrière standard garantit une meilleure visibilité depuis la cabine vers l'arrière de la machine, alors que des caméras orientées vers l'avant (en option) améliorent la visibilité vers l'avant et sur le côté.
  • L'indicateur de ceinture de sécurité standard émet des avertissements visuels/acoustiques si la ceinture de sécurité n'est pas utilisée. Le modèle 24 est pré-câblé pour que vous puissiez facilement installer un gyrophare sur le dessus de la cabine, qui indique l'utilisation de ceinture de sécurité.
DES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE LA RENTABILITÉ

DES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE LA RENTABILITÉ

  • Le modèle 24 offre une protection des actifs et des technologies d'amélioration des performances, y compris : le surrégime/sous-régime du moteur, le circuit de direction deuxième génération, l'eStop d'articulation, le contacteur de rangement automatique du ripper, la neutralisation de l'équipement et les limites d'angle de rotation, pour n'en citer que quelques-unes.
  • Le système Cat GRADE avec fonction de pente transversale standard améliore la productivité du conducteur, la qualité et la durée de vie des pistes en permettant de conserver plus facilement la pente transversale souhaitée pour l'évacuation correcte de l'eau en contrôlant automatiquement un côté de la lame.
  • Le modèle 24 Cat est pré-équipé pour le système MineStar™ et inclut les systèmes Cat Product Link™ Elite et VIMS™ pour optimiser la gestion des équipements, les capacités de surveillance à distance, la disponibilité de la machine et la durée de vie des composants, tout en réduisant les coûts de réparation et le risque de défaillance grave.

Spécifications produit pour 24

Puissance nette - CEE 80/1269 535 HP 399 kW
Alésage 5.4 in 137.2 mm
Course 6 in 152.4 mm
Nota (1) La puissance nette est testée conformément aux normes ISO 9249, SAE J1349 et CEE 80/1269 en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette est testée conformément aux normes ISO 9249, SAE J1349 et CEE 80/1269 en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (3) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au régime nominal de 1 800 tr/min, mesurée au volant si le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au régime nominal de 1 800 tr/min, mesurée au volant si le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur.
Nota (2) La fonction VPH Plus optimisée est de série sur le modèle 24. La fonction VPH Plus optimisée est de série sur le modèle 24.
Capacité standard 122 °F 50 °C
Émissions Tier 4 Final/Stage IV ou équivalente à Tier 2/Stage II Tier 4 Final/Stage IV ou équivalente à Tier 2/Stage II
Nota (4) Puissance telle que déclarée conformément à la norme ISO 14396. Régime nominal de 1 800 tr/min (561 HP) Puissance telle que déclarée conformément à la norme ISO 14396. Régime nominal de 1 800 tr/min (561 HP)
Modèle de moteur Cat C27 Cat C27
Cylindrée 1648 in³ 27.03 l
Nombre de cylindres 12 12
Largeur de la lame 24 ft 7.3 m
Hauteur de lame 40 in 1025 mm
Profondeur de coupe maximale 21.7 in 550 mm
Hauteur de levage max. au-dessus du sol 16.1 in 410 mm
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. - Si équipé du gaz réfrigérant R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430), le système contient 1,6 kg (3,5 lb) de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,288 tonnes métriques (2,521 tonnes US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. - Si équipé du gaz réfrigérant R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430), le système contient 1,6 kg (3,5 lb) de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,288 tonnes métriques (2,521 tonnes US).

24 Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur : C27
  • Démarreur électrique 24 V
  • Filtres à air doubles avec préfiltre
  • Système d'éjection automatique de la poussière
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Ventilateur automatique, aspiration à commande hydraulique
  • Entraînement, vitesse du ventilateur proche de zéro
  • Coupleur différentiel, verrouillage
  • Transmission Powershift planétaire 533 mm (21 in) avec 6F/3R, ECPC
  • Autoshift amélioré, APECS
  • Gestion des changements de direction
  • Différentiel, blocage/déblocage (automatique/manuel)
  • Frein de stationnement multidisque, étanche et refroidi par huile
  • Remplissage rapide (carburant, circuit hydraulique, transmission, liquide de refroidissement)
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Préfiltre électronique eau/carburant
  • Séparateur préfiltre, eau/carburant
  • Écrans thermiques
  • Surveillance des liquides (moteur, transmission, circuit hydraulique, différentiel)

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 150 ampères, étanche avec filtre d'admission d'air
  • Batteries sans entretien, 12 V (4), 200 Ah
  • Démarreur extra-robuste (deux)
  • Soupapes hydrauliques électriques, 8 fonctions de base
  • Circuit électrique, 24 V
  • Éclairage, feux de recul, feux stop, feux arrière, clignotants
  • Démarreur à prise femelle

POSTE DE CONDUITE

  • Climatiseur et chauffage insonorisés, cabine pressurisée 73 dB(A) (ISO 6394) à 70 % de la vitesse du ventilateur
  • Accoudoir réglable
  • Commandes électrohydrauliques
  • Commande d'accélérateur électronique
  • Articulation à retour au centre automatique
  • Écran numérique tactile d'affichage des informations 10 in
  • Caméra de vision arrière
  • Crochet à vêtements
  • Siège à suspension confort, revêtement en tissu
  • Vitre avant fixe en verre feuilleté avec essuie-glace intermittent, sur les côtés (deux), arrière avec essuie-glace/lave-glace
  • Ceinture de sécurité à enrouleur, 76 mm (3 in)
  • Verrouillage des équipements hydrauliques pour les déplacements sur route et l'entretien

PRODUITS TECHNOLOGIQUES

  • VIMS - 3G
  • Commande de nivellement pour pente transversale
  • Protection contre le surrégime/sous-régime
  • Circuit de direction deuxième génération
  • Rangement automatique du ripper
  • Limites d'angle de rotation

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Prééquipement pour système d'extinction des incendies
  • Embrayage de sécurité à entraînement de cercle
  • Portes verrouillables
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Direction auxiliaire
  • Ancrages de fixation pour le travail en hauteur
  • Plates-formes d'accès tandem arrière
  • Indicateur de ceinture de sécurité

OUTILS D'ATTAQUE DU SOL

  • Bouclier, 7 315 mm x 1 067 mm x 50 mm (24 ft x 42 in x 2 in)
  • Ripper arrière avec capacité sept dents, trois dents/pointes fournies

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Accumulateurs de levage de lame
  • Système de lubrification automatique Lincoln Centro-Matic
  • Barre d'attelage, huit patins avec bandes d'usure remplaçables
  • Réservoir de carburant, remplissage rapide de 908 l (240 US gal)
  • Remplissage du carburant au niveau du sol
  • Plateau de poussée, contrepoids
  • Orifices SOS, moteur, circuit hydraulique, transmission, liquide de refroidissement, carburant
  • Cloisons hydrauliques et électriques
  • Centrale de remplissage des liquides : orifices pour huile moteur, huile de transmission, huile hydraulique, liquide de refroidissement

24 Options

POSTE DE CONDUITE

  • Siège chauffant
  • Siège chauffé et ventilé
  • Klaxon pneumatique
  • Radio Bluetooth
  • Radio par satellite Sirius
  • Rétroviseurs extérieurs
  • Rétroviseurs extérieurs chauffants 24 V
  • Moniteur supplémentaire dédié de caméra de vision arrière
  • Articulation automatique

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Radiateur double faisceau à barres et plaques
  • Préfiltre Sy-Klone
  • Commande de position de lame libre variable

PROTECTIONS

  • Kit de protection, y compris garde-boue inférieur (deux), compartiment moteur et essieu avant (deux)
  • Garde-boue tandem avec garde-corps montés
  • Kit de protection et insonorisation

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Kit d'éclairage halogène d'accès conducteur
  • Kit d'éclairage à LED d'accès conducteur
  • Kit d'éclairage halogène de travail
  • Kit d'éclairage à LED de travail
  • Lampe stroboscopique d'avertissement à LED

SÉCURITÉ

  • Plate-forme double d'accès à la cabine
  • Caméras orientées vers l'avant (deux)
  • Système anti-incendie
  • Cales de roues avec support de montage

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Product Link VIMS et satellite
  • Product Link VIMS et double (cellulaire/satellite)
  • Jantes uniquement en option, 25" x 29" MP

OUTILS DE TRAVAIL / D'ATTAQUE DU SOL

  • Lame de coupe plate de 406 mm × 60 mm (16 in × 2,36 in)
  • Lame de coupe dentelée de 406 mm × 75 mm (16 in × 2,95 in)
  • Système de lame de coupe MiningBits de 355,6 mm × 75 mm (14 in × 2,13 in)
  • Dent, ripper

LIQUIDES

  • Kit de démarrage par temps froid - Huile hydraulique Arctic, moteur, circuit hydraulique, transmission et réchauffeur de liquide de refroidissement (240 V/30 A)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® MineStar Fleet est la source optimale et unique d'informations de gestion du parc. Système intégré de surveillance et de gestion du parc, il peut être utilisé avec n'importe quelle machine ou n'importe quel système afin de mesurer, de gérer et d'optimiser chaque aspect d'une exploitation, indépendamment de la taille ou du type. Offre une visibilité en temps réel du temps de cycle, de la charge utile et d'autres paramètres opérationnels clés. Il surveille les positions des machines et les déplacements des matériaux et émet des alertes d'erreurs d'itinéraire afin de garantir le placement du matériau à l'endroit approprié.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat GRADE avec 3D pour niveleuses est un système de commande de nivellement intégré à la machine conçu pour accélérer le nivellement avec plus de précision, d'efficacité et de productivité. La commande automatique de la lame réduit les interventions du conducteur et le nombre de passages pour que la tâche soit effectuée avec un gain de temps et d'argent.

Découvrir la technologie

Cat® GRADE avec pente transversale est un système intégré qui recourt à l'automatisation de la pente transversale de la lame pour permettre aux conducteurs de niveleuse d'obtenir un nivellement plus précis, plus rapidement. Résultat : ils sont plus productifs pour une durée de travail identique. Le système permet également d'économiser sur la consommation de carburant et sur la quantité de matériaux utilisés, qui peut être réduite de 40 %.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Au moyen d'une surveillance régulière de l'état des machines, les mines peuvent adopter une approche plus proactive pour les entretiens et les réparations. Les données d'état des équipements sont un facteur clé de cette approche. Les données permettent aux mines d'identifier les problèmes des équipements bien avant que ces derniers ne deviennent des pannes.

Un accès aux données appropriées au bon moment est capital pour améliorer l'intelligence opérationnelle et l'analyse prédictive de la machine. Cat® MineStar™ Health vous aide à répondre à vos besoins en vous connectant à vos machines et en vous fournissant des informations importantes. Le porte-feuille MineStar Health comprend des outils d'optimisation de connectivité qui collectent, convertissent et transmettent des données d'équipement ainsi que des applications qui visualisent, analysent et communiquent les données d'état des équipements.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Même si le nivellement est une fonction moins visible, il est capital car il fournit une aide primordiale pour les opérations de chargement et de transport. Cat® MineStar™ Terrain pour le nivellement améliore la sécurité et l'efficacité des opérations réalisées par des tracteurs et des niveleuses, ce qui se traduit par une différence significative en termes de rentabilité du site minier. Terrain pour le nivellement permet aux conducteurs d'obtenir plus rapidement le niveau spécifié sans levés de terrain, approximations ou reprises.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 24 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

24

24

24

24

24
24
24
24

360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  24

Afficher davantage d'offres