160 / 160 AWD

Niveleuses 160 / 160 AWD

Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance de base (1re vitesse), nette
221 HP
165 kW
Poids en ordre de marche, équipement standard
45547 lb
20660 kg
Largeur de la lame
14 ft
4.2 m

Vue d'ensemble

Nivellement et efficacité hautes performances

Les niveleuses 160/160 AWD Cat® apportent de la puissance, de l'efficacité et de la précision à vos chantiers, tout en assurant le confort des conducteurs. Cette machine hautement performante réduit les émissions grâce aux technologies de contrôle les plus récentes, sans perdre en productivité.

Avantages

Technologies intégrées

Les technologies Cat® GRADE peuvent augmenter votre productivité globale avec une précision accrue, des retouches réduites et des coûts plus faibles.

Jusqu'à 10% Économies de carburant

Utilisation du mode Éco sans perte de productivité.

Plus de traction sur les pentes

La traction intégrale (AWD) facilite la traction et les manœuvres de la machine, vous permettant de travailler dans tous types d'environnements.

Spécifications produit pour 160 / 160 AWD

Puissance de base (1re vitesse), nette 221 HP 165 kW
Modèle de moteur C9.3 Cat® C9.3 Cat®
Alésage 4.5 in 115 mm
Course 5.9 in 149 mm
Vitesse à la puissance nominale 2,000 tr/min 2,000 tr/min
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 1re 221 HP 165 kW
Capacité standard 109 °F 43 °C
Réserve de couple 39% 39%
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 8e 272 HP 203 kW
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 3e 241 HP 180 kW
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 4e 252 HP 188 kW
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 2e 231 HP 172 kW
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 6e 262 HP 195 kW
Couple maximal - VHP Plus 1000 lb/ft 1355 N·m
Plage VHP Plus, nette 165-203 kW (221-272 HP) 165-203 kW (221-272 HP)
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 7e 267 HP 199 kW
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche arrière 1re 221 HP 165 kW
Puissance de base (1re vitesse) - Nette - Métrique 224 HP 165 kW
Température ambiante élevée: vitesse du ventilateur, standard 1,400 tr/min 1,400 tr/min
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 5e 257 HP 191 kW
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche arrière 2e 231 HP 172 kW
Plage VHP Plus - Nette - Métrique 165-203 kW (224-276 HP) 165-203 kW (224-276 HP)
Émissions Normes EPA Tiers 4 Final (États-Unis)/Stage V (Union européenne) Normes EPA Tiers 4 Final (États-Unis)/Stage V (Union européenne)
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche arrière 3e-6e 241 HP 180 kW
Cylindrée 567.5 in³ 9.3 l
Nombre de cylindres 6 6
Altitude de détarage 10000 ft 3050 m
Température ambiante élevée: Vitesse du ventilateur, maximum 1,550 tr/min 1,550 tr/min
Température ambiante élevée: Vitesse du ventilateur, minimum 500 tr/min 500 tr/min
Capacité ambiante - Élevée 122 °F 50 °C
Poids en ordre de marche, équipement standard 45547 lb 20660 kg
Poids total autorisé en charge, maximum, essieu arrière 38069 lb 17268 kg
Poids total autorisé en charge, base, essieu avant 9907 lb 4494 kg
Poids total autorisé en charge, base, essieu arrière 28812 lb 13069 kg
Poids total autorisé en charge, maximum, total 55144 lb 25013 kg
Poids en ordre de marche - équipement standard - essieu avant 13237 lb 6004 kg
Poids total autorisé en charge, base, total 38719 lb 17563 kg
Poids total autorisé en charge, maximum, essieu avant 17075 lb 7745 kg
Poids en ordre de marche - équipement standard - total 45547 lb 20660 kg
Poids en ordre de marche - équipement standard - essieu arrière 32310 lb 14656 kg
Largeur de la lame 14 ft 4.2 m
Bouclier - Hauteur 24 in 610 mm
Bouclier - Épaisseur 0.87 in 22 mm
Rayon d'arc 16.3 in 413 mm
Garde entre lame et cercle 6.5 in 166 mm
Largeur de la lame de coupe 6 in 152 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Embout – Largeur 6 in 152 mm
Embout – Épaisseur 0.6 in 16 mm
Effort de traction à la lame, PTAC de base 25931 lb 11762 kg
Effort de traction à la lame, PTAC maximum 34262 lb 15541 kg
Pression verticale exercée sur la lame, PTAC de base 17004 lb 7713 kg
Pression verticale exercée sur la lame, PTAC maximum 29308 lb 13294 kg
Bouclier, largeur de lame 14 ft 4.2 m
Vitesse maximale en marche avant 29.5 mile/h 47.4 km/h
Vitesse maxi - Marche arrière 23.3 mile/h 37.4 km/h
Rayon de braquage - Extérieur des pneus avant 25.59 ft 7.8 m
Angle de braquage - Gauche/droite 50° 50°
Angle d'articulation - Gauche/droite 20° 20°
Marche avant - 1re 2.6 mile/h 4.1 km/h
Marche avant - 2e 3.5 mile/h 5.6 km/h
Marche avant - 3e 5.1 mile/h 8.1 km/h
Marche avant - 4e 7 mile/h 11.2 km/h
Marche avant - 5e 10.8 mile/h 17.4 km/h
Marche avant - 6e 14.7 mile/h 23.7 km/h
Marche avant, 7e 20.3 mile/h 32.6 km/h
Marche avant, 8e 29.5 mile/h 47.4 km/h
Marche arrière - 1re 2 mile/h 3.3 km/h
Marche arrière - 2e 3.8 mile/h 6.1 km/h
Marche arrière - 3e 5.5 mile/h 8.8 km/h
Marche arrière - 4e 8.5 mile/h 13.7 km/h
Marche arrière, 5e 16 mile/h 25.7 km/h
Marche arrière, 6e 23.3 mile/h 37.4 km/h
Capacité de carburant 104 gal (US) 394 l
Circuit de refroidissement 15 gal (US) 57 l
Circuit hydraulique - Total 26.4 gal (US) 100 l
Circuit hydraulique - Réservoir 16.9 gal (US) 64 l
Transmission - Différentiel - Réducteurs 18.5 gal (US) 70 l
Liquide d'échappement diesel 5.8 gal (US) 22 l
Huile moteur 7.9 gal (US) 30 l
Carter tandem - Chacun 22.9 gal (US) 87 l
Logement du palier de fusée de roue avant 0.13 gal (US) 0.5 l
Carter d'entraînement de cercle 1.8 gal (US) 7 l
Vitesses avant / arrière 8 rapports en marche avant/6 en marche arrière 8 rapports en marche avant/6 en marche arrière
Transmission APECS, prise directe, Powershift APECS, prise directe, Powershift
Freins de manœuvre Multidisques à bain d'huile Multidisques à bain d'huile
Freins - Service - Surface 3565 in² 23000 cm²
Freins de stationnement Multidisques à bain d'huile Multidisques à bain d'huile
Freins - auxiliaires Commande double circuit Commande double circuit
Type de circuit Parallèle Parallèle
Type de pompe Piston variable Piston variable
Sortie de pompe 55.5 US gal/min 210 l/min
Pression maximale du circuit 3503 psi 24150 kPa
Contenance du réservoir 16.9 gal (US) 64 l
Pression au repos 885 psi 6100 kPa
Barre d'attelage, largeur 3 in 76.2 mm
Cercle, diamètre 61.1 in 1553 mm
Cercle, épaisseur du support de lame 1.6 in 40 mm
Barre d'attelage, hauteur 6 in 152 mm
Structure du châssis avant, largeur 12 in 305 mm
Cercle, hauteur 6.3 in 160 mm
Structure du châssis avant, hauteur 12.6 in 321 mm
Barre d'attelage – Épaisseur 0.5 in 12.7 mm
Plaque avant supérieure/inférieure: Largeur 12 in 305 mm
Plaque avant supérieure/inférieure: Épaisseur 0.87 in 22 mm
Essieu avant, hauteur au centre 23.5 in 596 mm
Essieu avant, inclinaison des roues, gauche/droite 18° 18°
Essieu avant, oscillation totale par côté 32° 32°
Déport du cercle, à droite 28.7 in 728 mm
Déport du cercle, à gauche 27.4 in 695 mm
Déport du bouclier, à droite 26 in 660 mm
Déport du bouclier, à gauche 20.1 in 510 mm
Angle maximal de la lame 90° 90°
Plage d'extrémités de lame, marche avant 40° 40°
Plage d'extrémités de lame, marche arrière
Hauteur de levage max. au-dessus du sol 17.8 in 452 mm
Profondeur de coupe maximale 29.5 in 750 mm
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à gauche 82.3 in 2090 mm
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à droite 89.7 in 2278 mm
Profondeur de rippage, maximale 16.8 in 426 mm
Espacement de porte-dents du ripper 21 in 533 mm
Porte-dents du ripper 5 5
Force de pénétration 20812 lb 9440 kg
Force d'extraction 28493 lb 12924 kg
Augmentation de la longueur de la machine, bras levé 40.6 in 1031 mm
Avant, typeV, 5 ou 11 dents: espacement de porte-dents de scarificateur 4.6 in 116 mm
Avant, typeV, 5 ou 11 dents: profondeur de scarification, maximale 18.4 in 467 mm
Intermédiaire, typeV: largeur de travail 46.6 in 1184 mm
Arrière, profondeur de scarification, maximum 16.8 in 426 mm
Avant, type V - largeur de travail 47.4 in 1205 mm
Intermédiaire, typeV: espacement de porte-dents de scarificateur 4.6 in 116 mm
Intermédiaire, typeV, profondeur de scarification, maximum 11.5 in 292 mm
Avant, typeV, 5 ou 11 dents: porte-dents de scarificateur 5/11 5/11
Avant, typeV, 5 ou 11 dents: largeur de travail 40.6 in 1031 mm
Intermédiaire, typeV: porte-dents de scarificateur 11 11
Arrière, largeur de travail 84 in 2133 mm
Arrière, porte-dents de scarificateur 9 9
Arrière, espacement de porte-dents de scarificateur 10.5 in 267 mm
Freins ISO 3450 ISO 3450
Cadre ROPS/FOPS ISO 3471 ; ISO 3499 ISO 3471 ; ISO 3499
Direction ISO 5010 ISO 5010
Niveaux sonores ISO 6394, ISO 6395 ISO 6394, ISO 6395
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,574 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,574 tonne métrique.
Hauteur 22.5 in 572 mm
Largeur 8 in 204 mm
Épaisseur du flanc de pneu, intérieure 0.69 in 17.5 mm
Épaisseur du flanc de pneu, extérieure 0.71 in 18 mm
Pas de la chaîne d'entraînement 2 in 50.8 mm
Espacement entre les essieux de roues 60 in 1523 mm
Oscillation tandem, avant haut 15° 15°
Oscillation tandem, avant bas 25° 25°
Hauteur au sommet de la cabine 130 in 3308 mm
Longueur entre le contrepoids et le ripper 399 in 10136 mm
Largeur : à l'extérieur des pneus avant 98.9 in 2511 mm
Longueur de l'essieu avant au tandem intermédiaire 241 in 6123 mm
Longueur du pneu avant à l'arrière de la machine 351 in 8912 mm
Longueur de l'essieu avant au bouclier 100 in 2552 mm
Longueur entre les essieux en tandem 60 in 1523 mm
Largeur à l'extérieur des pneus arrière 98.9 in 2511 mm
Largeur : entre les axes des pneus 84.3 in 2140 mm
Hauteur: Centre de l'essieu avant 23.5 in 596 mm
Hauteur - Cheminée d'échappement 128 in 3256 mm
Hauteur au sommet des vérins 120 in 3040 mm
Garde au sol - Essieu arrière 13.3 in 339 mm

160 / 160 AWD Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Filtre à air, à deux étages, du type sec, diesel, avec détarage automatique du moteur et système d'éjection automatique de la poussière, indicateur d'entretien via Cat Messenger
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Courroie, entraînement multifonction, tendeur automatique
  • Freins, disque à bain d'huile, quatre roues, hydrauliques
  • Ventilateur à vitesse variable, hydraulique, pivotant
  • Réservoir de liquide d'échappement diesel, 22 l (5,8 US gal), accès et vidange des sédiments au niveau du sol
  • Blocage / déblocage de différentiel automatique
  • Vidange, huile moteur, écologique
  • Mode Économie
  • Protection électronique contre le surrégime
  • Le moteur C9.3 est conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions
  • Réservoir de carburant, 394 l (104 US gal), accès et vidange des sédiments au niveau du sol
  • Frein de stationnement : multidisque, étanche, refroidi par huile
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Essieu arrière, modulaire
  • Vidange des sédiments, réservoir de carburant
  • Entraînement en tandem
  • Transmission, 8 rapports avant/6 rapports arrière, Powershift, prise directe, stratégie de commande électronique de la productivité avancée (APECS)

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 150 A étanche
  • Batteries, sans entretien, à grande capacité, 1 125 CCA
  • Tableau de disjoncteur, accessible depuis le sol
  • Faisceau de cabine et distributeurs hydrauliques électriques
  • Circuit électrique, 24 V
  • Prééquipement de commande de nivellement : faisceau de cabine, logiciel, soupapes hydrauliques électriques, bossages et supports
  • Éclairage, dispositif de déplacement sur route monté sur le toit, feux de recul, feux d'arrêt et feux arrière à LED
  • Product Link
  • Démarreur, électrique

POSTE DE CONDUITE

  • Accélérateur
  • Climatisation avec réchauffeur
  • Accoudoir et repose-poignet à réglage électronique
  • Articulation, retour au centre automatique
  • Système d'information du conducteur Cat Messenger
  • Indicateur de goupille de déport de cercle
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Affichage, vitesse numérique et rapport
  • Portes de droite et de gauche avec essuie-glace
  • Jauge, niveau de la machine
  • Groupe d'indicateurs (analogique) : carburant, articulation, température du liquide de refroidissement moteur, régime moteur, température de l'huile hydraulique, régénération, DEF
  • Compteur d'entretien numérique
  • Commandes hydrauliques par manipulateur, levage de lame gauche/droite avec position libre, entraînement de cercle, déport de la lame et pointe, déport de cercle, inclinaison des roues vers l'avant, articulation et direction
  • Manipulateur, accoudoirs réglables
  • Sélection de la vitesse sur le manipulateur
  • Direction hydraulique par manipulateur
  • Échelles, cabine, côtés gauche et droit
  • Éclairage, veilleuse de cabine
  • Rétroviseur intérieur à grand angle
  • Prise d'alimentation de 12 V
  • Prééquipement radio, ambiance
  • Cabine ROPS, insonorisée 70 dB(A)
  • Siège, revêtement en tissu, suspension confortable
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in)
  • Espace de rangement pour glacière / panier-repas
  • Commande d'accélération électronique
  • Vitres, verre feuilleté : - partie avant fixe avec essuie-glace intermittent - porte avec essuie-glaces intermittents (3)
  • Vitres : trempée : - essuie-glaces à gauche et à droite - essuie-glaces arrière intermittents

LIQUIDES

  • Antigel
  • Liquide de refroidissement longue durée, -35 °C (-30 °F)

PNEUS, JANTES ET ROUES

  • Une tolérance partielle des pneus sur les jantes à éléments multiples 254 × 607 mm (10 × 24 in) est comprise dans le poids et le prix de base de la machine

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Accumulateurs, frein, double homologation
  • Peinture antireflet
  • Pare-chocs arrière intégré avec attelage
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Embrayage de sécurité, entraînement de cercle
  • Lames de coupe : - 152 × 16 mm (6 × 5/8 in) - incurvées, en acier DH-2 - boulons de montage 19 mm (3/4 in)
  • Portes (3), compartiment moteur, verrouillage
  • Barre d'attelage : 6 patins, bandes d'usure remplaçables
  • Distributeurs hydrauliques électriques, canalisations hydrauliques pour 8 fonctions de base
  • Embouts : - En acier DH-2, 16 mm (5/8 in) - Boulons de montage 19 mm (3/4 in)
  • Contrôle du liquide, niveau du sol
  • Châssis articulé avec verrou de sécurité
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Marteau (sortie de secours)
  • Klaxon électrique
  • Canalisations hydrauliques pour fonctions de base
  • Verrouillage, équipement hydraulique (pour les déplacements sur route et l'entretien)
  • Bouclier
  • Montage, accessoires pour toit de cabine
  • Pompe hydraulique, haute capacité, 98 cm³ (6 in³)
  • Radiateur, accès en vue du nettoyage (des deux côtés avec portes pivotantes)
  • Direction auxiliaire
  • Facilité d'entretien, côté gauche
  • Orifices S•O•SSM : moteur, hydraulique, transmission, liquide de refroidissement, carburant
  • Passerelle/protections en tandem
  • Boîte à outils

160 / 160 AWD Options

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Alternateur de 280 A
  • Batteries : haute résistance, 1 400 CCA
  • Éclairage : Phares, position supérieure
  • Éclairage : Phares, position inférieure
  • Éclairage : Projecteurs de travail, entrée de gamme
  • Éclairage : Projecteurs de travail, haut de gamme, LED
  • Éclairage : Avertissement : Gyrophare ou lampe stroboscopique
  • Éclairage : Montage pour témoin d'avertissement

PROTECTIONS

  • Protection d'articulation
  • Garde-boue, avant
  • Garde-boue arrière
  • Protection d'essieu avant
  • Insonorisation (fond)
  • Insonorisation (enceinte)
  • Transmission

POSTE DE CONDUITE

  • Rétroviseurs extérieurs : chauffants 24 V
  • Rétroviseurs extérieurs : montés
  • Version Confort Plus
  • Version Confort Premium

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Traction intégrale
  • Préfiltre, neige
  • Démarreur à usage extrême, 1 000 A
  • Transmission Autoshift

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • AccuGrade ARO
  • Système de pente transversale intégré
  • Accumulateurs de levage de lame
  • Caméra de recul
  • Product Link Cat 321SR
  • Product Link Cat 522
  • Vidange, écologie, moteur Wiggins
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur : 120 V
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur : 240 V
  • Des équipements hydrauliques avec une ou plusieurs soupapes hydrauliques supplémentaires sont disponibles sur les rippers arrière, les bulldozers, les charrues de déneigement et les ailerons chasse-neige.
  • Montage de l'aileron chasse-neige, adapté au châssis
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Ventilateur à sens de marche inversé, automatique ou manuel

OUTILS DE TRAVAIL / D'ATTAQUE DU SOL

  • Rallonge de lame, côté gauche, 610 mm (2 ft)
  • Rallonge de lame, côté droit, 610 mm (2 ft)
  • Contrepoids
  • Lames de coupe bombées
  • Embouts à recouvrement
  • Ensemble de levage avant, support
  • Ensemble de levage avant, mécanique
  • Embout de niveleuse, étroit et pénétration plus
  • Scarificateur central, ensemble
  • Bouclier : 4 267 mm x 610 mm x 22 mm (14 ft x 24 in x 7/8 in)
  • Bouclier : 4 267 mm x 686 mm x 25 mm (14 ft x 27 in x 1 in)
  • Bouclier : 4 267 mm x 686 mm x 25 mm (14 ft x 27 in x 1 in)
  • Plateau de poussée
  • Ripper arrière
  • Dent de ripper
  • Scarificateur avant
  • Équipement de déneigement
  • Ensemble de prééquipement pour aileron chasse-neige
  • Attelage de remorque

ÉQUIPEMENTS DE LA MACHINE

  • Équipement canadien
  • Équipement européen
  • Version homologuée TüV pour déplacement sur route

CONFIGURATIONS DE PNEUS EN OPTION

  • Taille de la jante : 9 x 24 ; Ensemble de roues : à élément unique ; Pneus : 14.0R24
  • Taille de la jante : 13 x 25 ; Ensemble de roues : à élément unique ; Pneus : 17.5R25
  • Taille de la jante : 10 x 24 ; Ensemble de roues : à éléments multiples ; Pneus : 14.0R24
  • Taille de la jante : 10 x 24 ; ensemble de roues : à éléments multiples ; pneus : 14.0-24
  • Taille de la jante : 14 x 25 ; Ensemble de roues : à éléments multiples ; Pneus : 17.5R25
  • Taille de la jante : 14 x 25 ; ensemble de roues : à éléments multiples ; pneus : 17.5-25
  • Nota : Adressez-vous à votre concessionnaire pour connaître les dimensions, largeurs et marques précises.

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat GRADE avec 3D pour niveleuses

    Cat GRADE avec 3D pour niveleuses est un système de commande de nivellement intégré à la machine conçu pour accélérer le nivellement avec plus de précision, d'efficacité et de productivité. La commande automatique de la lame réduit les interventions du conducteur et le nombre de passages pour que la tâche soit effectuée avec un gain de temps et d'argent.

  • Cat GRADE avec pente transversale pour niveleuses

    Cat® GRADE avec pente transversale est un système intégré qui recourt à l'automatisation de la pente transversale de la lame pour permettre aux conducteurs de niveleuse d'obtenir un nivellement plus précis, plus rapidement. Résultat : ils sont plus productifs pour une durée de travail identique. Le système permet également d'économiser sur la consommation de carburant et sur la quantité de matériaux utilisés, qui peut être réduite de 40 %.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat GRADE avec 3D pour niveleuses est un système de commande de nivellement intégré à la machine conçu pour accélérer le nivellement avec plus de précision, d'efficacité et de productivité. La commande automatique de la lame réduit les interventions du conducteur et le nombre de passages pour que la tâche soit effectuée avec un gain de temps et d'argent.

Découvrir la technologie

Cat® GRADE avec pente transversale est un système intégré qui recourt à l'automatisation de la pente transversale de la lame pour permettre aux conducteurs de niveleuse d'obtenir un nivellement plus précis, plus rapidement. Résultat : ils sont plus productifs pour une durée de travail identique. Le système permet également d'économiser sur la consommation de carburant et sur la quantité de matériaux utilisés, qui peut être réduite de 40 %.

Découvrir la technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 160 / 160 AWD soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Niveleuse 160

Niveleuse 160

Niveleuse 160

Niveleuse 160

Niveleuse 160

Niveleuse 160

Niveleuse 160
Niveleuse 160
Niveleuse 160
Niveleuse 160
Niveleuse 160
Niveleuse 160

Niveleuse 160

Niveleuse 160

Niveleuse 160

Niveleuse 160

Niveleuse 160

Manipulateurs de commande avancés | Niveleuses Cat®

Niveleuses de la série M Cat® | Technologies intégrées

Niveleuse 160
Niveleuse 160
Niveleuse 160
Niveleuse 160
Niveleuse 160
Manipulateurs de commande avancés | Niveleuses Cat®
Niveleuses de la série M Cat® | Technologies intégrées

360 View