Cat® Vision System avec Surround Vision

Kits de technologie Cat® Vision System avec Surround Vision

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

ASSURER LA PROTECTION DES OPÉRATEURS AU SOL

ASSURER LA PROTECTION DES OPÉRATEURS AU SOL

        
  • Les caméras renforcent la sensibilisation aux points morts et aux activités sur le chantier afin de diminuer le nombre d'accidents et d'accentuer la productivité.​
  •     
  • Les mouvements de la machine orientent les caméras vers l'avant ou vers l'arrière pour des vues optimales à l'écran.​
  •     
  • Les caméras permettent de réduire le personnel au sol, ce qui diminue les coûts de main d'œuvre.​​
  •     
  • L'affichage en cabine permet aux conducteurs de voir aisément de tous les côtés de leur cabine sans avoir à se contorsionner, ce qui accroît le confort et la productivité.
  •     
  • Évitez les infractions qui ralentissent la productivité et peuvent entraîner des blessures du personnel.
FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

        
  • Le kit technologique Cat Vision System avec technologie Surround Vision permet aux conducteurs d'obtenir des vies simultanées des caméras haut-bas, avant, arrière, gauche et droite.​
  •     
  • Le kit Surround Vision inclut un écran tactile haute définition (480p x 800p) pour l'affichage de vues descendantes de plusieurs caméras et une vue de caméra séparée et spécifique.​ ​
  •     
  • Chaque faisceau de caméra est doté d'un connecteur Ethernet à 2 fils qui permet une transmission des données rapide et à densité élevée entre la caméra et l'écran.
  •     
  • L'écran permet d'effectuer une configuration et une personnalisation simples pour obtenir la meilleure vue possible.​
VUE DE CAMÉRA SPÉCIFIQUE

VUE DE CAMÉRA SPÉCIFIQUE

  • Le moniteur affiche les vues descendantes des caméras avant, arrière, gauche et droite sur le côté droit de l'écran. Le côté gauche de l'écran affiche la vue de caméra spécifique.
  • La vue de caméra spécifique est automatiquement déterminée par le mouvement de la machine.
  • L'image de la caméra arrière s'affiche lorsque le conducteur fait passer la machine en marche arrière.
  • Le reste du temps, c'est l'image de la caméra avant qui s'affiche.
  • Le conducteur peut configurer le moniteur pour qu'il affiche la vue de caméra spécifique en mode plein écran.
COMPATIBILITÉ ÉLEVÉE

COMPATIBILITÉ ÉLEVÉE

        
  • La caméra universelle peut s'adapter à toutes les marques d'équipements, ce qui la rend idéale pour un parc mixte.
  •     
  • Le système complet est installable en environ six à huit heures, plus une heure de plus pour chaque caméra supplémentaire, sur n'importe quelle machine avec cabine fermée et dotée d'un système 12 V ou 24 V.
  •     
  • Chaque kit Surround Vision comprend un (1) écran tactile haute définition, et jusqu'à quatre (4) caméras numériques. Les faisceaux pour connecter les composants sont également compris.
  •     
  • Le kit est conçu pour fonctionner sans technologies supplémentaires.

Découvrez comment Cat® Vision System avec Surround Vision soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Cat® Vision System avec Surround Vision

Cat® Vision System avec Surround Vision

Découvrez les offres disponibles pour  Cat® Vision System avec Surround Vision

Afficher davantage d'offres