RM400

RM400 Recycleuses de chaussée

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids en ordre de marche maximal
58863 lb
26700 kg
Largeur de coupe/malaxage
96 in
2438 mm
Puissance brute
415.7 HP
310 kW

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 6

Simple d'utilisation, facile à assimiler

Simple d'utilisation, facile à assimiler

  • Adaptez facilement les fonctions de la machine aux spécifications de gradation via un module d'affichage à écran tactile couleurs de 25cm (10in) et des commandes à bouton-poussoir
  • Commande précise de la machine via le volant de direction manuel
  • Commandes regroupées de façon ergonomique par fonction pour un accès facile et rapide
  • Gagnez du temps et obtenez à coup sûr une profondeur cohérente à chaque coupe grâce aux fonctions automatiques permettant de quitter et de revenir jusqu'à la profondeur de coupe
  • Démarrage du moteur sans clé par bouton-poussoir pour une sécurité supérieure et une plus grande commodité à l'aide de codes d'ID de conducteur permettant de rappeler les préférences et profils de conducteur enregistrés lors de l'ouverture de session
Bosstez les performances grâce à une meilleure visibilité

Bosstez les performances grâce à une meilleure visibilité

  • Cabine à cadre de protection contre les chutes d'objets équipé de série avec chauffage et climatisation pour un environnement de travail confortable
  • Champ de vision optimisé grâce à la cabine entièrement coulissante de gauche à droite
  • Siège à suspension pneumatique, chauffant, rotatif à 180° avec réglage de la profondeur augmentant le confort et la visibilité du conducteur
  • Performances et sécurité accrues grâce aux caméras équipées de série et disponibles en option, avec retour visible sur le grand écran de la cabine :
  1. Visibilité de la profondeur accrue grâce aux caméras montées de série à l'avant et l'arrière
  2. La visibilité sur chaque côté de la machine peut être augmentée au moyen de caméras montées sur le côté disponibles en option
  3. Les résultats d'évitement d'obstacle et de gradation peuvent être visualisés au moyen de caméras en option montées au-dessus des portes de la chambre de malaxage avant et arrière
Puissance efficace avec une mobilité accrue

Puissance efficace avec une mobilité accrue

        
  • Obtenez 19% de puissance supplémentaire avec le MoteurC9.3B Cat® délivrant 310KW (416hp) de puissance et répondant aux normes sur les émissions régionales
  •     
  • La longueur totale de la machine réduite à 44cm (17in) permet une meilleure productivité et une plus grande manœuvrabilité dans des espaces compacts
  •     
  • Maximisez la traction et la mobilité grâce à la traction intégrale à commande électronique équipée de série offrant quatre modes de direction: roues avant uniquement, roues arrière uniquement, marche en crabe et marche coordonnée
Obtenez une meilleure qualité d'enrobé

Obtenez une meilleure qualité d'enrobé

  • Commandes électroniques avancées délivrant une qualité d'enrobé idéale par maintien du rotor à la profondeur appropriée et de la machine à une vitesse optimisée
  • Gérez la gradation pour une grande variété de matériaux et d'applications avec trois vitesses de rotor distinctes pouvant être sélectionnées en marche
  • Modifiez facilement la gradation du matériau en réglant les portes de la chambre de malaxage avant et arrière, un simple indicateur situé sur le module d'affichage LCD permet de tenir le conducteur informé de la position des portes
  • La position libre des portes de la chambre de rotor arrière simplifie le fonctionnement et permet au conducteur de sélectionner la pression vers le bas souhaitée
  • Travaillez efficacement dans les différents projets de recyclage de chaussées et de stabilisation de sols grâce aux trois options de rotor: Universel, Combinaison et Lame en V
Circuits de pulvérisation en option pour une qualité d'enrobé précise

Circuits de pulvérisation en option pour une qualité d'enrobé précise

  • Systèmes d'additifs d'eau et d'émulsion garantissant l'atteinte des spécifications nominales de malaxage
  • Vitesse d'application d'additifs surveillée avec précision via un système de dosage automatisé
  • Une large plage de débits variables qui peuvent être optimisés en fonction des différentes applications :
  1. Débits d'eau de 30 à 1 900 litres par minute (8 à 500 US gal par minute)
  2. Débits d'émulsion de 30 à 946litres par minute (8 à 250US gal par minute)
  • Configurez facilement le circuit de pulvérisation pour fournir des additifs pour liquides conformes aux spécifications : manuel ou automatique, volume par m2 (yd2) ou pourcentage de masse volumique
Plus grande facilité d'entretien, plus de temps productif

Plus grande facilité d'entretien, plus de temps productif

  • Accès au niveau du sol aux éléments d'entretien courants simplifiant l'entretien et améliorant la sécurité
  • Le ventilateur de refroidissement à sens de marche inversé automatique permet d'éviter toute accumulation de débris et une prolongation des intervalles d'entretien pour le nettoyage de l'ensemble refroidissement
  • Circuit d'entraînement du rotor utilisant la lubrification automatisée des roulements
  • Entraînement de chaîne de rotor à lubrification automatique, sans entretien permettant de supprimer les entretiens réguliers
  • Embrayage d'entraînement de rotor à commande hydraulique ne nécessitant pas de réglage
  • Les diagnostics intégrés surveillent les circuits de la machine, avertissent le conducteur en cas de problèmes de performance et fournissent des informations pour le dépistage des pannes

Spécifications produit pour RM400

Poids en ordre de marche maximal 58863 lb 26700 kg
Largeur de coupe/malaxage 96 in 2438 mm
Profondeur de coupe/malaxage maximale 20 in 508 mm
Vitesse de fonctionnement 2.97 mile/h 4.8 km/h
Vitesse de translation maximale 6.8 mile/h 11 km/h
Options de rotor Universel, Combinaison, Lame en V Universel, Combinaison, Lame en V
Vitesse de rotor - Première (à 2100 tr/min) 108 tr/min 108 tr/min
Vitesse de rotor - Deuxième (à 2100 tr/min) 134 tr/min 134 tr/min
Vitesse de rotor - Troisième (à 2100 tr/min) 159 tr/min 159 tr/min
Puissance brute 415.7 HP 310 kW
Modèle de moteur C9.3B Cat C9.3B Cat
Contenance du réservoir de carburant 279 gal (US) 1056 l
Longueur 31.4 ft 9.56 m
Largeur 9.8 ft 3 m
Hauteur maximale 11.5 ft 3.5 m
Empattement 20.7 ft 6.32 m
Garde au sol 19.7 in 500 mm

RM400 Équipement standard

POSTE DE CONDUITE

  • Accoudoirs réglables
  • Siège chauffé à suspension pneumatique
  • Prééquipement radio avec haut-parleurs
  • Cabine coulissant sur toute la largeur avec chauffage et climatisation
  • Démarrage par bouton-poussoir
  • Échelles d'accès éclairées sur les deux côtés
  • Ceinture de sécurité à enrouleur haute visibilité
  • Commande de direction de minipelle
  • Levier de translation multifonction
  • Guides de direction
  • Interface conducteur à écran tactile couleurs

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre
  • Liquide de refroidissement longue durée avec protection jusqu'à -37 °C (-35°F)
  • Ventilateur à vitesse variable avec fonction d'inversion de sens de marche automatique
  • Quatre modes de direction
  • Traction intégrale
  • Différentiel électronique
  • Circuit de freins à bain d'huile
  • Protection du groupe motopropulseur

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Alternateur 150A
  • Circuit d'alimentation 24 V
  • Système de fusibles de type automobile
  • Prise femelle de démarrage à distance/alimentation
  • Deux batteries sans entretien de 1365CCA

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DU ROTOR

  • Arbres d'entraînement sans entretien
  • Rouleau et roulements autolubrifiants
  • Protection de la ligne d'arbre par disque de cisaillement
  • Commande automatique de profondeur
  • Embrayage à sec à commande hydraulique
  • Trois vitesses de rotor
  • Chambre de malaxage à volume variable

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Filtres regroupés avec accès au niveau du sol
  • Product Link™ Cat
  • Mise à jour à distance
  • Accès à distance aux vidanges
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S)
  • Jauges de niveau des liquides
  • Prises femelles pour lampe d'entretien
  • Boîte à outils

SÉCURITÉ

  • Avertisseur de recul (avant et arrière)
  • Caméras orientées vers l'avant et arrière
  • Contacteurs d'arrêt d'urgence au niveau du sol (3)
  • Klaxon (avant et arrière)
  • ROPS
  • Mains courantes et garde-corps sur la plate-forme
  • Rétroviseurs
  • Projecteurs (halogène ou diode)

RM400 Options

POSTE DE CONDUITE

  • Écran tactile couleurs supplémentaire

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Huile hydraulique écologique

CIRCUITS DE PULVÉRISATION

  • Circuit de pulvérisation d'eau
  • Circuit de pulvérisation d'émulsion
  • Barre de poussée

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DU ROTOR

  • Protection de la ligne d'arbre du limiteur de couple
  • Rotor - Universel 16
  • Rotor - Universel 18
  • Rotor - combinaison
  • Barre broyeuse de dimensionnement du matériau

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Compresseur d'air intégré
  • Outil pneumatique pour dépose des embouts
  • Boîte à outils supplémentaire

SÉCURITÉ

  • Phares à diode
  • Gyrophare de sécurité à diode rabattable
  • Caméras de vision latérale rabattables (2)
  • Caméras sur les portes avant et arrière de la chambre de rotor

Découvrez comment RM400 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Recycleuse de chausséesRM400

Recycleuse de chausséesRM400

Recycleuse de chausséesRM400

Recycleuse de chausséesRM400

Recycleuse de chausséesRM400

Recycleuse de chausséesRM400

Recycleuse de chausséesRM400

Recycleuse de chausséesRM400

Recycleuse de chausséesRM400

Recycleuse de chausséesRM400

Recycleuse de chausséesRM400
Recycleuse de chausséesRM400
Recycleuse de chausséesRM400
Recycleuse de chausséesRM400
Recycleuse de chausséesRM400
Recycleuse de chausséesRM400
Recycleuse de chausséesRM400
Recycleuse de chausséesRM400
Recycleuse de chausséesRM400
Recycleuse de chausséesRM400

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie