RM800

Recycleuses de chaussée RM800 Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids en ordre de marche maximal
78088 lb
35420 kg
Largeur de coupe/malaxage
8 ft
2.44 m
Puissance brute
806 HP
601 kW

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 9

Une puissance et des performances efficaces

Une puissance et des performances efficaces

        
  • Puissant moteur à double turbocompresseur® C18 Cat® conforme aux normes régionales sur les émissions.
  •     
  • Un système de transmission intégrale permanente à quatre pompes, géré électroniquement et associé à un équilibre optimal du poids de la machine, maximise la traction et la mobilité.
  •     
  • La répartition du poids entre l'avant et l'arrière assure la stabilité dans les coupes difficiles.
  •     
  • Les roues positionnées sur les coins de la machine fournissent les rayons de braquage intérieurs et extérieurs les plus petits pour vous aider à manœuvrer dans les espaces restreints, rehaussés par quatre modes de direction : roues avant seulement, roues arrière seulement, direction crabe et direction coordonnée
  •     
  • La machine, d’une longueur totale de 8,72 m (28,61 ft), offre une excellente maniabilité dans les espaces restreints. 
  •     
  • Quatre pieds de hauteur réglable permettent d'obtenir jusqu'à 14 % (8 degrés) d'inclinaison positive ou négative de chaque côté lors du travail sur terrain irrégulier ou lorsqu'il faut maintenir l'adhérence dans les applications difficiles de stabilisation du sol.
  •     
  • Le contrôle de pente permet de maintenir automatiquement l’inclinaison réglée.
  •     
  • Le rotor entraîné par courroie assure une coupe affleurante sur le côté droit.
Optimisez la productivité et la qualité de l'enrobé depuis la cabine

Optimisez la productivité et la qualité de l'enrobé depuis la cabine

        
  • Les fonctions électroniques avancées, avec contrôle automatique de la charge, assurent une qualité de mélange optimale et maintiennent l’efficacité de la production en ajustant la vitesse de la machine selon les caractéristiques du matériau.
  •     
  • La puissance élevée disponible à toutes les vitesses du rotor permet d’atteindre une productivité maximale.
  •     
  • Modifiez facilement la granulométrie du matériau en réglant les portes des chambres de malaxage avant et arrière et au moyen d'un indicateur facile à lire sur l'affichage à écran tactile qui informe le conducteur sur les positions des portes. 
  •     
  • Pour simplifier le travail des conducteurs, la pression hydraulique appliquée à la porte arrière peut être réglée via la caractéristique de position libre, ce qui permet de conserver automatiquement la position souhaitée de la porte.
  •     
  • Les fonctions de sortie et de retour à la coupe permettent aux conducteurs de gagner du temps et de maintenir une constance via une simple pression sur un bouton.
Visibilité et confort du conducteur

Visibilité et confort du conducteur

        
  • La cabine FOPS standard, équipée du chauffage et de la climatisation, offre un environnement de travail agréable et est prédisposée à recevoir un système audio avec haut-parleurs.
  •     
  • Depuis le siège du conducteur, il est possible de contrôler ses lignes de visibilité grâce à la cabine coulissante sur toute la largeur de la machine et au poste de conduite pivotant à 180º.
  •     
  • Les écrans tactiles peuvent être orientés selon l’angle de vue souhaité.
  •     
  • La visibilité du conducteur sur la zone de coupe est améliorée grâce au vitrage sur toute la hauteur de cabine et un panneau incliné sur le côté droit offre un vue dégagée sur le bord d'attaque de la chambre de coupe.
  •     
  • Le siège chauffant à suspension pneumatique, muni d’une ceinture de sécurité haute visibilité, dispose d’un réglage avant/arrière pour optimiser le confort et la visibilité du conducteur.
  •     
  • Les performances et la sécurité peuvent être augmentées grâce aux caméras équipées de série et disponibles en option, avec retour visible sur le grand écran de la cabine.
        
  1. Visibilité de la profondeur accrue grâce aux caméras montées à l'avant et l'arrière avec lignes de guidage configurables à l'écran
  2.     
  3. Les résultats d'évitement d'obstacle et de granularité peuvent être visualisés au moyen de caméras montées au-dessus des portes des chambres de malaxage avant et arrière
  4.     
  5. La visibilité sur chaque côté de la machine peut être augmentée au moyen d'une mise à niveau de caméras montées sur le côté
        
  • Les équipements pratiques incluent des ports USB pour le chargement, des prises 12 V CC, de multiples espaces de rangement, des supports pour téléphone et des porte-gobelets.
Simple d'utilisation, facile à assimiler

Simple d'utilisation, facile à assimiler

        
  • Adaptez facilement les fonctions de la machine aux spécifications de gradation via un module d'affichage à écran tactile couleurs de 25 cm (10 in) et des commandes à bouton-poussoir.
  •     
  • Commandes regroupées de façon ergonomique par fonction pour un accès facile et rapide.
  •     
  • Un manipulateur multifonction vous offre les commandes de vitesse, de direction arrière et de rotor primaire à portée de main.
  •     
  • Commande précise de la machine via le volant de direction manuel.
  •     
  • Le moteur se démarre par simple pression sur un bouton-poussoir ; un porte-clés Bluetooth ou le code d’identification du conducteur renforce la sécurité et permet de rappeler automatiquement les préférences et profils enregistrés lors de la connexion.
Systèmes de pulvérisation en option Performances de précision

Systèmes de pulvérisation en option Performances de précision

        
  • Des systèmes d’additifs pour eau et émulsion sont proposés pour différentes applications.
  •     
  • Le taux d'application des additifs est surveillé par un système de dosage informatisé pour plus de précision.
  •     
  • Personnalisez la largeur de pulvérisation en mettant les gicleurs sous tension ou hors tension via l'affichage à écran tactile dans la cabine.
  •     
  • Les barres de pulvérisation coulissent facilement sur chaque côté pour les besoins d'inspection, de nettoyage ou d'entretien.
  •     
  • La barre de poussée est rangée dans l’attelage au niveau du sol pour un accès rapide et aisé.
  •     
  • Une vaste plage de débits variables permet de s’adapter aux caractéristiques suivantes :
        
  1. Débits d'eau de 30 à 1 900 litres par minute (8 à 500 US gal par minute)
  2.     
  3. Débits d'émulsion de 30 à 850 litres par minute (8 à 225 US gal par minute)
        
  • Le système de pulvérisation d’émulsion peut fournir de l’émulsion bitumineuse ou de l’eau à travers des buses autonettoyantes conçues pour réduire l’entretien et garantir un jet uniforme.
  •     
  • Configurez facilement le circuit de pulvérisation pour fournir des additifs pour liquides conformes aux spécifications :
        
  1. manuel ou automatique
  2.     
  3. Volume par minute
  4.     
  5. Volume par m2 (yd2
  6.     
  7. Pourcentage de masse volumique du matériau
Système de coupe durable et fiable

Système de coupe durable et fiable

        
  • Le système d'entraînement du rotor comporte un embrayage sec extra-robuste à commande manuelle qui ne nécessite pas de réglage.
  •     
  • Protection de la ligne d'arbre à commande électronique.
  •     
  • Deux courroies à six rainures et à haute résistance à la traction avec système de tension automatique des courroies pour éviter tout glissement. 
  •     
  • Fonctionnalité de coupe bidirectionnelle.
  •     
  • Chambre de coupe à volume variable, durable et à haute résistance.
  •     
  • Des indicateurs visuels signalent au personnel au sol la profondeur de coupe et la position du rotor lors des opérations à proximité d’obstacles.

Spécifications produit pour RM800

Poids en ordre de marche maximal 78088 lb 35420 kg
Nota (1) Le poids maximal indiqué est approximatif et inclut la machine de base, toutes les options, le liquide de refroidissement, les lubrifiants, le rotor, un plein de carburant, un plein d’eau ainsi qu’un conducteur de 75 kg (165 lb). Le poids maximal indiqué est approximatif et inclut la machine de base, toutes les options, le liquide de refroidissement, les lubrifiants, le rotor, un plein de carburant, un plein d’eau ainsi qu’un conducteur de 75 kg (165 lb).
Largeur de coupe/malaxage 8 ft 2.44 m
Profondeur de coupe/malaxage maximale 20 in 508 mm
Options de rotor Système K Système K
Entraînement de rotor Courroie Courroie
Vitesse de fonctionnement 194 ft/min 59 m/min
Vitesse de translation maximale 7.5 mile/h 12.1 km/h
Puissance brute 806 HP 601 kW
Puissance du moteur 798 HP 595 kW
Modèle de moteur Moteur C18 Cat à double turbocompresseur Moteur C18 Cat à double turbocompresseur
Émissions Normes EPA Tier 4 Final (États-Unis)/Stage V (Union européenne) Normes EPA Tier 4 Final (États-Unis)/Stage V (Union européenne)
Numéro de version 01B 01B
Longueur 28.61 ft 8.72 m
Largeur 9.8 ft 3 m
Hauteur maximale 11.5 ft 3.5 mm
Empattement 23.13 ft 7.05 m
Garde au sol 19.9 in 506 mm
Contenance du réservoir de carburant 325 gal (US) 1230 l
Circuits de refroidissement 26.1 gal (US) 99 l
Huile moteur 18 gal (US) 68 l
Réservoir hydraulique 31.7 gal (US) 120 l
Réservoir d'eau de lavage 120 gal (US) 454 l
Recyclabilité 98% 98%

RM800 Équipement standard

POSTE DE CONDUITE

  • Accoudoirs réglables
  • Siège chauffé à suspension pneumatique
  • Poste de conduite pivotant à 180°
  • Prééquipement radio avec haut-parleurs
  • Cabine coulissant sur toute la largeur avec chauffage et climatisation
  • Démarrage par bouton-poussoir
  • Ceinture de sécurité à enrouleur haute visibilité
  • Guidage de direction à l'écran
  • Affichages à écran tactile couleur (2)
  • Ports d'alimentation 12 V et USB

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre
  • Liquide de refroidissement Cat® Extended Life Coolant (ELC) offrant une protection jusqu’à -37 °C (-35 °F)
  • Ventilateur de refroidissement à inversion de sens de marche automatique et à vitesse variable
  • Gestion du régime de ralenti du moteur
  • Commande automatique de charge
  • Quatre modes de direction
  • Transmission intégrale permanente
  • Différentiel électronique
  • Contrôle de pente

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Alternateur 150 A
  • Circuit d'alimentation 24 V
  • Système de fusibles de type automobile
  • Prise femelle de démarrage à distance/alimentation
  • Batteries sans entretien de 1 000 CCA (4)

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DU ROTOR

  • Protection de ligne d'arbre électronique
  • Commande automatique de profondeur
  • Embrayage à sec à commande hydraulique
  • Boîte d'engrenages planétaires à 2 vitesses
  • Douze vitesses de rotor
  • Chambre de malaxage à volume variable
  • Rotor à système K
  • Protection de porte-outils – Coin

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Cat VisionLink™
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance
  • Accès à distance aux vidanges
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S℠)
  • Jauges de niveau des liquides
  • Prises femelles pour lampe d'entretien
  • Compresseur d'air
  • Rangement verrouillable
  • Support de dents de godet

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Avertisseur de recul
  • Contacteurs d'arrêt d'urgence au niveau du sol (4)
  • Klaxon (avant et arrière)
  • Cabine FOPS
  • ROPS
  • Mains courantes et garde-corps sur la plate-forme
  • Rétroviseurs rabattables
  • Échelle d'accès éclairée
  • Profils d'ID de conducteur
  • Projecteurs à DEL
  • Caméras orientées vers l'avant et arrière
  • Caméras sur les portes avant et arrière de la chambre de rotor

RM800 Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Huile hydraulique biodégradable Cat Bio HYDO™ Advanced
  • Certification CE

CIRCUITS DE PULVÉRISATION

  • Circuit de pulvérisation d'eau
  • Circuit de pulvérisation d'émulsion
  • Barre de poussée

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DU ROTOR

  • Porte-outils – Embouts à dent de 20 mm
  • Porte-outils – Embouts à dent de 22 mm

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Dispositif de remplissage rapide de carburant
  • Rotation du rotor à commande hydraulique suspendue
  • Dispositif de nettoyage haute pression
  • Lampe d'entretien magnétique
  • Outils pneumatiques pour dépose des embouts

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Porte-clés Bluetooth
  • Phares à diode
  • Gyrophare de sécurité à diode rabattable
  • Caméras de vision latérale rabattables (2)

Découvrez comment RM800 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Recycleuse/stabilisatrice RM800

Recycleuse/stabilisatrice RM800

Recycleuse/stabilisatrice RM800

Recycleuse/stabilisatrice RM800

Recycleuse/stabilisatrice RM800

Recycleuse/stabilisatrice RM800

Recycleuse/stabilisatrice RM800

Recycleuse/stabilisatrice RM800

Recycleuse/stabilisatrice RM800

Recycleuse/stabilisatrice RM800

Recycleuse/stabilisatrice RM800
Recycleuse/stabilisatrice RM800
Recycleuse/stabilisatrice RM800
Recycleuse/stabilisatrice RM800
Recycleuse/stabilisatrice RM800
Recycleuse/stabilisatrice RM800
Recycleuse/stabilisatrice RM800
Recycleuse/stabilisatrice RM800
Recycleuse/stabilisatrice RM800
Recycleuse/stabilisatrice RM800

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  RM800

Afficher davantage d'offres