Système de vision Cat® avec détection de personnel

Kits de technologie Système de vision Cat® avec détection de personnel

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

ASSUREZ LA PROTECTION DES OPÉRATEURS AU SOL

ASSUREZ LA PROTECTION DES OPÉRATEURS AU SOL

        
  • Les systèmes de vision Cat renforcent la confiance du conducteur pour qu'il travaille efficacement sur le chantier.
  •     
  • Le système de caméra surveille activement les changements des conditions du chantier pour fournir au conducteur un retour clair et en temps réel.
  •     
  • La technologie de caméra Smart distingue les personnes des objets en arrière-plan.
  •     
  • Les alertes sonores et visuelles en cabine réduisent le risque de blessure pour le personnel au sol travaillant autour des machines.
FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

        
  • Lorsqu'une personne est détectée derrière la machine, le système déclenche une alerte visuelle et sonore en fonction de sa proximité avec la machine.
  •     
  • Lorsqu'une personne se trouve dans la zone JAUNE, le système identifie la personne détectée sur l'écran, mais n'émet pas d'alerte sonore.
  •     
  • Lorsqu'une personne se trouve dans la zone ORANGE, le système identifie la personne détectée sur l'écran et émet une alerte sonore intermittente.
  •     
  • Lorsqu'une personne se trouve dans la zone ROUGE, le système identifie la personne détectée sur l'écran et émet une alerte sonore continue.
  •     
  • Toutes les personnes détectées sur l'écran sont identifiées par une case rouge.
DÉTECTION DERRIÈRE LA MACHINE

DÉTECTION DERRIÈRE LA MACHINE

        
  • Le système détecte les personnes dans un champ de vision plus large que celui affiché à l'écran.
  •     
  • Des alertes visuelles signalent la présence d'une personne dans les zones hors de l'écran.
  •     
  • Lorsqu'une personne est détectée dans la zone hors de l'écran, le système affiche des barres d'indication rouges ou jaunes à l'écran en fonction de sa proximité par rapport à la machine.
COMPATIBILITÉ ÉLEVÉE

COMPATIBILITÉ ÉLEVÉE

        
  • La caméra universelle peut s'adapter à toutes les marques d'équipements, ce qui la rend idéale pour un parc mixte.
  •     
  • Le système complet est installable en environ six à huit heures sur n'importe quelle machine avec cabine dotée d'un système 12 V ou 24 V.
  •     
  • Chaque kit de détection de personnel comprend une (1) caméra Smart avec un algorithme de détection de personnel et un (1) écran tactile haute définition. Les faisceaux pour connecter les composants sont également compris.
  •     
  • Le kit est conçu pour fonctionner sans technologies supplémentaires.

Découvrez comment Système de vision Cat® avec détection de personnel soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Système de vision Cat® avec détection de personnel

Système de vision Cat® avec détection de personnel

Découvrez les offres disponibles pour  Système de vision Cat® avec détection de personnel

Afficher davantage d'offres