M323F

Pelles hydrauliques sur pneus M323F

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C4.4 Cat
C4.4 Cat
Puissance du moteur - Nette maximale - ISO 9249/SAE J1349 - Unité métrique
112 kW (150 HP/152 PS)
112 kW (150 HP/152 PS)
Poids en ordre de marche*
22 900 kg - 23 900 kg (50 486 - 52 590 lb)
22 900 kg - 23 900 kg (50 486 - 52 590 lb)

Vue d'ensemble

Passez facilement de la route au rail

La M323F Cat® est une pelle hydraulique ferroviaire sur pneus polyvalente et de grande capacité qui vous permet de passer de la route au rail en toute simplicité, sans compromettre les performances. La pelle hydraulique ferroviaire M323F vous permet d'étendre vos terrains d'activité.

Avantages

Conception adaptée aux voies ferrées

Passez facilement de la route au rail et augmentez vos capacités de travail.

Hautes performances

Un moteur C4.4 Cat® et un circuit hydraulique performant vous apportent la puissance nécessaire pour déplacer vos matériaux avec rapidité et précision.

Polyvalence accrue

La flexibilité des configurations et la diversité des équipements vous permettent de personnaliser votre machine en fonction de vos besoins.

Spécifications produit pour M323F

Modèle de moteur C4.4 Cat C4.4 Cat
Puissance du moteur - Nette maximale - ISO 9249/SAE J1349 - Unité métrique 112 kW (150 HP/152 PS) 112 kW (150 HP/152 PS)
Course 5 in 127 mm
Couple maximal à 1400tr/min 524 ft – lb 710 N·m
Puissance moteur - Brute maximale - ISO 14396 117 kW (157 HP/159 PS) 117 kW (157 HP/159 PS)
Nombre de cylindres - En ligne 4 4
Alésage 4 in 105 mm
Régime 2000 tr/min 2000 tr/min
Cylindrée 269 in³ 4.4 l
Nota Conforme à la norme Stage IV sur les émissions Conforme à la norme Stage IV sur les émissions
Poids en ordre de marche* 22 900 kg - 23 900 kg (50 486 - 52 590 lb) 22 900 kg - 23 900 kg (50 486 - 52 590 lb)
Contrepoids: de série 14110 lb 6400 kg
Contrepoids: en option 16314 lb 7400 kg
Nota Le poids en ordre de marche comprend un bras moyen, le plein de carburant, le poids d'un conducteur et des pneus tandem. Le poids varie en fonction de la configuration de la machine. Le poids en ordre de marche comprend un bras moyen, le plein de carburant, le poids d'un conducteur et des pneus tandem. Le poids varie en fonction de la configuration de la machine.
Vitesse de translation maximale - Mode routier 12.4 mile/h 20 km/h
Effort de traction à la barre d'attelage - Mode routier 23380 lbf 104 kN
Vitesse de translation maximale - Mode ferroviaire 12.4 mile/h 20 km/h
Effort de traction à la barre d'attelage - Mode ferroviaire 10116 lbf 45 kN
Couple d'orientation maximal 30978 ft·lbf 42 kg/m²
Vitesse d'orientation maximale 9 tr/min 9 tr/min
Garde au sol routière 1.2 ft 360 mm
Garde au sol ferroviaire 0.7 ft 195 mm
Liquide d'échappement diesel (DEF) 5 gal (US) 19 l
Réservoir de carburant - Capacité totale 63.4 gal (US) 240 l
Pression maximale - Circuit d'équipement - Normal 5076 psi 35000 kPa
Débit maximal - Mécanisme d'orientation 21 US gal/min 80 l/min
Débit maximal - Circuit auxiliaire - Haute pression 63 US gal/min 240 l/min
Pression maximale - Circuit d'équipement - Circuit de translation 5076 psi 35000 kPa
Débit maximal - Circuit auxiliaire - Moyenne pression 13 US gal/min 49 l/min
Pression maximale - Circuit auxiliaire - Haute pression 5076 psi 35000 kPa
Contenance du réservoir 32 gal (US) 122 l
Mécanisme d'orientation 5366 psi 37000 kPa
Circuit 63 gal (US) 240 l
Débit maximal - Circuit d'équipement/de translation 63 US gal/min 240 l/min
Pression maximale - Circuit d'équipement - Levage de charges lourdes 5439 psi 37500 kPa
Pression maximale - Circuit auxiliaire - Moyenne pression 2683 psi 18500 kPa
Longueur du bras 6.9 ft 2100 mm
Force d'excavation du bras - ISO 6015 18884 lbf 84 kN
Profondeur d'excavation 18.4 ft 5610 mm
Hauteur d'excavation 33 ft 10070 mm
Type de flèche Flèche à angle variable Flèche à angle variable
Portée au niveau du sol 29.8 ft 9090 mm
Hauteur de vidage 22.7 ft 6920 mm
Force d'excavation du godet - ISO 6015 25628 lbf 114 kN
Nota Les valeurs de plage sont calculées avec un godet pour usage courant de 1 100 mm, 0,80 m3 avec pointes K080 et une attache rapide CW-20-H.4.N, avec un rayon de pointe de 1 574 mm. Les valeurs de force d'arrachage sont calculées avec le levage pour charges lourdes activé et une lame de coupe avec un rayon de pointe de 1 237 mm. Les valeurs de plage sont calculées avec un godet pour usage courant de 1 100 mm, 0,80 m3 avec pointes K080 et une attache rapide CW-20-H.4.N, avec un rayon de pointe de 1 574 mm. Les valeurs de force d'arrachage sont calculées avec le levage pour charges lourdes activé et une lame de coupe avec un rayon de pointe de 1 237 mm.
Recyclabilité 93% 93%

M323F Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHE ET BRAS

  • Bras de 2,1 m (6'11"), flèche VA (Variable Angle, angle variable) de 5,2 m (17'1")

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Roues ferroviaires - isolées conformément à la réglementation locale
  • Traction intégrale pour routes et voies ferrées
  • Contrepoids de 6,4t (14 110 lb)
  • Transmission hydrostatique à deux vitesses sur routes ou voies ferrées
  • Transmission hydrostatique indépendante pour voies ferrées
  • Verrouillage automatique de l'essieu ferroviaire
  • Mode de verrouillage automatique pour essieu routier avant oscillant et frein de manœuvre
  • Essieux extra-robustes, avec système de freinage à disque et moteur de translation sophistiqués et puissance de freinage réglable
  • Barre de remorquage

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Sensibilité hydraulique réglable
  • Un circuit moyenne pression
  • Pompe d'orientation dédiée
  • Circuit hydraulique à détection de charge
  • Débit et pression programmables pour jusqu'à 10 équipements

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Filtres à huile moteur et à carburant et robinets à liquide au niveau du sol

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Bouton d'arrêt d'urgence
  • Pompe électrohydraulique de secours pour les urgences ferroviaires
  • Autocollants de sécurité pour certification ferroviaire
  • Caméras arrière et latérale droite
  • Cabines du conducteur ROPS (Roll-Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) et secondaire
  • Soupape de commande d'abaissement de bras (SLCV, Stick Lowering Control Valve) et soupape de commande d'abaissement de flèche (BLCV, Boom Lowering Control Valve) avec dispositif d'avertissement de surcharge
  • Antidémarrage à code PIN

CABINE

  • Préinstallation pour cadre de protection contre les chutes d'objets (FOGS, Falling Object Guard System)
  • Radio FM avec haut-parleurs
  • Écrans LCD pour la puissance de décélération hydrostatique et la pression des freins de remorque ferroviaire
  • Cabine secondaire

MOTEUR

  • Moteur C4.4 Cat conforme à la norme européenne StageIV
  • Fonctionnement jusqu'à 3 000 m (9 842 ft) d'altitude sans détarage
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Aide au démarrage automatique

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Alternateur 100 A
  • Alimentation 12 V - 10 A dans les cabines principale et secondaire
  • Deux phares routiers avant et deux phares routiers arrière
  • Pompe de ravitaillement
  • Klaxon d'avertissement/signalisation électrique et pneumatique

M323F Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Contrepoids de 7,4 t (16 314 lb)
  • Support de retenue de translation pour benne preneuse/grappin

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Deux circuits moyenne pression
  • Pédale de circuit auxiliaire
  • Huile hydraulique biodégradable
  • Unité de microfiltration d'huile bio

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Lubrification centralisée pour le train de roulement
  • Système de lubrification automatique

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Circuit pneumatique pour les freins de remorque ferroviaire

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Côté droit, flèche VA (Variable Angle, angle variable), et éclairage par projecteurs du bras
  • Avertisseur de translation réglable
  • Phares ferroviaires certifiés Union internationale des chemins de fer (UIC)
  • Alimentation 24 V - 10 A à l'extrémité du bras

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment M323F soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

M323F

M323F

M323F

M323F

M323F

M323F

M323F
M323F
M323F
M323F
M323F
M323F

Pelle hydraulique ferroviaire sur pneusM323F Cat®

Pelle hydraulique ferroviaire sur pneusM323F Cat®

360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  M323F

Afficher davantage d'offres