M322

M322 Pelles hydrauliques sur pneus Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance moteur – ISO 14396
174 HP
129 kW
Poids en ordre de marche maximum
54770 lb
24845 kg
Vitesse de translation maximale
18.6 mile/h
30 km/h

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 9

Toutes dernières caractéristiques

Toutes dernières caractéristiques

Compatible Cat Grade 3D
        
  • L'option de prééquipement Cat Grade 3D comprend tout le matériel nécessaire pour le système Grade avec 3D, installé et testé en usine. Cette option offre une option de mise à niveau plus facile pour les clients qui souhaitent ajouter le système Grade avec 3D après leur achat initial. Pour l'activer, contactez votre concessionnaire Cat pour acheter les licences de logiciel 3D requises. Les licences peuvent être installées à distance ou chargées manuellement sur la machine.

Cat Payload*
        
  • L'option Cat Payload offre aux conducteurs une pesée en déplacement pour les aider à atteindre les objectifs de charge et éviter les surcharges, les sous-charges ou les erreurs de chargement des matériaux.

*Les technologies Payload ne sont pas légales pour un usage commercial.

Les fonctionnalités disponibles varient selon les régions. Pour plus d'informations sur les offres disponibles dans votre région, veuillez contacter votre concessionnaire Cat. Numéro de version : 07E
Hautes performances

Hautes performances

        
  • Le moteur Cat répond à vos exigences en termes de performance et de production. Le moteur est conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage V pour l'Union européenne.
  •     
  • Le modèle M322 est économe en carburant pour vous aider à rester mobile et productif sur le chantier.
  •     
  • Déplacez-vous facilement entre les chantiers avec des vitesses de déplacement allant jusqu'à 30km/h (18,6mph).
  •     
  • Qu'il s'agisse de débris ou d'asphalte, la pelle hydraulique répond à vos exigences pour mener à bien votre travail, dans les temps et de manière efficace.
  •     
  • Le circuit hydraulique avancé offre l'équilibre optimal de puissance et d'efficacité tout en vous donnant le contrôle nécessaire pour répondre aux besoins précis.
  •     
  • La pompe d'orientation spécifique offre une puissance constante pour une meilleure réalisation de tâches multiples.
  •     
  • Un couple de rotation élevé vous aide à accomplir le travail rapidement pour passer au suivant.
  •     
  • Les options hydrauliques auxiliaires vous assurent la polyvalence requise pour utiliser une large gamme d'accessoires Cat.
  •     
  • Ne laissez pas la température être un obstacle au travail. La pelle hydraulique offre de série une capacité de température ambiante élevée de 52 °C (125 °F) et une capacité de démarrage à froid de -18 °C (0 °F).
Meilleur confort de travail

Meilleur confort de travail

        
  • Le siège Premium est chauffant, climatisé et réglable automatiquement.
  •     
  • Entrez dans la cabine et sortez de celle-ci facilement à l'aide de la console gauche rabattable.
  •     
  • Des supports visqueux avancés vous permettent de travailler confortablement dans la cabine en réduisant les vibrations.
  •     
  • Manœuvrez sans effort la pelle hydraulique à l'aide de commandes faciles d'accès situées devant vous.
  •     
  • Bénéficiez d'un grand espace de rangement pour votre matériel à l'intérieur de la cabine sous et derrière le siège, en hauteur et dans les consoles. Un porte-gobelet, un porte-bouteille et une patère sont également fournis.
  •     
  • La radio Bluetooth® intégrée permet la connexion sans contrainte de téléphones portables pour l'écoute de musique, de podcasts et le passage d'appels mains libres.
  •     
  • Réglez facilement la commande de température via le moniteur à écran tactile ou la molette Jog.
Faibles coûts d'entretien

Faibles coûts d'entretien

        
  • Contrôlez et entretenez rapidement votre machine grâce aux points de service quotidien accessibles au niveau du sol.
  •     
  • Contrôlez le niveau d'huile moteur rapidement et en toute sécurité au niveau du sol.
  •     
  • Des filtres de longue durée pour le carburant, l'huile hydraulique et l'air aident à réduire les coûts d'entretien.
  •     
  • Suivez la durée de vie du filtre et les intervalles d'entretien de votre pelle hydraulique via le moniteur à l'intérieur de la cabine.
  •     
  • La filtration du carburant protège le moteur de la contamination du carburant.
  •     
  • Le filtre à huile hydraulique offre une performance de filtration élevée, des vannes anti-drainage pour garder l'huile propre lorsque le filtre est remplacé, et une longue durée de vie avec un intervalle de remplacement de 3 000 heures.
  •     
  • Des points de graissage centralisés avec une option d'autolubrification signifient moins de temps d'arrêt et plus de travail accompli.
  •     
  • Prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S•O•Les orifices SSM se situent au niveau du sol, ce qui contribue à simplifier l'entretien et permet de prélever rapidement et facilement des échantillons de liquide à des fins d'analyse.
  •     
  • Optimisez la productivité grâce aux rappels d'entretien proactifs. Le système intégré de gestion de l'état des véhicules alerte le conducteur, en lui indiquant des instructions d'entretien pas-à-pas ainsi que les pièces nécessaires, de manière à éviter tout temps d'arrêt inutile.
Facile à manœuvrer

Facile à manœuvrer

        
  • Démarrez le moteur via le bouton-poussoir, un porte-clés Bluetooth ou la fonction d'ID de conducteur unique.
  •     
  • Programmez le mode de puissance et les préférences du manipulateur souhaités grâce à l'ID utilisateur ; la pelle hydraulique mémorise vos paramètres et les réapplique pour tous vos travaux suivants.
  •     
  • Naviguez rapidement sur le moniteur à écran tactile haute résolution de 254 mm (10 in) standard ou à l'aide de la molette de commande.
  •     
  • L'essieu se verrouille à vitesse nulle et se déverrouille lorsque la pédale de translation est activée. L'essieu peut aussi être verrouillé manuellement à l'aide d'un bouton sur la console de droite via un bouton de manipulateur.
  •     
  • Activez le mode Levage de charges lourdes et obtenez plus de force lorsque vous en avez besoin.
  •     
  • L'interface utilisateur toujours plus améliorée permet une navigation intuitive tout en minimisant l'interruption de performance via le menu tactile facile à utiliser.
  •     
  • Les rotateurs inclinables Cat en option fonctionnent parfaitement avec Cat 2D Grade, Assist, Payload et E-Fence (barrière électronique) sans nécessiter de matériel supplémentaire. Les rotateurs inclinables tiers sont compatibles avec ces fonctions et peuvent être activés grâce à l'achat d'un logiciel supplémentaire.
Caractéristiques de sécurité

Caractéristiques de sécurité

        
  • Tous les points d'entretien quotidien sont accessibles au niveau du sol.
  •     
  • Sécurisez votre pelle hydraulique avec l'ID utilisateur. Utilisez votre code PIN sur le moniteur pour activer la fonction de démarrage via un bouton-poussoir.
  •     
  • La cabine avec cadre de protection en cas de retournement de série répond aux exigences de la norme ISO 12117-2:2008.
  •     
  • Bénéficiez d'une excellente visibilité à 360 degrés de la cabine grâce aux petits montants, aux grandes vitres et au capot de moteur plat. Les caméras de recul et sur le côté droit sont équipées de série.
  •     
  • La conception de la plate-forme d'entretien permet d'accéder facilement, en toute sécurité et rapidement à la plate-forme d'entretien supérieure; le marchepied de la plate-forme d'entretien comporte une tôle perforée antidérapante pour éviter tout risque de glissade.
  •     
  • Le levier de sécurité hydraulique standard inhibe toutes les fonctions hydrauliques et de translation lorsqu'il est en position abaissée.
  •     
  • Le blocage automatique de tourelle et de translation empêche le déplacement de la timonerie avant et du châssis de tourelle lorsque vous vous déplacez.
  •     
  • Lorsqu'il est activé, le contacteur d'arrêt au niveau du sol interrompt l'alimentation du moteur en carburant et arrête la machine.
  •     
  • Un éclairage d'inspection en option facilite et sécurise les travaux d'entretien. La simple activation d'un contacteur vous permet d'éclairer les compartiments du moteur, de la pompe, de la batterie et du radiateur pour une meilleure visibilité.
  •     
  • Les protections du conducteur (OPG) disponibles en option protègent contre les chutes et les débris projetés.
  •     
  • La fonction de protection en option de la cabine vous permet d'éviter tout contact entre les accessoires de vos outils de travail et la cabine.
  •     
  • La fonctionnalité de barrière électronique 2D en option intégrée en usine empêche la sortie de la pelle hydraulique en dehors des points définis par le conducteur.

Spécifications produit pour M322

Puissance moteur – ISO 14396 174 HP 129 kW
Puissance moteur – ISO 14396 (DIN) 176 HP (unités métriques) 176 HP (unités métriques)
Modèle de moteur C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Puissance nette – ISO 9249 171 HP 128 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 174 HP (unités métriques) 174 HP (unités métriques)
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5.3 in 135 mm
Cylindrée 427.8 in² 7 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions. Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions.
Nota (1) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un post-traitement de gaz d'échappement avec module d'émissions propres, d'un alternateur et d'un ventilateur de refroidissement fonctionnant à vitesse intermédiaire. Régime nominal à 2200tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un post-traitement de gaz d'échappement avec module d'émissions propres, d'un alternateur et d'un ventilateur de refroidissement fonctionnant à vitesse intermédiaire. Régime nominal à 2200tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)*** ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Les émissions de gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ***Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)*** ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Les émissions de gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ***Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).
Poids en ordre de marche maximum 54770 lb 24845 kg
Poids en ordre de marche minimum 47430 lb 21515 kg
Nota (1) Le poids en ordre de marche comprend le plein de carburant, le conducteur, un godet Usage courant et des pneus tandem. Le poids varie en fonction de la configuration de la machine. Les configurations types incluent un bras de 2,5 m (8'2") et un contrepoids de 3500 kg (7716 lb). Le poids en ordre de marche comprend le plein de carburant, le conducteur, un godet Usage courant et des pneus tandem. Le poids varie en fonction de la configuration de la machine. Les configurations types incluent un bras de 2,5 m (8'2") et un contrepoids de 3500 kg (7716 lb).
Vitesse de translation maximale 18.6 mile/h 30 km/h
Circuit principal - Débit maximal - Équipement 95 US gal/min 360 l/min
Pression maximale - Circuit d'équipement - Normal 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale - Circuit d'équipement - Levage de charges lourdes 5366 psi 37000 kPa
Pression maximale - Circuit d'équipement - Circuit de translation 5076 psi 35000 kPa
Vitesse d'orientation maximale* 8.6 tr/min 8.6 tr/min
Couple d'orientation 44250 lbf·ft 60 kN·m
Nota (1) *Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure. *Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure.
Réservoir de carburant 124.2 gal (US) 470 l
Liquide d'échappement diesel (DEF) 7.9 gal (US) 30 l
Circuit de refroidissement 10.6 gal (US) 40 l
Réservoir hydraulique 52.8 gal (US) 200 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 107 gal (US) 405 l
Flèche Flèche à angle variable réglable de 5,4 m (17'10") Flèche à angle variable réglable de 5,4 m (17'10")
Bras 2,9 m (9'2") 2,9 m (9'2")
Godet GD 1,19 m³ (1,56 yd³) GD 1,19 m³ (1,56 yd³)
Hauteur d'expédition – Sommet de la cabine 11 ft 3350 mm
Longueur d'expédition 31.1 ft 9485 mm
Point d'appui 11.3 ft 3430 mm
Rayon d'encombrement arrière 9.2 ft 2800 mm
Hauteur de déversement du contrepoids 4.4 ft 1330 mm
Garde au sol 1 ft 320 mm
Longueur du train de roulement 17 ft 5175 mm
Empattement 9 ft 2750 mm
Flèche Flèche à angle variable réglable de 5,4 m (17'10") Flèche à angle variable réglable de 5,4 m (17'10")
Bras 2,9 m (9'2") 2,9 m (9'2")
Godet GD 1,19 m³ (1,56 yd³) GD 1,19 m³ (1,56 yd³)
Hauteur de coupe maximale 35.8 ft 10900 mm
Hauteur de chargement maximale 24.7 ft 7520 mm
Profondeur d'excavation maximale 21.8 ft 6650 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 17.3 ft 5290 mm
Portée maximale au niveau du sol 33.4 ft 10190 mm
Forces de godet (ISO) 33946 lbf 151 kN
Forces de bras (ISO) 23605 lbf 105 kN
Nota (1) Les valeurs de plage sont pour des pneumatiques doubles (11,00-20). Les plages sont calculées avec un godet Usage normal (CW) et une attache rapide CW avec un rayon aux pointes de 1697mm (5'7"). Les valeurs de force sont calculées avec le système de levage pour lourdes charges activé, un godet Usage normal (GD) (à claveter) et un rayon aux pointes de 1574 mm (5'2"). Les valeurs de plage sont pour des pneumatiques doubles (11,00-20). Les plages sont calculées avec un godet Usage normal (CW) et une attache rapide CW avec un rayon aux pointes de 1697mm (5'7"). Les valeurs de force sont calculées avec le système de levage pour lourdes charges activé, un godet Usage normal (GD) (à claveter) et un rayon aux pointes de 1574 mm (5'2").
Nota Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 0,75 kg (1,7 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,073 tonne métrique (1,182 tonne US). S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,5), le système contient 0,8 kg (1,8 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO₂ de 0,0004 tonne métrique (0,0004 tonne US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 0,75 kg (1,7 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,073 tonne métrique (1,182 tonne US). S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,5), le système contient 0,8 kg (1,8 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO₂ de 0,0004 tonne métrique (0,0004 tonne US).

M322 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • Cabine ROPS insonorisée
  • Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé
  • Console réglable en hauteur, infinie sans outil
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10 in)

FLÈCHE ET BRAS

  • Flèche à géométrie variable réglable de 5,4 m (17'10")

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance et dépistage des pannes à distance

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Projecteurs à diode sur châssis (côté gauche, côté droit) et contrepoids
  • Projecteurs à LED à délai de temporisation programmable
  • Phares et clignotants, avant et arrière
  • Batteries sans entretien
  • Sectionneur électrique centralisé

MOTEUR

  • Sélecteur du mode de puissance
  • Commande automatique du régime moteur, ralenti bas par simple pression
  • Coupure automatique de ralenti du moteur
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée jusqu'à 52 °C (125 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0° F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Soupapes de sécurité flèche, bras et godet
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Mode levage pour charges lourdes
  • Manipulateurs à curseur unique

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Caméras de vision arrière et côté droit
  • Sectionneur verrouillable
  • Tôle antidérapante et boulons à tête fraisée sur la plate-forme d'entretien

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S℠)
  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Blocage automatique du frein/de l'essieu
  • Traction intégrale
  • 11,00-20 16 PR, double pneus

M322 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHE ET BRAS

  • Bras de 2,5 m (8'2") (Europe uniquement)
  • Bras 2,9m (9'6")

TECHNOLOGIE CAT

  • Cat Grade 2D
  • Cat Grade avec 2D et Option de prééquipement (ARO)
  • Capteur laser
  • Compatible Cat Grade 3D
  • Connectivité Cat Grade
  • Cat Grade avec fonctionnalité Assist
  • Cat Payload
  • Intégration du rotateur inclinable Cat (TRS)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Pompe de ravitaillement électrique

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Clapets antiretour d'abaissement de bras/flèche
  • Manipulateurs à deux curseurs
  • Direction à manipulateur

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Rétroviseurs 'grand angle'
  • Visibilité à 360°
  • Signal/klaxon d'avertissement
  • Éclairage d'inspection
  • Barrière électronique 2D
  • Protection de la cabine

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Système de lubrification automatique pour circuit d'équipement et de pivotement

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Contrepoids de 3500 kg (7716lb) (Europe uniquement)
  • Contrepoids de 4 700 kg (10 362 lb)

CABINE

  • Protections du conducteur (OPG)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez comment M322 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Pelle hydraulique sur pneus M322

Pelle hydraulique sur pneus M322

Découvrez les offres disponibles pour  M322

Afficher davantage d'offres