M315

Pelles hydrauliques sur pneus M315 Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance moteur – ISO 14396
148 HP
110 kW
Poids en ordre de marche maximum
39680 lb
18000 kg
Vitesse de translation maximale
21.7 mile/h
35 km/h

Vue d'ensemble

Des performances exceptionnelles et la polyvalence dans une machine compacte

La pelle hydraulique sur pneus M315 Cat® offre des caractéristiques de performance et une polyvalence pour vous aider à accomplir davantage de travail chaque jour. Avec des commandes faciles à utiliser, une cabine confortable et de longs intervalles d'entretien, la M315 vous aide à économiser du temps et de l'argent. La conception de rayon compact lui permet de travailler dans des espaces restreints.

Avantages

Hautes performances

Travaillez rapidement grâce au faible rayon de braquage avant et arrière, aux technologies en option Cat Payload et Grade with Assist, ainsi qu'à la polyvalence offerte par l'intégration du rotateur inclinable Cat (TRS).

Facilité d'entretien

Des filtres de longue durée pour le carburant, l'huile hydraulique et l'air, une vérification quotidienne à 100 % au niveau du sol et des points de graissage centralisés avec option de lubrification automatique, contribuent à réduire vos coûts globaux.

Confort du conducteur

Travaillez facilement. Les options de cabine Deluxe et Premium, avec une disposition ergonomique des commandes et une excellente visibilité, vous permettent de travailler confortablement tout au long de la journée.

Spécifications produit pour M315

Puissance moteur – ISO 14396 148 HP 110 kW
Puissance moteur – ISO 14396 (DIN) 150 HP (unités métriques) 150 HP (unités métriques)
Modèle de moteur C4.4 Cat® C4.4 Cat®
Puissance nette – ISO 9249 141 HP 105 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 143 HP (unités métriques) 143 HP (unités métriques)
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 268.5 in³ 4.4 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions. Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions.
Nota (1) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un post-traitement de gaz d'échappement avec module d'émissions propres, d'un alternateur et d'un ventilateur de refroidissement fonctionnant à vitesse intermédiaire. Régime nominal : 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un post-traitement de gaz d'échappement avec module d'émissions propres, d'un alternateur et d'un ventilateur de refroidissement fonctionnant à vitesse intermédiaire. Régime nominal : 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)*** ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Les émissions de gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ***Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)*** ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Les émissions de gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ***Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).
Poids en ordre de marche maximum 39680 lb 18000 kg
Poids en ordre de marche minimum 34610 lb 15700 kg
Nota (1) Le poids en ordre de marche comprend le plein de carburant, le conducteur, un godet Usage courant et des pneus tandem. Le poids varie en fonction de la configuration de la machine. Les configurations types incluent un bras de 2,5 m (8'2") et un contrepoids de 4 000 kg (8 820 lb). Le poids en ordre de marche comprend le plein de carburant, le conducteur, un godet Usage courant et des pneus tandem. Le poids varie en fonction de la configuration de la machine. Les configurations types incluent un bras de 2,5 m (8'2") et un contrepoids de 4 000 kg (8 820 lb).
Vitesse de translation maximale 21.7 mile/h 35 km/h
Circuit principal - Débit maximal - Équipement 73 US gal/min 275 l/min
Pression maximale - Circuit d'équipement - Normal 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale - Circuit d'équipement - Levage de charges lourdes 5366 psi 37000 kPa
Pression maximale - Circuit d'équipement - Circuit de translation 5076 psi 35000 kPa
Vitesse d'orientation maximale* 9.1 tr/min 9.1 tr/min
Couple d'orientation maximal 28860 lbf·ft 39 kN·m
Nota (1) *Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure. *Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure.
Réservoir de carburant 74 gal (US) 280 l
Liquide d'échappement diesel (DEF) 5.3 gal (US) 20 l
Circuit de refroidissement 6.3 gal (US) 24 l
Réservoir hydraulique 24.3 gal (US) 92 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 58.1 gal (US) 220 l
Flèche Flèche à angle variable de 5,02 m (16' 6") Flèche à angle variable de 5,02 m (16' 6")
Bras 2,2 m (7'3") 2,2 m (7'3")
Godet GD 0,76 m³ (0,99 yd³) GD 0,76 m³ (0,99 yd³)
Hauteur d'expédition – Sommet de la cabine 10.8 ft 3280 mm
Longueur d'expédition 27.9 ft 8500 mm
Point d'appui 11.4 ft 3480 mm
Rayon d'encombrement arrière 5.7 ft 1750 mm
Hauteur de déversement du contrepoids 4.1 ft 1260 mm
Garde au sol 1.1 ft 335 mm
Longueur du train de roulement 16 ft 4870 mm
Empattement 8.4 ft 2550 mm
Flèche Flèche à angle variable de 5,02 m (16' 6") Flèche à angle variable de 5,02 m (16' 6")
Bras 2,2 m (7'3") 2,2 m (7'3")
Godet GD 0,76 m³ (0,99 yd³) GD 0,76 m³ (0,99 yd³)
Hauteur de coupe maximale 33.3 ft 10140 mm
Hauteur de chargement maximale 24.3 ft 7400 mm
Profondeur d'excavation maximale 17.4 ft 5290 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 13.9 ft 4250 mm
Portée maximale au niveau du sol 28.5 ft 8680 mm
Forces de bras (ISO) 15961 lbf 71 kN
Forces de godet (ISO) 23830 lbf 106 kN
Nota (1) Les valeurs de plage sont pour des pneumatiques doubles (10.00-20). Les plages sont calculées avec un godet GD (CW) et une attache rapide CW avec un rayon aux pointes de 1387 mm (4' 7"). Les valeurs de force sont calculées avec le système de levage pour lourdes charges activé, un godet Usage normal (GD) (à claveter) et un rayon aux pointes de 1 224 8 mm (4'0"). Les valeurs de plage sont pour des pneumatiques doubles (10.00-20). Les plages sont calculées avec un godet GD (CW) et une attache rapide CW avec un rayon aux pointes de 1387 mm (4' 7"). Les valeurs de force sont calculées avec le système de levage pour lourdes charges activé, un godet Usage normal (GD) (à claveter) et un rayon aux pointes de 1 224 8 mm (4'0").
Nota Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 0,8 kg (1,8 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO₂ de 1,144 tonne métrique (1,261 tonne US). S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,5), le système contient 0,7 kg (1,5 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 0,0004 tonne métrique (0,0004 tonne US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 0,8 kg (1,8 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO₂ de 1,144 tonne métrique (1,261 tonne US). S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,5), le système contient 0,7 kg (1,5 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 0,0004 tonne métrique (0,0004 tonne US).
Recyclabilité 95% 95%

M315 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • Cabine ROPS insonorisée
  • Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé
  • Console réglable en hauteur, infinie sans outil
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10 in)

FLÈCHE ET BRAS

  • Flèche à géométrie variable réglable de 5,2 m (17'1")

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Projecteurs à LED à délai de temporisation programmable
  • Phares et clignotants, avant et arrière
  • Batteries sans entretien
  • Sectionneur électrique centralisé
  • Projecteurs à diode sur châssis (côté gauche, côté droit) et contrepoids

MOTEUR

  • Sélecteur du mode de puissance
  • Commande automatique du régime moteur, ralenti bas par simple pression
  • Coupure automatique de ralenti du moteur
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée jusqu'à 52 °C (125 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0° F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Mode levage pour charges lourdes
  • Soupapes de sécurité flèche, bras et godet
  • Manipulateur à curseur unique

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Caméras de vision arrière et côté droit
  • Rétroviseurs 'grand angle'
  • Sectionneur verrouillable
  • Tôle antidérapante et boulons à tête fraisée sur la plate-forme d'entretien

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S℠)

TECHNOLOGIE

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance et dépistage des pannes à distance

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Blocage automatique du frein/de l'essieu
  • Traction intégrale
  • Contrepoids de 4 000 kg (8 820 lb)

M315 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • Protections du conducteur (OPG)

FLÈCHE ET BRAS

  • Bras de 2,2m (7'3")
  • Bras de 2,5m (8'2")

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Pompe de ravitaillement électrique

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Clapets antiretour d'abaissement de bras/flèche
  • Clapets antiretour du vérin godet
  • Manipulateur à deux curseurs
  • Direction à manipulateur

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Visibilité à 360°
  • Éclairage d'inspection
  • Barrière électronique 2D
  • Protection de la cabine

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Système de lubrification automatique pour circuit d'équipement et de pivotement

TECHNOLOGIE

  • Cat Grade 2D
  • Cat Grade avec 2D et Option de prééquipement (ARO)
  • Capteur laser
  • Compatible Cat Grade 3D
  • Connectivité Cat Grade
  • Cat Grade avec fonctionnalité Assist
  • Cat Payload
  • Intégration du rotateur inclinable Cat (TRS)

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Pneus tandem 10.00-20 16 PR
  • 315/70R22.5, pneus aucun double espace
  • 445/70R 19,5, pneus simples
  • Pneu tandem, sans entretoises 300-80-22.5 (Europe seulement)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez comment M315 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Silhouette de la pelle hydraulique sur pneus M315

Pelle hydraulique sur roues M315 dans un espace restreint

Pelle hydraulique sur pneus M315 en train de creuser avec un godet

Pelle hydraulique sur roues M315 chargeant de la terre dans un tombereau

Pelle hydraulique sur roues M315 effectuant des travaux d'excavation sur le bord de la route

Pelle hydraulique sur roues M315 effectuant des travaux d'excavation sur le bord de la route

Pelle hydraulique sur roues M315 chargeant de la terre dans un tombereau

Pelle hydraulique sur pneus M315 déplaçant des matériaux avec un godet

Silhouette de la pelle hydraulique sur pneus M315
Pelle hydraulique sur roues M315 dans un espace restreint
Pelle hydraulique sur pneus M315 en train de creuser avec un godet
Pelle hydraulique sur roues M315 chargeant de la terre dans un tombereau
Pelle hydraulique sur roues M315 effectuant des travaux d'excavation sur le bord de la route
Pelle hydraulique sur roues M315 effectuant des travaux d'excavation sur le bord de la route
Pelle hydraulique sur roues M315 chargeant de la terre dans un tombereau
Pelle hydraulique sur pneus M315 déplaçant des matériaux avec un godet

Découvrez les offres disponibles pour  M315

Afficher davantage d'offres