Attache de pelle hydraulique de type S S60 : 678-7636

Attache de pelle hydraulique de type S S60 : 678-7636 Attaches de typeS

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids
397 lb
180 kg
Capacité du crochet de levage
5 ton (US)
5 ton (US)
Largeur
13.3 in
338 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Cat

Longue durée de vie inégalée

  • Les composants de l'attache les plus importants sont protégés à l'intérieur du carter moulé de l'attache, tout en restant facilement accessibles en cas de besoin.
  • L'attache est composée de pièces moulées afin de garantir une conception durable et fiable, capable de répondre aux exigences de votre travail.
  • Large surface de contact pour le raccordement des accessoires empêchant toute usure excessive.
  • La faible hauteur de construction permet de maintenir une force d'arrachage constante.
  • La cheville de verrouillage extra-robuste et la force hydraulique garantissent une fixation solide et sûre des accessoires.
Cat

Une plus grande polyvalence

        
  • Le changement d’accessoire est simple et rapide.
  •     
  • Les équipements peuvent être partagés entre machines de la même catégorie de taille.
  •     
  • Crochet de levage permettant de lever des objets à l'aide d'une chaîne ou d'une sangle.
Cat

Sécurité inégalée

        
  • Caractéristiques et technologie SecureLock™ à la pointe du secteur en matière de sécurité
              
    • Décharge de pression limitant le circuit à 300 bar (4 351 psi) pour protéger le vérin et la cheville de verrouillage contre tout dommage
    •         
    • Verrouillage hydraulique - clapet antiretour empêchant tout refoulement hydraulique
    •         
    • Capteur mesurant la position de la cheville de verrouillage et indiquant l'état de l'attache au conducteur
    •         
    • Ressort mécanique conservant la cheville de verrouillage en position verrouillée, même en cas de perte de pression hydraulique
    •     
        
  •     
  • Indicateurs visuels de verrouillage sur l'attache et le moniteur de la machine permettant de garantir que l'équipement est raccordé
  •     
  • Les conducteurs peuvent changer d'équipement indépendamment tout en restant en sécurité dans la cabine
Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies intégrées

Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies intégrées

        
  • La localisateur d'accessoire PL161 Cat® permet de suivre la position des accessoires sur tous les chantiers grâce à la visibilité de la localisation par Bluetooth.
  •     
  • Suivez l'utilisation des accessoires en enregistrant les heures de travail réelles afin d'optimiser la planification de l'entretien.
  •     
  • Consultez simultanément les machines et les accessoires dans VisionLink™ pour bénéficier d'une visibilité et d'une gestion complètes de votre parc.
  •     
  • Conception robuste ne nécessitant aucun entretien, avec une autonomie de la batterie pouvant atteindre deux ans.

Spécifications produit pour Attache de pelle hydraulique de type S S60 : 678-7636

Poids 397 lb 180 kg
Capacité du crochet de levage 5 ton (US) 5 ton (US)
Largeur 13.3 in 338 mm
Longueur hors tout 18.9 in 480 mm
Catégorie de machine 12-19tonnes 12-19tonnes
Pression en ordre de marche maximale 5076 psi 350 bar

Découvrez comment Attache de pelle hydraulique de type S S60 : 678-7636 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Attache de timonerie S60 - M312

Attache de timonerie S60 - 312

Attache de timonerie S60 - 315

Attache de timonerie S60 - M312
Attache de timonerie S60 - 312
Attache de timonerie S60 - 315

Découvrez les offres disponibles pour  Attache de pelle hydraulique de type S S60 : 678-7636

Afficher davantage d'offres