Minipelles hydrauliques de 8 tonnes, manuelle

Attaches d'attache à accouplement par axes Dual Lock™ - Minipelle hydraulique Minipelles hydrauliques de 8 tonnes, manuelle

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Poids
196.2 lb
89 kg
Largeur
11.5 in
292 mm
Longueur
23.3 in
591 mm

Spécifications produit pour Minipelles hydrauliques de 8 tonnes, manuelle

Poids 196.2 lb 89 kg
Largeur 11.5 in 292 mm
Longueur 23.3 in 591 mm
Hauteur hors tout 14.6 in 370 mm
Diamètre d'axe 2 in 50 mm
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 8 tonnes Minipelles hydrauliques de 8 tonnes
Type d'interface Clavette Clavette
Débit hydraulique requis Aucun n'est requis Aucun n'est requis

Découvrez comment Minipelles hydrauliques de 8 tonnes, manuelle soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  Minipelles hydrauliques de 8 tonnes, manuelle

Afficher davantage d'offres