S-40 à accouplement par axes et LCS de 3 tonnes

S-40 à accouplement par axes et LCS de 3 tonnes Attaches de typeS

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Poids
94.8 lb
43 kg
Capacité du crochet de levage
4409.2 lb
2000 kg
Largeur
10 in
254 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 7

Verrouillage du vérin hydraulique

Verrouillage du vérin hydraulique

Vérin hydraulique avec clapet antiretour, clapet de décharge et soupape régulatrice de pression intégrés. Le système de commande de verrouillage (LCS) intègre un capteur de position électronique dans le vérin de l'attache rapide hydraulique. Ce capteur fournit des valeurs précises et fiables à un processeur électronique monté à l'intérieur de l'attache rapide. Ce microprocesseur permet une communication numérique avec le module de commande électronique (ECM) de la minipelle hydraulique de nouvelle génération au moyen d'un faisceau électrique.
Indicateur de verrouillage

Indicateur de verrouillage

La tige de vérification visuelle permet au conducteur de confirmer visuellement, depuis la cabine, que l'attache a correctement fixé l'équipement.
Crochet de levage

Crochet de levage

Le crochet de levage intégré permet au conducteur de passer à des tâches de lavage sans changer d'outil ou d'attache.
Profil surbaissé/faible hauteur d'assemblage

Profil surbaissé/faible hauteur d'assemblage

L'attache rapide à faible hauteur d'assemblage et à déport minimal permet de réduire la force d'arrachage au minimum.
Composants protégés

Composants protégés

Tous les composants sont intégrés à l'intérieur du logement de l'attache et protégés contre d'éventuels contaminants et un impact de force potentiel.
Mécanisme de verrouillage à coins

Mécanisme de verrouillage à coins

Le mécanisme de verrouillage à coins minimise les charges d'impact dans le vérin hydraulique.

Spécifications produit pour S-40 à accouplement par axes et LCS de 3 tonnes

Poids 94.8 lb 43 kg
Capacité du crochet de levage 4409.2 lb 2000 kg
Largeur 10 in 254 mm
Longueur hors tout 18.5 in 470 mm
Hauteur hors tout 10.3 in 262 mm
Diamètre d'axe 1.6 in 40 mm
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes
Type d'interface Clavette Clavette
Débit hydraulique requis Spécifique montée en usine Spécifique montée en usine
Pression en ordre de marche maximale 4351.1 psi 300 bar
Type d'attache Accouplement par axes S-40 Accouplement par axes S-40

Découvrez comment S-40 à accouplement par axes et LCS de 3 tonnes soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  S-40 à accouplement par axes et LCS de 3 tonnes

Afficher davantage d'offres