Minipelles hydrauliques de 7 à 9 tonnes
NOUVEAUTÉ

Minipelles hydrauliques de 7 à 9 tonnes Attaches à extracteur de broche

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Poids
206.8 lb
93.8 kg
Largeur
15.4 in
390 mm
Longueur hors tout
24.7 in
628 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Conçu pour une modalité location

Conçu pour une modalité location

Conçu pour le marché de la location, cette attache est une solution économique et pratique pour passer rapidement d'un outil à un autre.
Poignée d'extraction simple d'utilisation

Poignée d'extraction simple d'utilisation

La grande poignée permet à l'utilisateur d'enlever facilement et rapidement la broche pour changer d'outil.
Cordon de broche de retenue

Cordon de broche de retenue

La broche de retenue dispose d'un cordon pour la sécuriser avec l'attache et ne pas la perdre.
Charge de travail sécurisée

Charge de travail sécurisée

Chaque taille d'attache porte clairement la mention de la charge de travail sécurisée correspondante à des fins de référence.

Spécifications produit pour Minipelles hydrauliques de 7 à 9 tonnes

Poids 206.8 lb 93.8 kg
Largeur 15.4 in 390 mm
Longueur hors tout 24.7 in 628 mm
Hauteur hors tout 13.1 in 332 mm
Diamètre d'axe 50 mm/50 mm (2 in/2 in) 50 mm/50 mm (2 in/2 in)
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 7 à 9 tonnes Minipelles hydrauliques de 7 à 9 tonnes
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment Minipelles hydrauliques de 7 à 9 tonnes soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  Minipelles hydrauliques de 7 à 9 tonnes

Afficher davantage d'offres