CW10 manuelle, crochet, minipelles hydrauliques de 8 tonnes

Attaches CW CW10 manuelle, crochet, minipelles hydrauliques de 8 tonnes

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Poids
183 lb
83 kg
Largeur hors tout
15 in
382 mm
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 8 tonnes
Minipelles hydrauliques de 8 tonnes

Vue d'ensemble

Les attaches CW simplifient les changements d'équipement de l'outil de travail et augmentent la polyvalence des pelles hydrauliques.

Spécifications produit pour CW10 manuelle, crochet, minipelles hydrauliques de 8 tonnes

Poids 183 lb 83 kg
Largeur hors tout 15 in 382 mm
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 8 tonnes Minipelles hydrauliques de 8 tonnes
Hauteur hors tout 13 in 331 mm
Longueur hors tout 25 in 635 mm
Diamètre d'axe 2 in 50 mm
Capacité du crochet de levage 3086.5 lb 1400 kg
Type d'interface À claveter À claveter
Débit hydraulique requis Aucun n'est requis Aucun n'est requis

Découvrez comment CW10 manuelle, crochet, minipelles hydrauliques de 8 tonnes soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Vue d'ensemble de l'attache CW-05 Cat®

Vue d'ensemble de l'attache CW-05 Cat®

Découvrez les offres disponibles pour  CW10 manuelle, crochet, minipelles hydrauliques de 8 tonnes

Afficher davantage d'offres