Minipelles hydrauliques de 10 tonnes avec attache à accouplement par axes S-50

Minipelles hydrauliques de 10 tonnes avec attache à accouplement par axes S-50 Attaches de typeS

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Poids
215 lb
97.5 kg
Capacité du crochet de levage
6613.9 lb
3000 kg
Largeur
13.9 in
353 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 6

Verrouillage du vérin hydraulique

Verrouillage du vérin hydraulique

Le verrouillage de vérin hydraulique maintient une pression positive sur l'axe du godet et garantit ainsi un raccordement permanent et fiable à votre équipement.
Indicateur de verrouillage

Indicateur de verrouillage

La tige de vérification visuelle permet au conducteur de confirmer visuellement, depuis la cabine, que l'attache a correctement fixé l'équipement.
Crochet de levage

Crochet de levage

Le crochet de levage intégré permet au conducteur de passer à des tâches de lavage sans changer d'outil ou d'attache.
Profil surbaissé/faible hauteur d'assemblage

Profil surbaissé/faible hauteur d'assemblage

L'attache rapide à faible hauteur d'assemblage et à déport minimal permet de réduire la force d'arrachage au minimum.
Composants protégés

Composants protégés

Tous les composants sont intégrés à l'intérieur du logement de l'attache et protégés contre d'éventuels contaminants et un impact de force potentiel.
Mécanisme de verrouillage à coins

Mécanisme de verrouillage à coins

Le mécanisme de verrouillage à coins minimise les charges d'impact dans le vérin hydraulique.

Spécifications produit pour Minipelles hydrauliques de 10 tonnes avec attache à accouplement par axes S-50

Poids 215 lb 97.5 kg
Capacité du crochet de levage 6613.9 lb 3000 kg
Largeur 13.9 in 353 mm
Longueur hors tout 27.1 in 688.7 mm
Hauteur hors tout 13 in 330 mm
Diamètre d'axe 2.4 in 60 mm
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 10 tonnes Minipelles hydrauliques de 10 tonnes
Type d'interface Clavette Clavette
Débit hydraulique requis Spécifique montée en usine Spécifique montée en usine
Pression en ordre de marche maximale 5076.3 psi 350 bar
Type d'attache Accouplement par axes S-50 Accouplement par axes S-50

Découvrez comment Minipelles hydrauliques de 10 tonnes avec attache à accouplement par axes S-50 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  Minipelles hydrauliques de 10 tonnes avec attache à accouplement par axes S-50

Afficher davantage d'offres