Minipelles hydrauliques de 8 tonnes

Attaches d'attache à accouplement par axes Dual Lock™ - Minipelle hydraulique Minipelles hydrauliques de 8 tonnes

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Poids
211.6 lb
96 kg
Largeur
14.6 in
370 mm
Longueur
23.4 in
595 mm

Spécifications produit pour Minipelles hydrauliques de 8 tonnes

Poids 211.6 lb 96 kg
Largeur 14.6 in 370 mm
Longueur 23.4 in 595 mm
Hauteur hors tout 13.7 in 347 mm
Diamètre d'axe 2 in 50 mm
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 8 tonnes Minipelles hydrauliques de 8 tonnes
Type d'interface Clavette Clavette
Débit hydraulique requis Spécifique montée en usine Spécifique montée en usine

Découvrez comment Minipelles hydrauliques de 8 tonnes soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  Minipelles hydrauliques de 8 tonnes

Afficher davantage d'offres