Minipelle hydraulique 308 CR (flèche fixe)
NOUVEAUTÉ

308 CR (flèche fixe) Minipelles

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette
69 HP
51.2 kW
Poids en ordre de marche
18659 lb
8462 kg
Profondeur d'excavation
185 in
4687 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 9

UN CONFORT SANS LIMITE

UN CONFORT SANS LIMITE

  • La cabine hermétique et sous pression est équipée d'un système de climatisation amélioré, de repose-poignets réglables et d'un siège à suspension pour assurer votre confort de travail tout au long de la journée.
FACILITÉ D'UTILISATION

FACILITÉ D'UTILISATION

  • Les commandes sont faciles à utiliser et le moniteur nouvelle génération intuitif permet au conducteur de personnaliser ses préférences et de lire facilement les informations sur la machine.
MODE DE TRANSLATION DE DIRECTION DE BRAS

MODE DE TRANSLATION DE DIRECTION DE BRAS

  • Il est encore plus facile de se déplacer sur le chantier grâce à l'option de direction de bras Cat. Passez facilement des commandes de translation traditionnelles avec leviers et pédales aux commandes par manipulateur par simple pression sur un bouton. Des efforts moindres et une meilleure maîtrise sont à portée de main!
DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES DANS UN FORMAT ULTRA COMPACT

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES DANS UN FORMAT ULTRA COMPACT

  • Performances de levage, de pivotement, de translation et multifonctions accrues pour travailler plus efficacement et le flottement de la lame facilite le nettoyage.
SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER

SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER

  • Votre sécurité est notre priorité. La minipelle hydraulique Cat est conçue pour assurer votre sécurité sur le chantier. Parmi les caractéristiques de sécurité que nous avons intégrées à la machine, citons une caméra de recul, des lampes de courtoisie et une ceinture de sécurité à enrouleur fluorescente.
ENTRETIEN SIMPLE POUR MOINS D'IMMOBILISATIONS

ENTRETIEN SIMPLE POUR MOINS D'IMMOBILISATIONS

  • L'entretien est rapide et facile sur la minipelle hydraulique Cat. Les points de contrôle périodique sont faciles d'accès au niveau du sol grâce au regroupement des points d'entretien et des panneaux d'entretien robustes.

Spécifications produit pour 308 CR (flèche fixe)

Puissance nette 69 HP 51.2 kW
Modèle de moteur C2.8 Cat® avec turbocompresseur C2.8 Cat® avec turbocompresseur
Puissance nette – 2 400tr/min - ISO 9249, 80/1269/CEE 69 HP 51.2 kW
Puissance brute – ISO 14396 74.3 HP 55.4 kW
Alésage 3.5 in 90 mm
Course 4.3 in 110 mm
Cylindrée 171 in³ 2.8 l
Nota Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage V pour l'Union européenne. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage V pour l'Union européenne.
Nota (1) La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal de 2 400 tr/min avec la configuration d'usine suivante : ventilateur, circuit d'admission d'air, circuit d'échappement et alternateur avec une charge d'alternateur minimale. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal de 2 400 tr/min avec la configuration d'usine suivante : ventilateur, circuit d'admission d'air, circuit d'échappement et alternateur avec une charge d'alternateur minimale.
Poids en ordre de marche 18659 lb 8462 kg
Poids minimal en ordre de marche avec cabine* 16707 lb 7577 kg
Poids maximal en ordre de marche avec cabine** 18659 lb 8462 kg
Nota (1) *Le poids minimal inclut les chaînes en caoutchouc, le poids du conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, mais pas le godet ni le contrepoids. *Le poids minimal inclut les chaînes en caoutchouc, le poids du conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, mais pas le godet ni le contrepoids.
Nota (2) **Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, mais pas le godet. **Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, mais pas le godet.
Profondeur d'excavation 185 in 4687 mm
Paroi verticale 162 in 4110 mm
Portée maximale - Niveau du sol 266 in 6766 mm
Portée maximale 272 in 6900 mm
Hauteur d'excavation maximale 307 in 7809 mm
Hauteur de vidage maximale 223 in 5672 mm
Portée de la flèche 89 in 2250 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 56 in 1425 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 51 in 1290 mm
Hauteur maximale de la lame 14.6 in 370 mm
Profondeur maximale de la lame 16 in 407 mm
Hauteur - Flèche en position de transport - Sans outils* 100 in 2540 mm
Hauteur - Flèche en fonctionnement - Avec outils** 121 in 3080 mm
Hauteur de la cabine 100 in 2541 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 30 in 756 mm
Longueur du train de roulement hors tout 113 in 2880 mm
Longueur d'expédition hors tout - avec contrepoids 5800 mm (228 in)*** 5800 mm (228 in)***
Longueur d'expédition hors tout - sans contrepoids 5665 mm (223 in)*** 5665 mm (223 in)***
Largeur de la bande de roulement/des patins 18 in 450 mm
Largeur de chaîne hors tout 91 in 2300 mm
Garde au sol 14 in 350 mm
Longueur du bras 87 in 2208 mm
Nota *Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de transport sans équipement. *Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de transport sans équipement.
Nota (1) **Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de travail avec des équipements. Le bras standard ne propose qu'une seule position d'axe. **Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de travail avec des équipements. Le bras standard ne propose qu'une seule position d'axe.
Nota (2) ***Avec la lame positionnée à l'arrière de la machine. ***Avec la lame positionnée à l'arrière de la machine.
Profondeur d'excavation 163 in 4145 mm
Paroi verticale 142 in 3600 mm
Portée maximale - Niveau du sol 246 in 6246 mm
Portée maximale 252 in 6391 mm
Hauteur d'excavation maximale 291 in 7392 mm
Hauteur de vidage maximale 207 in 5255 mm
Portée de la flèche 66 in 1681 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 56 in 1425 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 51 in 1290 mm
Hauteur maximale de la lame 14.6 in 370 mm
Profondeur maximale de la lame 16 in 407 mm
Hauteur - Flèche en position de transport - Sans outils* 97 in 2466 mm
Hauteur - Flèche en fonctionnement - Avec outils** 105 in 2671 mm
Hauteur de la cabine 100 in 2541 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 30 in 756 mm
Longueur du train de roulement hors tout 113 in 2880 mm
Longueur d'expédition hors tout - avec contrepoids 228 in 5780 mm
Longueur d'expédition hors tout - sans contrepoids 222 in 5645 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 18 in 450 mm
Largeur de chaîne hors tout 91 in 2300 mm
Garde au sol 14 in 350 mm
Longueur du bras 66 in 1665 mm
Nota *Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de transport sans équipement. *Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de transport sans équipement.
Nota (1) **Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de travail avec des équipements. Le bras standard n'offre qu'une seule position d'axe. **Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de travail avec des équipements. Le bras standard n'offre qu'une seule position d'axe.
Nota (2) ***Avec la lame positionnée à l'arrière de la machine. ***Avec la lame positionnée à l'arrière de la machine.
Contrepoids 551 lb 250 kg
Bras long 187 lb 85 kg
Chaînes en acier avec patins 662 lb 300 kg
Vitesse de translation – Élevée 3 mile/h 4.9 km/h
Vitesse de translation – Faible 1.8 mile/h 3 km/h
Force de traction maximale - Vitesse élevée 6587 lbf 29.3 kN
Force de traction maximale - Vitesse réduite 15962 lbf 71 kN
Pression au sol - Poids minimal 4.8 psi 33.2 kPa
Pression au sol - Poids maximal 5.4 psi 37.9 kPa
Performances en côte - Maximales 30° 30°
Circuit de refroidissement 2.6 gal (US) 10 l
Huile moteur 2.3 gal (US) 8.8 l
Réservoir de carburant 38 gal (US) 145 l
Réservoir hydraulique 14 gal (US) 53 l
Circuit hydraulique 29 gal (US) 110 l
Type Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
Débit de la pompe à 2 400 tr/min 44 US gal/min 167 l/min
Pression en ordre de marche - Équipement 4134 psi 285 bar
Pression en ordre de marche - Translation 4134 psi 285 bar
Pression en ordre de marche - Orientation 3626 psi 250 bar
Circuit auxiliaire maximal - Principal - Débit au niveau de la pompe 35 US gal/min 131 l/min
Circuit auxiliaire maximal - Principal - Pression au niveau de la pompe 4134 psi 285 bar
Circuit auxiliaire maximal - Secondaire - Débit au niveau de la pompe 9 US gal/min 33 l/min
Circuit auxiliaire maximal - Secondaire - Pression au niveau de la pompe 4134 psi 285 bar
Force d'excavation - Bras - Standard 9285 lbf 41.3 kN
Force d'excavation - Bras - Long 8250 lbf 36.7 kN
Force d'excavation- Godet 13241 lbf 58.9 kN
Nota Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue. Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue.
Vitesse d'orientation de la machine 10 tr/min 10 tr/min
Largeur - Standard 90.6 in 2300 mm
Largeur - Large 96.5 in 2450 mm
Hauteur 17 in 431 mm
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau I) ISO 10262:1998 (niveau I)
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf (Europe) (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz réfrigérant. Le système contient 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) ou 1,0 kg (2,20 lb) de réfrigérant, soit un équivalent de CO2 de 1,430 tonne métrique (1,576 tonne US) pour le R134a et de 0,001 tonne (0,001 tonne US) pour le R1234yf (Europe). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf (Europe) (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz réfrigérant. Le système contient 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) ou 1,0 kg (2,20 lb) de réfrigérant, soit un équivalent de CO2 de 1,430 tonne métrique (1,576 tonne US) pour le R134a et de 0,001 tonne (0,001 tonne US) pour le R1234yf (Europe).
Pression acoustique (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Nota Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE »
Recyclabilité 96% 96%

Découvrez comment 308 CR (flèche fixe) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Minipelle hydraulique 308 CR (flèche fixe)

Minipelle hydraulique 308 CR (flèche fixe)

Minipelle hydraulique 308 CR (flèche fixe)

Minipelle hydraulique 308 CR (flèche fixe)
Minipelle hydraulique 308 CR (flèche fixe)
Minipelle hydraulique 308 CR (flèche fixe)

Découvrez les offres disponibles pour  308 CR (flèche fixe)

Afficher davantage d'offres