Vue d'ensemble
Leur action vibrante et leur force dynamique garantissent un excellent compactage dans un petit format.
Spécifications clés
Leur action vibrante et leur force dynamique garantissent un excellent compactage dans un petit format.
Affichage de 1-6 sur 8
| Force d'impulsion | 6294.65 lb 28 kN |
| Fréquence d'impact | 2200 bpm 2200 bpm |
| Largeur de la plaque de base | 17.7 in 450 mm |
| Zone de compactage | 3.4 ft² 0.32 m² |
| Pression de la plaque de base | 12.7 psi 87.6 kPa |
| Longueur de la plaque de base | 36.2 in 920 mm |
| Débit hydraulique optimal | 53-68 lpm (14-18 US gpm) 53-68 lpm (14-18 US gpm) |
| Pression en ordre de marche minimale | 13 000-17 000 kPa (1 900-2 500 psi) 13 000-17 000 kPa (1 900-2 500 psi) |
| Poids | 573.2 lb 260 kg |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
CVP16 en train de travailler une tranchée