CVP16

CVP16 Compacteurs à plaque vibrante

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Force d'impulsion
3596.94 lb
16 kN
Fréquence d'impact
2200 bpm
2200 bpm
Largeur de la plaque de base
12 in
305 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 8

Application

Application

Peut être utilisé pour le compactage du sol, dus able ou des graviers avant de couler du béton ou de poser un revêtement d'enrobé. Est également idéal pour les retouches d'enrobé.
Force de compactage supérieure

Force de compactage supérieure

Ces unités génèrent des impulsions de forte puissance à une fréquence de 2 200 impacts par minute qui agglomèrent les particules du sol, pour un compactage solide et stable.
Solutions de montage courantes

Solutions de montage courantes

Les compacteurs à plaque vibrante Cat partagent les mêmes solutions de montage que les marteaux des modèles B et H Cat. Des supports de montage sont disponibles pour les connexions de type « à claveter », « accouplement par axes », « verrouillage par axe », « CW » et « S ».
Circuit hydraulique protégé

Circuit hydraulique protégé

Les flexibles hydrauliques sont protégés à l'intérieur du bâti du compacteur. Les conduites de raccordement sont acheminées par l'arrière du compacteur. Les flexibles sont à l'abri des risques d'endommagement – même dans les tranchées étroites.
Entretien simplifié

Entretien simplifié

Les vidanges d'huile sont simplifiées grâce au bouchon central arrière. L'huile peut être changée pendant que le compacteur est installé.
Isolateurs en caoutchouc

Isolateurs en caoutchouc

Le châssis en acier extra-robuste et les bagues isolantes en caoutchouc résistantes permettent de transmettre le maximum de puissance au sol tout en réduisant au maximum l'impact sur la machine.

Spécifications produit pour CVP16

Force d'impulsion 3596.94 lb 16 kN
Fréquence d'impact 2200 bpm 2200 bpm
Largeur de la plaque de base 12 in 305 mm
Zone de compactage 2 ft² 0.19 m²
Pression de la plaque de base 12.5 psi 86.5 kPa
Longueur de la plaque de base 31 in 787 mm
Débit hydraulique optimal 10 US gal/min 38 l/min
Débit hydraulique optimal 40-50 lpm (11-13 gpm) 40-50 lpm (11-13 gpm)
Pression en ordre de marche minimale 1599.8 psi 11030 kPa
Pression en ordre de marche minimale 13 000-17 000 kPa (1 900-2 500 psi) 13 000-17 000 kPa (1 900-2 500 psi)
Poids 330.7 lb 150 kg

Découvrez comment CVP16 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
CVP16 en train de travailler une tranchée

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
CVP16 en train de travailler une tranchée

Découvrez les offres disponibles pour  CVP16

Afficher davantage d'offres