Vue d'ensemble
Le support de montage adapte l'équipement pour s'adapter à une variété de types de machines.
Spécifications clés
Le support de montage adapte l'équipement pour s'adapter à une variété de types de machines.
| Type d'interface | Attache S-40 Attache S-40 |
| Poids | 106.3 lb 48.2 kg |
| Largeur hors tout | 12.4 in 316 mm |
| Longueur hors tout | 17.3 in 440 mm |
| Hauteur hors tout | 8.1 in 206 mm |
| Diamètre d'axe | 35 mm/35 mm (1,4 in/1,4 in) 35 mm/35 mm (1,4 in/1,4 in) |
| Taille du support de montage | Petit-Grand Petit-Grand |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit