H65s

H65s Marteaux

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Poids en ordre de marche : avec outil
859.8 lb
390 kg
Classe énergétique
800.3 ft·lbf
1085 J
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques 5 à 9 tonnes, chargeurs compacts rigides/chargeuses à chaînes compactes 216-299, chargeuses-pelleteuses 415-444
Minipelles hydrauliques 5 à 9 tonnes, chargeurs compacts rigides/chargeuses à chaînes compactes 216-299, chargeuses-pelleteuses 415-444

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 9

Cat

Application

Utilisés dans une gamme étendue d'applications de construction et démolition mineures, comme le brisement de trottoirs et d'allées en béton, de chaussées, de routes, de maçonnerie, de préparation et d'aménagement de site, ainsi que la destruction des sols gelés pour les réparations d'infrastructure réseau.
Cat

Insonorisé

Le carter bien isolé et insonorisé réduit le niveau de bruit global, pour un chantier plus silencieux et plus sûr. La cellule de frappe interne est protégée, conçue et repensée pour éliminer les points de contrainte.
Cat

Style Tête plate/Montage sur le haut

Le style Tête plate/Montage sur le haut offre une zone de travail plus étendue et une excellente visibilité pour le conducteur avec un encombrement et une disposition d'orifices courants pour une polyvalence optimale. Le style Montage sur le haut augmente la puissance de percussion en maintenant en phase la force du concasseur et la force du bras. Un support de montage sur le haut retransfère beaucoup moins de contrainte d'amortissement et de flexion dans l'extrémité du bras, ce qui se traduit par un impact réduit sur les structures de la machine. Une gamme complète de supports de montage est disponible pour s'adapter aux préférences d'attache ou d'attache à claveter.
Cat

Dispositif d'arrêt automatique (ASO)

Le dispositif ASO interrompt instantanément le piston lorsque le marteau traverse le matériau, ce qui évite tout risque d'amorçage à vide, l'une des principales causes d'usure au marteau. Les contraintes internes sont moins fortes, le marteau est protégé, quel que soit le niveau d'expertise du conducteur.
Cat

Système à triple suspension

Le système à triple suspension comprend la chemise de suspension, ainsi que les tampons supérieur et inférieur. La suspension guide la cellule de frappe et offre des performances stables et aisément maîtrisables.
Cat

Point de graissage à hauteur d'homme

Le point de graissage situé à hauteur d'homme offre plus de confort et de facilité pour l'entretien.

Spécifications produit pour H65s

Poids en ordre de marche : avec outil 859.8 lb 390 kg
Classe énergétique 800.3 ft·lbf 1085 J
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques 5 à 9 tonnes, chargeurs compacts rigides/chargeuses à chaînes compactes 216-299, chargeuses-pelleteuses 415-444 Minipelles hydrauliques 5 à 9 tonnes, chargeurs compacts rigides/chargeuses à chaînes compactes 216-299, chargeuses-pelleteuses 415-444
Diamètre de l'arbre d'outil 2.7 in 68 mm
Fréquence d'impact 720-1740 bpm 720-1740 bpm
Pression en ordre de marche minimale 1450.4 psi 10000 kPa
Poids minimal du porteur 6600.6 lb 2994 kg
Débit hydraulique optimal 40-115 lpm (10-30 gpm) 40-115 lpm (10-30 gpm)
Largeur hors tout 13.6 in 346 mm
Longueur hors tout 17.8 in 451 mm
Hauteur hors tout 52.1 in 1324 mm
Hauteur : sans outil 37.5 in 953 mm
Niveau sonore 124 dB 124 dB
Taille du support de montage Grand Grand

Découvrez comment H65s soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

360 View