Vue d'ensemble
Utilisé pour les applications de construction et de démolition.
Spécifications clés
Affichage de 1-6 sur 9
| Poids en ordre de marche : avec outil | 551.2 lb 250 kg |
| Classe énergétique | 399.8 ft·lbf 542 J |
| Catégorie de machine | Minipelles hydrauliques de 1 à 3 tonnes Minipelles hydrauliques de 1 à 3 tonnes |
| Diamètre de l'arbre d'outil | 2 in 50 mm |
| Fréquence d'impact | 780-1800 bpm 780-1800 bpm |
| Pression en ordre de marche minimale | 1450.4 psi 10000 kPa |
| Poids minimal du porteur | 3309.1 lb 1501 kg |
| Débit hydraulique optimal | 25-62 lpm (7-16 gpm) 25-62 lpm (7-16 gpm) |
| Largeur hors tout | 11.8 in 300 mm |
| Longueur hors tout | 12.2 in 311 mm |
| Hauteur hors tout | 39.6 in 1006 mm |
| Hauteur : sans outil | 29 in 737 mm |
| Niveau sonore | 120 dB 120 dB |
| Taille du support de montage | Moyenne Moyenne |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit