Vue d'ensemble
Utilisé pour les applications de construction et de démolition.
Spécifications clés
Affichage de 1-6 sur 6
| Poids en ordre de marche : avec outil | 272.5 lb 123.6 kg |
| Classe énergétique | 213.9 ft·lbf 290 J |
| Catégorie de machine | Minipelles hydrauliques de 1 tonne Minipelles hydrauliques de 1 tonne |
| Diamètre de l'arbre d'outil | 1.8 in 45 mm |
| Fréquence d'impact | 700-1200 bpm 700-1200 bpm |
| Pression en ordre de marche minimale | 1276.3 psi 8800 kPa |
| Poids minimal du porteur | 3300.3 lb 1497 kg |
| Débit hydraulique optimal | 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm) 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm) |
| Largeur hors tout | 8.5 in 217 mm |
| Longueur hors tout | 15.4 in 391 mm |
| Hauteur hors tout | 42.4 in 1076 mm |
| Hauteur : sans outil | 29.5 in 750 mm |
| Niveau sonore | 128 dB 128 dB |
| Taille du support de montage | À claveter À claveter |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Éléments du marteau B2 monté sur le côté.
Kit d'entretien du marteau B2 monté sur le côté.