Vue d'ensemble
Utilisé pour les applications de construction et de démolition.
Spécifications clés
Affichage de 1-6 sur 6
| Poids en ordre de marche : avec outil | 1166.2 lb 529 kg |
| Classe énergétique | 958.8 ft·lbf 1300 J |
| Catégorie de machine | Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes, Chargeuses-pelleteuses 415-450 (sans déport latéral) Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes, Chargeuses-pelleteuses 415-450 (sans déport latéral) |
| Diamètre de l'arbre d'outil | 3.3 in 85 mm |
| Fréquence d'impact | 400-800 bpm 400-800 bpm |
| Pression en ordre de marche minimale | 1846 psi 12728 kPa |
| Poids minimal du porteur | 18150.6 lb 8233 kg |
| Débit hydraulique optimal | 60-100 lpm (15,9-26,4 gpm) 60-100 lpm (15,9-26,4 gpm) |
| Largeur hors tout | 15.7 in 400 mm |
| Longueur hors tout | 20.9 in 530 mm |
| Hauteur hors tout | 69 in 1753 mm |
| Hauteur : sans outil | 51.1 in 1298 mm |
| Niveau sonore | 135 dB 135 dB |
| Taille du support de montage | Extra Large Extra Large |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Contenu de la boîte à outils du marteau B9
Kit d'entretien du marteau B9
Outils inclus avec le B9