B1

Marteaux B1

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Poids en ordre de marche : avec outil
183.2 lb
83.1 kg
Classe énergétique
147.5 ft·lbf
200 J
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques 1 à 2 tonnes
Minipelles hydrauliques 1 à 2 tonnes

Vue d'ensemble

Utilisé pour les applications de construction et de démolition.

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 6

Application

Application

Les marteaux B Cat® peuvent être utilisés dans une gamme étendue d'applications de construction et démolition mineures, comme le brisement de trottoirs et d'allées en béton, de chaussées, de routes, de maçonnerie, de préparation et d'aménagement de site, ainsi que la destruction des sols gelés pour les réparations d'infrastructure réseau.
Canalisations hydrauliques positionnées de façon ergonomique

Canalisations hydrauliques positionnées de façon ergonomique

Les canalisations hydrauliques positionnées de façon ergonomique sont conçues pour faciliter l'entretien, elles sont facilement accessibles et ne requièrent aucun outil spécial. Le carter est positionné pour protéger de la force et de la saleté durant un impact et pour faciliter l'accès de la clé. Les canalisations hydrauliques et la pression de la tête arrière peuvent être vérifiées et modifiées pendant le montage du disjoncteur sur la machine, ce qui permet une surveillance rapide de l'état du disjoncteur.
Conception robuste au gaz

Conception robuste au gaz

La conception robuste au gaz permet une production élevée constante au fil du temps, ce qui rend ce concasseur fiable dans les applications comme le creusement dans le béton, l'asphalte, la roche et les travaux de creusement légers.
Style Tête plate/Montage sur le haut

Style Tête plate/Montage sur le haut

Le style Tête plate/Montage sur le haut offre une zone de travail plus étendue et une excellente visibilité pour le conducteur avec un encombrement et une disposition d'orifices courants pour une polyvalence optimale. Le style Montage sur le haut augmente la puissance de percussion en maintenant en phase la force du concasseur et la force du bras. Un support de montage sur le haut retransfère beaucoup moins de contrainte d'amortissement et de flexion dans l'extrémité du bras, ce qui se traduit par un impact réduit sur les structures de la machine. Une gamme complète de supports de montage est disponible pour s'adapter aux préférences d'attache ou d'attache à claveter.
Bagues coulissantes

Bagues coulissantes

Les bagues coulissantes sont remplaçables sur place et faciles à entretenir grâce à une goupille de verrouillage unique, ce qui permet de prolonger la durée de vie et de réduire les coûts d'exploitation. La bague supérieure effectue une rotation de 360 degrés, la bague inférieure a deux positions et effectue une rotation de 90 degrés.
Inclus avec chaque marteau de la série B

Inclus avec chaque marteau de la série B

Chaque marteau de la série B est fourni avec les accessoires suivants :
  • Kit d'outils avec coffre de rangement
  • 2 outils (1 x Conique et 1 x burin transversal)
  • Kit d'entretien

Spécifications produit pour B1

Poids en ordre de marche : avec outil 183.2 lb 83.1 kg
Classe énergétique 147.5 ft·lbf 200 J
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques 1 à 2 tonnes Minipelles hydrauliques 1 à 2 tonnes
Diamètre de l'arbre d'outil 1.6 in 40 mm
Fréquence d'impact 800-1400 bpm 800-1400 bpm
Pression en ordre de marche minimale 1276 psi 8798 kPa
Poids minimal du porteur 2420.7 lb 1098 kg
Débit hydraulique optimal 15-25 lpm (4-6,6 gpm) 15-25 lpm (4-6,6 gpm)
Largeur hors tout 11.8 in 300 mm
Longueur hors tout 13.4 in 340 mm
Hauteur hors tout 38.1 in 968 mm
Hauteur : sans outil 27.1 in 688 mm
Niveau sonore 122 dB 122 dB
Taille du support de montage Petites-Intermédiaires Petites-Intermédiaires

Découvrez comment B1 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Kit d'entretien du marteau B1

Contenu de la boîte à outils du marteau B1

Outils inclus avec le B1

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Kit d'entretien du marteau B1
Contenu de la boîte à outils du marteau B1
Outils inclus avec le B1

360 View