GC S H180

Marteaux GC GC S H180

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Frappes par minute
200 à 400
200 à 400
Poids en ordre de marche minimal
8616 lb
3908 kg
Débit nominal - Minimal
66 US gal/min
250 l/min

Vue d'ensemble

Les marteaux H180 GC S Cat® sont conçus pour la durabilité dans la fragmentation de roche et la démolition de béton. Avec leur puissant circuit hydraulique et un accès rapide aux zones d'entretien, les marteaux H180 GC S Cat contribuent à augmenter la productivité globale et à réduire les coûts d'entretien. Les marteaux H180 GC S Cat sont une solution polyvalente pour de nombreuses applications, y compris la construction de chaussées, le creusement de tranchées et la démolition.

Spécifications produit pour GC S H180

Frappes par minute 200 à 400 200 à 400
Poids en ordre de marche minimal 8616 lb 3908 kg
Débit nominal - Minimal 66 US gal/min 250 l/min
Débit nominal - Maximal 79 US gal/min 300 l/min
Pression en ordre de marche minimale 2030 psi 14000 kPa
Pression en ordre de marche maximale 2320 psi 16000 kPa
Diamètre de l'arbre d'outil 7.1 in 180 mm
Poids minimal du porteur 88100 lb 40 t
Poids maximal du porteur 121200 lb 55 t

Découvrez comment GC S H180 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Marteau GC S H180

Marteau GC S H180

Découvrez les offres disponibles pour  GC S H180

Afficher davantage d'offres