H55s

H55s Marteaux

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Poids en ordre de marche : avec outil
760.6 lb
345 kg
Classe énergétique
599.6 ft·lbf
813 J
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques 3 à 6 tonnées, 216-299 Chargeurs compacts rigides/Chargeuses à chaînes compactes
Minipelles hydrauliques 3 à 6 tonnées, 216-299 Chargeurs compacts rigides/Chargeuses à chaînes compactes

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 9

Cat

Application

Utilisés dans une gamme étendue d'applications de construction et démolition mineures, comme le brisement de trottoirs et d'allées en béton, de chaussées, de routes, de maçonnerie, de préparation et d'aménagement de site, ainsi que la destruction des sols gelés pour les réparations d'infrastructure réseau.
Cat

Insonorisé

Le carter bien isolé et insonorisé réduit le niveau de bruit global, pour un chantier plus silencieux et plus sûr. La cellule de frappe interne est protégée, conçue et repensée pour éliminer les points de contrainte.
Cat

Style Tête plate/Montage sur le haut

Le style Tête plate/Montage sur le haut offre une zone de travail plus étendue et une excellente visibilité pour le conducteur avec un encombrement et une disposition d'orifices courants pour une polyvalence optimale. Le style Montage sur le haut augmente la puissance de percussion en maintenant en phase la force du concasseur et la force du bras. Un support de montage sur le haut retransfère beaucoup moins de contrainte d'amortissement et de flexion dans l'extrémité du bras, ce qui se traduit par un impact réduit sur les structures de la machine. Une gamme complète de supports de montage est disponible pour s'adapter aux préférences d'attache ou d'attache à claveter.
Cat

Dispositif d'arrêt automatique (ASO)

Le dispositif ASO interrompt instantanément le piston lorsque le marteau traverse le matériau, ce qui évite tout risque d'amorçage à vide, l'une des principales causes d'usure au marteau. Les contraintes internes sont moins fortes, le marteau est protégé, quel que soit le niveau d'expertise du conducteur.
Cat

Système à triple suspension

Le système à triple suspension comprend la chemise de suspension, ainsi que les tampons supérieur et inférieur. La suspension guide la cellule de frappe et offre des performances stables et aisément maîtrisables.
Cat

Point de graissage à hauteur d'homme

Le point de graissage situé à hauteur d'homme offre plus de confort et de facilité pour l'entretien.

Spécifications produit pour H55s

Poids en ordre de marche : avec outil 760.6 lb 345 kg
Classe énergétique 599.6 ft·lbf 813 J
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques 3 à 6 tonnées, 216-299 Chargeurs compacts rigides/Chargeuses à chaînes compactes Minipelles hydrauliques 3 à 6 tonnées, 216-299 Chargeurs compacts rigides/Chargeuses à chaînes compactes
Diamètre de l'arbre d'outil 2.3 in 58 mm
Fréquence d'impact 600-1680 bpm 600-1680 bpm
Pression en ordre de marche minimale 1450.4 psi 10000 kPa
Poids minimal du porteur 5500.5 lb 2495 kg
Débit hydraulique optimal 30-85 lpm (8-22 gpm) 30-85 lpm (8-22 gpm)
Largeur hors tout 13.6 in 346 mm
Longueur hors tout 17.8 in 451 mm
Hauteur hors tout 43.6 in 1108 mm
Hauteur : sans outil 30.9 in 784 mm
Niveau sonore 120 dB 120 dB
Taille du support de montage Grand Grand

Découvrez comment H55s soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  H55s

Afficher davantage d'offres