B6

Marteaux B6

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Poids en ordre de marche : avec outil
571 lb
259 kg
Classe énergétique
501.5 ft·lbf
680 J
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques 4 à 9 tonnes, chargeurs compacts rigides/chargeuses à chaînes compactes 216-299, Chargeuses-pelleteuses 415-444
Minipelles hydrauliques 4 à 9 tonnes, chargeurs compacts rigides/chargeuses à chaînes compactes 216-299, Chargeuses-pelleteuses 415-444

Vue d'ensemble

Utilisé pour les applications de construction et de démolition.

Spécifications produit pour B6

Poids en ordre de marche : avec outil 571 lb 259 kg
Classe énergétique 501.5 ft·lbf 680 J
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques 4 à 9 tonnes, chargeurs compacts rigides/chargeuses à chaînes compactes 216-299, Chargeuses-pelleteuses 415-444 Minipelles hydrauliques 4 à 9 tonnes, chargeurs compacts rigides/chargeuses à chaînes compactes 216-299, Chargeuses-pelleteuses 415-444
Diamètre de l'arbre d'outil 2.7 in 68 mm
Fréquence d'impact 500-900 bpm 500-900 bpm
Pression en ordre de marche minimale 1775 psi 12238 kPa
Poids minimal du porteur 8000.6 lb 3629 kg
Débit hydraulique optimal 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm) 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm)
Largeur hors tout 12.4 in 316 mm
Longueur hors tout 17.3 in 440 mm
Hauteur hors tout 54.1 in 1375 mm
Hauteur : sans outil 37.3 in 948 mm
Niveau sonore 128 dB 128 dB
Taille du support de montage Grand Grand

Découvrez comment B6 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Contenu de la boîte à outils du marteau B6

Kit d'entretien du marteau B6

Outils inclus avec le B6

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Contenu de la boîte à outils du marteau B6
Kit d'entretien du marteau B6
Outils inclus avec le B6

360 View

Découvrez les offres disponibles pour  B6

Afficher davantage d'offres