B4s

Marteaux B4s

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Poids en ordre de marche : avec outil
357.1 lb
162 kg
Classe énergétique
272.9 ft·lbf
370 J
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques 2 à 5 tonnes, Chargeurs compacts rigides/Chargeuses à chaînes compactes 216-299
Minipelles hydrauliques 2 à 5 tonnes, Chargeurs compacts rigides/Chargeuses à chaînes compactes 216-299

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 8

Application

Application

Les marteaux B Cat® peuvent être utilisés dans une gamme étendue d'applications de construction et démolition mineures, comme le brisement de trottoirs et d'allées en béton, de chaussées, de routes, de maçonnerie, de préparation et d'aménagement de site, ainsi que la destruction des sols gelés pour les réparations d'infrastructure réseau.
Canalisations hydrauliques positionnées de façon ergonomique

Canalisations hydrauliques positionnées de façon ergonomique

Les canalisations hydrauliques positionnées de façon ergonomique sont conçues pour faciliter l'entretien, elles sont facilement accessibles et ne requièrent aucun outil spécial. Le carter est positionné pour protéger de la force et de la saleté durant un impact et pour faciliter l'accès de la clé. Les canalisations hydrauliques et la pression de la tête arrière peuvent être vérifiées et modifiées pendant le montage du disjoncteur sur la machine, ce qui permet une surveillance rapide de l'état du disjoncteur.
Conception robuste au gaz

Conception robuste au gaz

La conception robuste au gaz permet une production élevée constante au fil du temps, ce qui rend ce concasseur fiable dans les applications comme le creusement dans le béton, l'asphalte, la roche et les travaux de creusement légers.
Style Tête plate/Montage sur le haut

Style Tête plate/Montage sur le haut

Le style Tête plate/Montage sur le haut offre une zone de travail plus étendue et une excellente visibilité pour le conducteur avec un encombrement et une disposition d'orifices courants pour une polyvalence optimale. Le style Montage sur le haut augmente la puissance de percussion en maintenant en phase la force du concasseur et la force du bras. Un support de montage sur le haut retransfère beaucoup moins de contrainte d'amortissement et de flexion dans l'extrémité du bras, ce qui se traduit par un impact réduit sur les structures de la machine. Une gamme complète de supports de montage est disponible pour s'adapter aux préférences d'attache ou d'attache à claveter.
Tout nouveau support de montage du chargeur compact rigide

Tout nouveau support de montage du chargeur compact rigide

Le tout nouveau support de montage du chargeur compact rigide bénéficie d'un acheminement des flexibles amélioré et d'un dispositif de montée/descente simplifié avec un nouveau marchepied boulonné et une marche centrale modernisée. Les supports sont compatible avec les marteaux de modèle H, les marteaux de la série E et les compacteurs à plaque vibrante CVP16 et CVP40.
Bagues coulissantes

Bagues coulissantes

Les bagues coulissantes sont remplaçables sur place et faciles à entretenir grâce à une goupille de verrouillage unique, ce qui permet de prolonger la durée de vie et de réduire les coûts d'exploitation. La bague supérieure effectue une rotation de 360 degrés, la bague inférieure a deux positions et effectue une rotation de 90 degrés.

Spécifications produit pour B4s

Poids en ordre de marche : avec outil 357.1 lb 162 kg
Classe énergétique 272.9 ft·lbf 370 J
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques 2 à 5 tonnes, Chargeurs compacts rigides/Chargeuses à chaînes compactes 216-299 Minipelles hydrauliques 2 à 5 tonnes, Chargeurs compacts rigides/Chargeuses à chaînes compactes 216-299
Diamètre de l'arbre d'outil 2.1 in 53 mm
Fréquence d'impact 600-1100 bpm 600-1100 bpm
Pression en ordre de marche minimale 1491.9 psi 10286 kPa
Poids minimal du porteur 5599.7 lb 2540 kg
Débit hydraulique optimal 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm) 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm)
Longueur hors tout 13.4 in 340 mm
Hauteur hors tout 47 in 1195 mm
Hauteur : sans outil 34.1 in 865 mm
Niveau sonore 124 dB 124 dB
Taille du support de montage Petites-Intermédiaires Petites-Intermédiaires

Découvrez comment B4s soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES
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
Contenu de la boîte à outils du marteau B4s

Kit d'entretien du marteau B4s

Outils inclus avec le B4s

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Contenu de la boîte à outils du marteau B4s
Kit d'entretien du marteau B4s
Outils inclus avec le B4s

360 View

Découvrez les offres disponibles pour  B4s

Afficher davantage d'offres