Vue d'ensemble
Utilisé pour les applications de construction et de démolition.
Spécifications clés
Affichage de 1-6 sur 6
| Poids en ordre de marche : avec outil | 190.3 lb 86.3 kg |
| Classe énergétique | 147.5 ft·lbf 200 J |
| Catégorie de machine | Minipelles hydrauliques 1 à 2 tonnes Minipelles hydrauliques 1 à 2 tonnes |
| Diamètre de l'arbre d'outil | 1.6 in 40 mm |
| Fréquence d'impact | 800-1400 bpm 800-1400 bpm |
| Pression en ordre de marche minimale | 1276 psi 8798 kPa |
| Poids minimal du porteur | 2420.7 lb 1098 kg |
| Débit hydraulique optimal | 15-25 lpm (4-6,6 gpm) 15-25 lpm (4-6,6 gpm) |
| Largeur hors tout | 11.8 in 300 mm |
| Longueur hors tout | 13.4 in 340 mm |
| Hauteur hors tout | 38.5 in 977 mm |
| Hauteur : sans outil | 28.6 in 727 mm |
| Niveau sonore | 118 dB 118 dB |
| Taille du support de montage | Petites-Intermédiaires Petites-Intermédiaires |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Contenu de la boîte à outils du marteau B1s
Kit d'entretien du marteau B1s
Outils inclus avec le B1s