Minipelle hydraulique 301.6

Minipelles 301.6

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette
21 HP
15.7 kW
Poids en ordre de marche
4317 lb
1958 kg
Profondeur d'excavation
100 in
2540 mm

Vue d'ensemble

Minipelles hydrauliques inspirées par nos clients

La Minipelle hydraulique 301.6 Cat® de taille compacte fournit une puissance et des performances maximales pour vous permettre de travailler dans une large gamme d'applications.

Avantages

4 Caractéristiques inégalées sur le marché

Exclusivités Cat dans une minipelle hydraulique

Jusqu'à 15% de réduction du coût total de propriété

grâce à davantage de pièces courantes, des coûts de réparation inférieurs et une cabine inclinable

Jusqu'à 20% de performances en plus

grâce aux réglages du conducteur programmables et à des temps de cycle plus rapides

Spécifications produit pour 301.6

Puissance nette 21 HP 15.7 kW
Modèle de moteur C1.1 C1.1
Puissance nette – 2 400tr/min - ISO 9249, 80/1269/CEE 21 HP 15.7 kW
Puissance brute - SAE J1995:2014 21.6 HP 16.1 kW
Alésage 3 in 77 mm
Course 3.2 in 81 mm
Cylindrée 69 in³ 1.1 l
Émissions Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions. Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions.
Nota La puissance nette est testée suivant les normes ISO 9249:2007 et 80/1269/CEE. La puissance nette est testée suivant les normes ISO 9249:2007 et 80/1269/CEE.
Nota (1) La puissance moteur est testée suivant la norme ISO 14396:2002. La puissance moteur est testée suivant la norme ISO 14396:2002.
Nota (2) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal et à la puissance nominale avec la configuration d'usine suivante : ventilateur, circuit d'admission d'air, circuit d'échappement et alternateur avec une charge d'alternateur minimale. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal et à la puissance nominale avec la configuration d'usine suivante : ventilateur, circuit d'admission d'air, circuit d'échappement et alternateur avec une charge d'alternateur minimale.
Puissance nominale nette – 2 400 tr/min - ISO 9249/CEE 80/1269 19.2 HP 14.3 kW
Puissance brute – ISO 14396 21.6 HP 16.1 kW
Poids en ordre de marche 4317 lb 1958 kg
Poids minimal en ordre de marche avec cabine* 3891 lb 1765 kg
Poids maximal en ordre de marche avec cabine** 4317 lb 1958 kg
UE: poids de la plaque CE*** 4244 lb 1925 kg
Nota (1) *Poids minimal avec chaînes en caoutchouc, conducteur, train de roulement à voie fixe et réservoir de carburant plein. *Poids minimal avec chaînes en caoutchouc, conducteur, train de roulement à voie fixe et réservoir de carburant plein.
Nota (2) **Poids maximal avec chaînes en acier, conducteur, train de roulement à voie déployable et réservoir de carburant plein. **Poids maximal avec chaînes en acier, conducteur, train de roulement à voie déployable et réservoir de carburant plein.
Nota (3) ***Le poids de la plaque CE est établi selon la configuration UE la plus courante. Ce dernier comprend le poids d'un conducteur de 75kg (165lb) et un réservoir de carburant plein, sans godet. ***Le poids de la plaque CE est établi selon la configuration UE la plus courante. Ce dernier comprend le poids d'un conducteur de 75kg (165lb) et un réservoir de carburant plein, sans godet.
Profondeur d'excavation 100 in 2540 mm
Paroi verticale 74.4 in 1890 mm
Portée maximale - Niveau du sol 153.1 in 3890 mm
Portée maximale 155.9 in 3960 mm
Hauteur d'excavation maximale 137.4 in 3490 mm
Hauteur de vidage maximale 98.8 in 2510 mm
Portée de la flèche 57.1 in 1450 mm
Encombrement arrière 39.2 in 995 mm
Hauteur maximale de la lame 10.8 in 275 mm
Profondeur maximale de la lame 10.2 in 260 mm
Hauteur de la flèche - Position d'expédition 40.9 in 1040 mm
Hauteur d'expédition hors tout 90.9 in 2310 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 17.5 in 445 mm
Longueur du train de roulement hors tout 57.5 in 1460 mm
Orientation de la flèche - À droite 50 ° 50 °
Longueur d'expédition hors tout* 152 in 3860 mm
Orientation de la flèche - À gauche 65 ° 65 °
Largeur de la bande de roulement/des patins 9.1 in 230 mm
Largeur de chaîne - Position rentrée 39 in 990 mm
Largeur de chaîne - Position dépliée 51.18 in 1300 mm
Garde au sol minimale sous le train de roulement 6.1 in 155 mm
Longueur du bras 45.7 in 1160 mm
Nota *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition. *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition.
Bras long 18 lb 8 kg
Chaînes en acier 126 lb 57 kg
Train de roulement à voie extensible 282 lb 128 kg
Vitesse de translation – Élevée 2.7 mile/h 4.4 km/h
Vitesse de translation – Faible 1.8 mile/h 2.9 km/h
Force de traction maximale - Vitesse élevée 2293.1 lbf 10.2 kN
Force de traction maximale - Vitesse réduite 3574.5 lbf 15.9 kN
Pression au sol - Poids minimal 4.4 psi 30.5 kPa
Pression au sol - Poids maximal 4.9 psi 34 kPa
Performances en côte - Maximales 30° 30°
Circuit de refroidissement 1 gal (US) 3.9 l
Huile moteur 1.2 gal (US) 4.4 l
Réservoir de carburant 5.8 gal (US) 22 l
Réservoir hydraulique 4.8 gal (US) 18 l
Circuit hydraulique 6.9 gal (US) 26 l
Type Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
Débit de la pompe à 2 400 tr/min 17.4 US gal/min 66 l/min
Pression en ordre de marche - Équipement 3089.3 psi 213 bar
Pression en ordre de marche - Translation 3089.3 psi 213 bar
Pression en ordre de marche - Orientation 1493.9 psi 103 bar
Circuit auxiliaire - Principal - Débit 8.7 US gal/min 33 l/min
Circuit auxiliaire - Principal - Pression 3089.3 psi 213 bar
Circuit auxiliaire - Secondaire - Débit 3.7 US gal/min 14 l/min
Circuit auxiliaire - Secondaire - Pression 3089.3 psi 213 bar
Force d'excavation - Bras - Standard 1843.4 lbf 8.2 kN
Force d'excavation - Bras - Long 1616.4 lbf 7.2 kN
Force d'excavation- Godet 3169.8 lbf 14.1 kN
Vitesse d'orientation de la machine 9.8 tr/min 9.8 tr/min
Largeur* 39 in 990 mm
Hauteur 8.9 in 225 mm
Nota *Position dépliée – 1300mm (51in) *Position dépliée – 1300mm (51in)
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Cadre de protection en cas de basculement (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau I) ISO 10262:1998 (niveau I)
Profondeur d'excavation 92.1 in 2340 mm
Paroi verticale 70.9 in 1800 mm
Portée maximale - Niveau du sol 146.9 in 3730 mm
Portée maximale 149.6 in 3800 mm
Hauteur d'excavation maximale 135 in 3430 mm
Hauteur de vidage maximale 96.5 in 2450 mm
Portée de la flèche 57.5 in 1460 mm
Encombrement arrière 39.2 in 995 mm
Hauteur maximale de la lame 10.8 in 275 mm
Profondeur maximale de la lame 10.2 in 260 mm
Hauteur de la flèche - Position d'expédition 42.9 in 1090 mm
Hauteur d'expédition hors tout 90.9 in 2310 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 17.5 in 445 mm
Longueur du train de roulement hors tout 57.5 in 1460 mm
Orientation de la flèche - À droite 50 ° 50 °
Longueur d'expédition hors tout* 142.5 in 3620 mm
Orientation de la flèche - À gauche 65 ° 65 °
Largeur de la bande de roulement/des patins 9.1 in 230 mm
Largeur de chaîne - Position rentrée 39 in 990 mm
Largeur de chaîne - Position dépliée 51.18 in 1300 mm
Garde au sol minimale sous le train de roulement 6.1 in 155 mm
Longueur du bras 37.8 in 960 mm
Nota *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition. *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition.
Pression acoustique (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Nota Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE »
Recyclabilité 95% 95%

Découvrez comment 301.6 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Minipelle hydraulique 301.6

Minipelle hydraulique 301.6

Minipelle hydraulique 301.6
Minipelle hydraulique 301.6

Découvrez les offres disponibles pour  301.6

Afficher davantage d'offres