Pelle butte Cat® 395 | Pelle hydraulique puissante et hautement productive, conçue pour le chargement de tombereaux
NOUVEAUTÉ

Grosses pelles hydrauliques Pelle butte 395 (FS) Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette – ISO 9249
542 HP
404 kW
Poids en ordre de marche
212,300 lb
96,300 kg
Profondeur d'excavation maximale
9.7 ft
2930 mm

Vue d'ensemble

Déplacez des volumes encore plus importants. Optimisez le chargement des tombereaux. Conçue pour offrir des performances de premier plan dans les environnements miniers et les carrières.

La pelle butte Cat® 395 délivre une capacité d’excavation élevée et assure des cycles de chargement de tombereaux rapides, parfaitement adaptés aux environnements miniers et aux carrières. Son moteur C18 développant 542 hp, associé à un poids en ordre de marche de 96 300 kg, autorise un déplacement accru de tonnes par heure tout en optimisant la consommation de carburant. Sa conception structurelle renforcée, son système hydraulique à haute réactivité et sa cabine de nouvelle génération orientée vers le confort du conducteur la positionnent comme une pelle de très haut rendement nécessitant peu de maintenance.

Avantages

Productivité maximale

La puissance élevée à l’arrachement et à l’excavation permet un remplissage rapide et intégral du godet. La machine est compatible avec des godets très grande capacité de 5,6 m³ à 6,5 m³ et peut recevoir une boule de chute de 7 tonnes pour des opérations secondaires efficaces de concassage de roches.

Durable et facile à entretenir

Le châssis à haute robustesse, les protections de vérins et les accès facilités contribuent à limiter les temps d’arrêt. La synchronisation des intervalles de maintenance et l’utilisation de composants de nouvelle génération partagés permettent d’abaisser les coûts globaux de détention et d’exploitation.

Confort centré sur l’opérateur

La cabine à élévation fixe de nouvelle génération assure une vue parfaitement dégagée sur les bennes de tombereaux. Les commandes ergonomiques, l’hydraulique progressive et l’architecture à faibles vibrations diminuent la fatigue et favorisent une constance optimale des cycles.

Spécifications produit pour Pelle butte 395 (FS)

Puissance nette – ISO 9249 542 HP 404 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 550 HP (unités métriques) 550 HP (unités métriques)
Modèle de moteur C18 Cat C18 Cat
Puissance moteur – ISO 14396 543 HP 405 kW
Puissance moteur – ISO 14396 (DIN) 551 HP (unités métriques) 551 HP (unités métriques)
Alésage 6 in 145 mm
Course 7 in 183 mm
Cylindrée 1105 in³ 18.1 l
Compatibilité avec le biodiesel B20¹ B20¹
Émissions Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions. Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 900 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 900 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (carburant diesel à très faible teneur en soufre, contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec le carburant ULSD mélangé aux carburants à plus faible intensité carbone** suivants, jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, ester méthylique d'acide gras)*** 100 % de diesel renouvelable, carburants HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, huile végétale hydrotraitée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application performante. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre provenant de carburants à plus faible intensité carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. *** Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (carburant diesel à très faible teneur en soufre, contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec le carburant ULSD mélangé aux carburants à plus faible intensité carbone** suivants, jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, ester méthylique d'acide gras)*** 100 % de diesel renouvelable, carburants HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, huile végétale hydrotraitée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application performante. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre provenant de carburants à plus faible intensité carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. *** Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).
Poids en ordre de marche 212,300 lb 96,300 kg
Nota (1) Train de roulement à voie variable de série, flèche de pelle butte (FS) de 4,6 m (15ft 9in), bras de pelle butte FS de 3,48 m (11ft 5in), godet FS de 6,5 m³ (8,5 yd³), patins à arête double de 650 mm (26in), contrepoids de 15 450 kg (34 060 lb) Train de roulement à voie variable de série, flèche de pelle butte (FS) de 4,6 m (15ft 9in), bras de pelle butte FS de 3,48 m (11ft 5in), godet FS de 6,5 m³ (8,5 yd³), patins à arête double de 650 mm (26in), contrepoids de 15 450 kg (34 060 lb)
Profondeur d'excavation maximale 9.7 ft 2930 mm
Flèche Flèche de pelle butte (FS) 4,6 m (15"9') Flèche de pelle butte (FS) 4,6 m (15"9')
Bras Bras de pelle butte (FS) 3,48 m (11'5") Bras de pelle butte (FS) 3,48 m (11'5")
Godet Pelle butte (FS) 6,5 m³ (8,5 yd³) Pelle butte (FS) 6,5 m³ (8,5 yd³)
Portée maximale au niveau du sol 32.10 ft 10,010 mm
Hauteur de coupe maximale 9.7 ft 2,930 mm
Hauteur de charge maximale 37.4 ft 11,380 mm
Hauteur de charge minimum 34.4 ft 10,470 mm
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) 23.10 ft 7,270 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 12.10 ft 3,920 mm
Force d'excavation du godet – ISO 115,550 lbf·ft 514 kN
Force d'excavation du bras – ISO 106,560 lbf·ft 474 kN
Circuit principal - Débit maximal - Équipement 266 US gal/min 1008 l/min
Pression maximale – Équipement 4641 psi 32,000 kPa
Pression maximale – Translation 5,076 psi 35,000 kPa
Pression maximale – Orientation 4,496 psi 31,000 kPa
Couple d'orientation maximal 267,000 lbf·ft 362 kN·m
Nota (1) *Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure *Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure
Contenance du réservoir de carburant 322 gal (US) 1220 l
Circuit de refroidissement 19 gal (US) 71 l
Huile moteur 18 gal (US) 67 l
Réducteur d'orientation 3.2 gal (US) 12 l
Réducteur – Chacun 5.3 gal (US) 20 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 196 gal (US) 740 l
Réservoir hydraulique 114 gal (US) 432 l
Réservoir de DEF 21 gal (US) 80 l
Flèche Flèche de pelle butte (FS) 4,6 m (15"9') Flèche de pelle butte (FS) 4,6 m (15"9')
Bras Bras de pelle butte (FS) 3,48 m (11'5") Bras de pelle butte (FS) 3,48 m (11'5")
Godet Pelle butte (FS) 6,5 m³ (8,5 yd³) Pelle butte (FS) 6,5 m³ (8,5 yd³)
Hauteur d'expédition – Sommet de la cabine 14.10 ft 4530 mm
Hauteur de la main courante 11.1 ft 3370 mm
Longueur d'expédition 48 ft 14,640 mm
Rayon d'encombrement arrière 15.11 ft 4840 mm
Hauteur de déversement du contrepoids 5.5 ft 1640 mm
Garde au sol 2.11 ft 895 mm
Longueur des chaînes 19.2 ft 5830 mm
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets 15.1 ft 4590 mm
Voie des chaînes 11.6 ft 3510 mm
Largeur de transport 9 ft 2750 mm
Nota Train de roulement de voie des chaînes prolongé avec patins de 650mm (26"); train de roulement de largeur de transport rentré avec patins de 650mm (26") et pas de marches Train de roulement de voie des chaînes prolongé avec patins de 650mm (26"); train de roulement de largeur de transport rentré avec patins de 650mm (26") et pas de marches
Recyclabilité 98% 98%
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 1,0 kg (2,204 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,430 tonne métrique (1,576 tonne US). S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,501), le système contient 1,16 kg (2,56 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 1,0 kg (2,204 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,430 tonne métrique (1,576 tonne US). S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,501), le système contient 1,16 kg (2,56 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US).

Pelle butte 395 (FS) Équipement standard

NOTA

  • L'équipement de série et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat®.

FLÈCHES ET BRAS

  • Flèche de pelle butte de 4,6 m (15 ft 9 in)
  • Bras de pelle butte de 3,48 m (11 ft 42 in)

CABINE

  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Siège à chauffage et refroidissement avec suspension réglable automatique (version Premium uniquement)
  • Cabine insonorisée avec supports de fixation visqueux
  • Climatiseur automatique à deux niveaux
  • Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur
  • Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé
  • Console réglable en hauteur, infinie sans outil
  • Console gauche à basculement vers le haut
  • Ceinture de sécurité orange de 51 mm (2 in)
  • Radio intégrée Bluetooth (avec port USB, port aux et microphone)
  • 2 prises 12 Vcc
  • Porte-gobelet et compartiments de rangement
  • Essuie-glace parallèle avec lave-glace (version Premium uniquement)
  • Plafonnier à diodes
  • Éclairage d'accueil au plancher
  • Pare-soleil avant à rouleau
  • Pare-soleil arrière à rouleau
  • Sortie de secours par vitre arrière
  • Tapis de sol lavable
  • Prééquipement pour gyrophare

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink®
  • Dépistage des pannes à distance
  • Visibilité à 360°
  • Compatibilité avec les radios et stations de base de Trimble, Topcon et Leica

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batteries sans entretien 1 400 CCA (x2)
  • Sectionneur électrique centralisé
  • Projecteur sur châssis

MOTEUR

  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart et Éco
  • Commande automatique du régime moteur
  • Fonctionnement jusqu'à 4 500 m (14 760 ft) d'altitude
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52 °C (126 °F)
  • Réchauffeurs de bloc-moteur pour démarrage à froid
  • Ventilateur hydraulique à sens de marche inversé
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Circuit de refroidissement côte à côte vertical
  • Désactivation à distance
  • Alternateur 95 A

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit de régénération du bras et de la flèche
  • Soupape de commande principale électronique
  • Circuit d'orientation à boucle spécifique
  • Clapet antiretour
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Deux vitesses de translation
  • Compatible avec de l'huile hydraulique bio

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Compartiment de vidange du carburant verrouillable
  • Coffre de rangement / boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Blocages de porte, de réservoir hydraulique et de carburant verrouillables
  • Sectionneur verrouillable
  • Plate-forme d'entretien avec tôle antidérapante et boulons à tête noyée
  • Main courante et poignée à droite (conformes à la norme ISO2867:2011)
  • Ensemble de rétroviseurs haute visibilité
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Contacteur d'arrêt moteur secondaire au niveau du sol
  • Caméras à l'arrière et sur le côté droit
  • Passerelle
  • Avertisseur de translation

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule
  • Pré-équipement pour lubrification automatique
  • Emplacement groupé pour les filtres à huile moteur et à carburant
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S)
  • Ventilateur de refroidissement à sens de marche inversé

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Train de roulement à voie variable de série
  • Protection de pivot
  • Chaîne lubrifiée par graisse
  • Contrepoids de 15 450 kg (34 060 lb)
  • Blindage inférieur extra-robuste
  • Protection du moteur de translation extra-robuste
  • Patins de chaîne à double arête de 650 mm (26")

Pelle butte 395 (FS) Options

NOTA

  • L'équipement de série et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat®.

CABINE

  • Direction de bras Cat®
  • Relais auxiliaire
  • Manipulateur à un curseur pour faciliter l'utilisation
  • Manipulateurs avec deux curseurs pour TRS
  • Vitre avant en deux parties, ouvrable

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Éclairage environnant premium à feux à diode de 1 800 lumen
  • Projecteurs à diode sur la flèche et la cabine

MOTEUR

  • Capacité de démarrage à froid à -32 °C (-25 °F)
  • Réchauffeurs de bloc-moteur pour démarrage à froid

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Surveillance de l'efficacité hydraulique

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Éclairage d'inspection
  • Passerelle basculante

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Dispositif de remplissage rapide de carburant
  • Prééquipement entretien QuickEvac®
  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Guide-protecteur de chaîne ininterrompu en deux pièces
  • Guide-protecteurs de chaîne en trois parties

Découvrez comment Pelle butte 395 (FS) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)

Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)

Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)

Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)

Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)

Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)

Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)

Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)

Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)

Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)

Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)

Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)

Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)

Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)

Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)

Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)

Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)

Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)

Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)

Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)

Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)
Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)
Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)
Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)
Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)
Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)
Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)
Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)
Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)
Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)
Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)
Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)
Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)
Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)
Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)
Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)
Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)
Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)
Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)
Pelle butte hydraulique Cat® 395 (FS)

Découvrez les offres disponibles pour  Pelle butte 395 (FS)

Afficher davantage d'offres