M318

Pelles hydrauliques sur pneus M318 Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance moteur – ISO 14396
174 HP
129 kW
Poids en ordre de marche maximum
43980 lb
19950 kg
Vitesse de translation maximale
21.7 mile/h
35 km/h

Vue d'ensemble

Hautes performances et polyvalence

La pelle hydraulique sur pneus M318 Cat® offre des performances optimales grâce à un couple de rotation élevé, avec une grande polyvalence grâce à l’intégration du tiltrotateur Cat (TRS) et à un circuit hydraulique avancé. Les longs intervalles d’entretien et la vérification quotidienne à 100 % au niveau du sol permettent de gagner du temps et de réduire les coûts d'entretien. Avec le modèle M318, vous pouvez travailler longtemps tout en faisant des économies appréciables.

Avantages

Hautes performances

Travaillez rapidement grâce à un couple de rotation élevé et une faible consommation de carburant, associés à la polyvalence offerte par l’intégration du tiltrotateur.

Facilité d'entretien

Des filtres de longue durée pour le carburant, l'huile hydraulique et l'air, une vérification quotidienne à 100 % au niveau du sol et des points de graissage centralisés avec option de lubrification automatique, contribuent à réduire vos coûts globaux.

Confort du conducteur

Travaillez facilement. Les cabines Deluxe et Premium, avec une disposition ergonomique des commandes et un siège confortable, vous permettent de travailler dans de bonnes conditions tout au long de la journée.

Réduction des émissions de CO₂

La M318 émet moins de CO₂ que la M318F précédente.

Spécifications produit pour M318

Puissance moteur – ISO 14396 174 HP 129 kW
Puissance moteur – ISO 14396 (DIN) 176 HP (unités métriques) 176 HP (unités métriques)
Modèle de moteur C4.4 Cat® C4.4 Cat®
Puissance nette – ISO 9249 171 HP 128 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 174 HP (unités métriques) 174 HP (unités métriques)
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 268.5 in³ 4.4 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA américaine, Stage V de l'UE et Stage V de la Corée. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA américaine, Stage V de l'UE et Stage V de la Corée.
Nota (1) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un système de post-traitement des gaz d'échappement avec module d'émissions propres, d'un alternateur et d'un ventilateur de refroidissement, et que le régime moteur est de 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un système de post-traitement des gaz d'échappement avec module d'émissions propres, d'un alternateur et d'un ventilateur de refroidissement, et que le régime moteur est de 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)*** ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Les émissions de gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ***Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)*** ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Les émissions de gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ***Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).
Poids en ordre de marche maximum 43980 lb 19950 kg
Poids en ordre de marche minimum 37700 lb 17100 kg
Nota (1) Le poids en ordre de marche comprend le plein de carburant, le conducteur, un godet de 610 kg (1 340 lb) et des pneus tandem. Le poids varie en fonction de la configuration de la machine. Les configurations types incluent un bras moyen de 2,5 m (8′ 2″) et un contrepoids de 3 700 kg (8 157 lb). Le poids en ordre de marche comprend le plein de carburant, le conducteur, un godet de 610 kg (1 340 lb) et des pneus tandem. Le poids varie en fonction de la configuration de la machine. Les configurations types incluent un bras moyen de 2,5 m (8′ 2″) et un contrepoids de 3 700 kg (8 157 lb).
Vitesse de translation maximale 21.7 mile/h 35 km/h
Circuit principal - Débit maximal - Équipement 67 US gal/min 254 l/min
Pression maximale - Circuit d'équipement - Normal 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale - Circuit d'équipement - Levage de charges lourdes 5366 psi 37000 kPa
Pression maximale - Circuit d'équipement - Circuit de translation 5076 psi 35000 kPa
Vitesse d'orientation maximale* 9.4 tr/min 9.4 tr/min
Couple d'orientation maximal 34739 lbf·ft 47.1 kN·m
Nota (1) *Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure. *Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure.
Réservoir de carburant 92.5 gal (US) 350 l
Liquide d'échappement diesel (DEF) 5.3 gal (US) 20 l
Circuit de refroidissement 8.5 gal (US) 32 l
Réservoir hydraulique 31.7 gal (US) 120 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 68.7 gal (US) 260 l
Flèche Flèche à angle variable réglable de 5,2 m (17'1") Flèche à angle variable réglable de 5,2 m (17'1")
Bras 2,5m (8'2") 2,5m (8'2")
Godet Usage normal 0,91 m³ (1,19 yd³) Usage normal 0,91 m³ (1,19 yd³)
Hauteur d'expédition – Sommet de la cabine 11 ft 3360 mm
Longueur d'expédition 27.4 ft 8360 mm
Point d'appui 10.1 ft 3090 mm
Rayon d'encombrement arrière 7.7 ft 2350 mm
Hauteur de déversement du contrepoids 4.3 ft 1300 mm
Garde au sol 1.1 ft 325 mm
Longueur du train de roulement 16.6 ft 5050 mm
Empattement 8.9 ft 2700 mm
Flèche Flèche à angle variable réglable de 5,2 m (17'1") Flèche à angle variable réglable de 5,2 m (17'1")
Bras 2,5m (8'2") 2,5m (8'2")
Godet Usage normal 0,91 m³ (1,19 yd³) Usage normal 0,91 m³ (1,19 yd³)
Hauteur de coupe maximale 33.7 ft 10260 mm
Hauteur de chargement maximale 24 ft 7300 mm
Profondeur d'excavation maximale 19.3 ft 5890 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 15.1 ft 4600 mm
Portée maximale au niveau du sol 30.2 ft 9210 mm
Forces de bras (ISO) 16861 lbf 75 kN
Forces de godet (ISO) 26752 lbf 119 kN
Nota (1) Les valeurs de plage sont pour des pneumatiques doubles (10.00-20). Les plages sont calculées avec un godet GD (CW) et une attache rapideCW-30 avec un rayon aux pointes de 1 484 mm (4'10"). Les valeurs de force sont calculées avec le système de levage pour lourdes charges activé, un godet GC (à claveter) et un rayon aux pointes de 1 378 mm (4'6"). Les valeurs de plage sont pour des pneumatiques doubles (10.00-20). Les plages sont calculées avec un godet GD (CW) et une attache rapideCW-30 avec un rayon aux pointes de 1 484 mm (4'10"). Les valeurs de force sont calculées avec le système de levage pour lourdes charges activé, un godet GC (à claveter) et un rayon aux pointes de 1 378 mm (4'6").
Nota Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 1,0 kg (2,2 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,430 tonne métrique (1,576 tonne US). S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,5), le système contient 0,8 kg (1,8 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO₂ de 0,0004 tonne métrique (0,0004 tonne US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 1,0 kg (2,2 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,430 tonne métrique (1,576 tonne US). S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,5), le système contient 0,8 kg (1,8 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO₂ de 0,0004 tonne métrique (0,0004 tonne US).
Recyclabilité 92% 92%

M318 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • Cabine ROPS insonorisée
  • Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé
  • Console réglable en hauteur, infinie sans outil
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10 in)

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance et dépistage des pannes à distance

MOTEUR

  • Sélecteur du mode de puissance
  • Commande automatique du régime moteur, ralenti bas par simple pression
  • Coupure automatique de ralenti du moteur
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée jusqu'à 52 °C (125 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0° F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Projecteurs à LED à délai de temporisation programmable
  • Phares et clignotants, avant et arrière
  • Batteries sans entretien
  • Sectionneur électrique centralisé

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Mode levage pour charges lourdes
  • Soupapes de sécurité flèche, bras et godet

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Caméras de vision arrière et latérale droit
  • Rétroviseurs 'grand angle'
  • Sectionneur verrouillable
  • Tôle antidérapante et boulons à tête fraisée sur la plate-forme d'entretien
  • Signal/klaxon d'avertissement

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S℠)

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Blocage automatique du frein/de l'essieu
  • Traction intégrale

M318 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHE ET BRAS

  • 5100 mm (16'9") Flèche monobloc
  • Flèche à géométrie variable 5 205 mm (17'1")
  • Bras de 2 200 mm (7′3″) (Toutes régions sauf Amérique du Nord)
  • Bras 2 500 mm (8'2")
  • Bras de 2 900 mm (9′6″) (Toutes régions sauf Corée du Sud)

CABINE

  • Protections du conducteur (OPG)

TECHNOLOGIE CAT

  • Cat Grade 2D
  • Cat Grade avec 2D et Option de prééquipement (ARO)
  • Capteur laser
  • Compatible Cat Grade 3D
  • Connectivité Cat Grade
  • Cat Grade avec fonctionnalité Assist
  • Cat Payload
  • Intégration du tiltrotator Cat (TRS)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Projecteurs à diode sur châssis (côté gauche, côté droit) et contrepoids
  • Pompe de ravitaillement électrique

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Clapets antiretour d'abaissement de bras/flèche
  • Clapets antiretour du vérin godet
  • Manipulateurs à curseur unique
  • Manipulateurs à deux curseurs
  • Direction à manipulateur

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Visibilité à 360°
  • Éclairage d'inspection
  • Barrière électronique 2D
  • Protection de la cabine

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Système de lubrification automatique pour circuit d'équipement et de pivotement

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Pneus tandem 10.00-20 16 PR
  • Pneus tandem sans écart 315/70R22.5 (Toutes régions sauf Amérique du Nord)
  • 445/70R 19,5, pneus simples
  • Pneus tandem, sans entretoises 300-80-22.5 (Europe seulement)
  • Contrepoids de 3 700 kg (8 157 lb) (Europe uniquement)
  • Contrepoids de 4200 kg (9259 lb)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez comment M318 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Pelle hydraulique sur pneus M318 équipée d'un marteau

Creusez plus efficacement avec la pelle hydraulique sur pneus M318

Surmontez les roches à l'aide du grappin sur la pelle hydraulique sur pneus M318

Creusez plus efficacement avec la pelle hydraulique sur pneus M318

Chargez rapidement les camions avec la pelle hydraulique sur pneus M318

Pelle hydraulique sur pneus M318 en cours d'excavation

Pelle hydraulique sur pneus M318 équipée d'un marteau
Creusez plus efficacement avec la pelle hydraulique sur pneus M318
Surmontez les roches à l'aide du grappin sur la pelle hydraulique sur pneus M318
Creusez plus efficacement avec la pelle hydraulique sur pneus M318
Chargez rapidement les camions avec la pelle hydraulique sur pneus M318
Pelle hydraulique sur pneus M318 en cours d'excavation