325

Pelles hydrauliques intermédiaires 325 Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette – ISO 9249
172 HP
128.5 kW
Poids en ordre de marche
62600 lb
28400 kg
Profondeur d'excavation maximale
22 ft
6700 mm

Vue d'ensemble

Performances haut de gamme dans les espaces restreints

La Pelle hydraulique 325 Cat® offre des performances puissantes et une technologie intuitive qui aide les conducteurs à travailler plus rapidement et avec plus de précision. Parfaites pour les infrastructures réseau, les travaux routiers et les chantiers urbains, sa conception à rayon compact s'adapte aux espaces restreints, tandis que son système d'alimentation économe en carburant et ses intervalles d'entretien prolongés contribuent à réduire les coûts d'exploitation.

Avantages

Faible consommation de carburant

La pompe électrohydraulique et la soupape de commande principale la machine sont conçues pour fonctionner ensemble afin d’optimiser la puissance et l’efficacité. Le mode intelligent ajuste automatiquement la puissance du moteur en fonction des besoins hydrauliques. Et grâce au système de ventilateur électronique à sens de marche inversé automatique, votre circuit de refroidissement reste propre plus longtemps.



Hautes performances

Améliorez votre productivité grâce à la technologie intégrée fournie de série. Un contrepoids lourd en option améliore la capacité de levage, tandis que la lame en option facilite le remblayage et contribue à la stabilité de la machine lors des travaux en pente.


Faibles coûts d'entretien

Des filtres à carburant, à huile hydraulique et à air longue duré, ainsi que l’absence de filtres de pilote ou de du retour au carter à remplacer, réduisent le nombre total de remplacements de filtres pendant toute la durée de vie de la machine. Les contrôles quotidiens sont plus sûrs et plus faciles eux aussi, grâce au contrôle de l’huile moteur au niveau du sol, qui permet aux conducteurs de rester bien au sol.


Faibles émissions de CO2

La 325 émet moins de CO2 par rapport à la précédente 325F.

Spécifications produit pour 325

Puissance nette – ISO 9249 172 HP 128.5 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 175 HP (unités métriques) 175 HP (unités métriques)
Modèle de moteur C4.4 Cat® C4.4 Cat®
Puissance moteur – ISO 14396 174 HP 129.4 kW
Puissance moteur – ISO 14396 (DIN) 176 HP (unités métriques) 176 HP (unités métriques)
Alésage 4 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 269 in³ 4.4 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat® doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant ULSD mélangé aux carburants** à plus faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, ester méthylique d'acide gras)*** ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. * Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Les émissions de gaz à effet de serre par le tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont pratiquement identiques à celles des carburants traditionnels. *** Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). ¹Les moteurs diesel Cat® doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant ULSD mélangé aux carburants** à plus faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, ester méthylique d'acide gras)*** ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. * Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Les émissions de gaz à effet de serre par le tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont pratiquement identiques à celles des carburants traditionnels. *** Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).
Poids en ordre de marche 62600 lb 28400 kg
Nota Train de roulement long, flèche normale, bras R2,9B1 (9'6"), godet extra-robuste 1,19 m³ (1,56 yd³), patins à triple arête extra-robustes 790 mm (31") et contrepoids 8 300 kg (18 300 lb). Train de roulement long, flèche normale, bras R2,9B1 (9'6"), godet extra-robuste 1,19 m³ (1,56 yd³), patins à triple arête extra-robustes 790 mm (31") et contrepoids 8 300 kg (18 300 lb).
Profondeur d'excavation maximale 22 ft 6700 mm
Flèche Portée de 5,7 m (18'8") Portée de 5,7 m (18'8")
Bras Normal 2,9 m (9'6") Normal 2,9 m (9'6")
Godet HD 1,19m³ (1,56yd³) HD 1,19m³ (1,56yd³)
Portée maximale au niveau du sol 32.1 ft 9780 mm
Hauteur de coupe maximale 36 ft 10970 mm
Hauteur de chargement maximale 25.11 ft 7900 mm
Hauteur de chargement minimale 9.9 ft 2980 mm
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) 21.5 ft 6520 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 16 ft 4880 mm
Force d'excavation du godet – ISO 33720 lbf 150 kN
Force d'excavation du bras – ISO 23830 lbf 106 kN
Circuit principal – Débit maximal 429 l/min (113 US gal/min) 429 l/min (113 US gal/min)
Pression maximale – Équipement 5075 psi 35000 kPa
Pression maximale – Équipement – Mode levage 5510 psi 38000 kPa
Pression maximale – Translation 5075 psi 35000 kPa
Pression maximale – Orientation 3990 psi 27500 kPa
Vitesse d'orientation* 11.12 tr/min 11.12 tr/min
Couple d'orientation maximal 60480 lbf·ft 82 kN·m
Nota (1) *Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure. *Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure.
Contenance du réservoir de carburant 82.7 gal (US) 313 l
Circuit de refroidissement 6.6 gal (US) 25 l
Huile moteur 4 gal (US) 15 l
Réducteur d'orientation 1.5 gal (US) 5.5 l
Réducteur – Chacun 1.2 gal (US) 4.5 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 60.8 gal (US) 230 l
Réservoir hydraulique 29.3 gal (US) 111 l
Réservoir de DEF 6.9 gal (US) 26 l
Flèche Portée de 5,7 m (18'8") Portée de 5,7 m (18'8")
Bras Normal 2,9 m (9'6") Normal 2,9 m (9'6")
Godet HD 1,19m³ (1,56yd³) HD 1,19m³ (1,56yd³)
Hauteur d'expédition – Sommet de la cabine 10.1 ft 3080 mm
Hauteur des mains courantes 10.5 ft 3190 mm
Longueur d'expédition 29.2 ft 8890 mm
Rayon d'encombrement arrière 5.11 ft 1810 mm
Hauteur de déversement du contrepoids 3.3 ft 1020 mm
Garde au sol 1.5 ft 440 mm
Longueur jusqu'au centre des galets 12 ft 3650 mm
Longueur des chaînes 14.7 ft 4460 mm
Voie des chaînes 7.1 ft 2380 mm
Largeur de transport : patins de 790 mm (31 in) 10.5 ft 3170 mm
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 0,8 kg (1,8 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO₂ de 1,144 tonne métrique (1,261 tonne US). S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,501), le système contient 0,75 kg (1,7 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO₂ de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 0,8 kg (1,8 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO₂ de 1,144 tonne métrique (1,261 tonne US). S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,501), le système contient 0,75 kg (1,7 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO₂ de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US).
Recyclabilité 98% 98%

325 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat®.

CABINE

  • Cadre de protection en cas de retournement (ROPS)
  • Siège à suspension mécanique (Comfort uniquement)
  • Siège à suspension pneumatique chauffant (Deluxe uniquement)
  • Siège chauffant et ventilé à suspension pneumatique (Premium uniquement)
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 203 mm (8 in) (Comfort uniquement)
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10 in) (Deluxe, Premium uniquement)

TECHNOLOGIES CAT

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance
  • Reconnaissance et suivi de l'outil de travail (PL161)
  • Cat Grade 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Deux batteries sans entretien de 1000 CCA
  • Projecteurs à LED à délai de temporisation programmable
  • Projecteur sur châssis à diodes, projecteurs sur flèche côté gauche/côté droit, projecteurs de la cabine

MOTEUR

  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Eco
  • Commande automatique du régime moteur, ralenti bas par simple pression
  • Coupure automatique de ralenti du moteur
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 50 °C (122 °F) sans détarage
  • Fonctionnalité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Ventilateurs de refroidissement électriques à sens de marche inversé

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuits de régénération de bras et de flèche
  • Préchauffage hydraulique auto
  • Translation auto à deux vitesses
  • Valve de maintien de charge du bras et de la flèche
  • Auto Dig Boost

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Barrière électronique 2D
  • Arrêt automatique du marteau
  • Caméra de recul
  • Caméra de vision latérale droite
  • Aide au levage
  • Contacteur d'arrêt moteur au niveau du sol
  • Sectionneur verrouillable
  • Main courante et poignée côté droit
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S℠)
  • Jauges baïonnettes d'huile moteur au niveau du sol et de la plate-forme
  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Points d'arrimage sur le châssis de base

325 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat®.

FLÈCHES ET BRAS

  • Flèche normale de 5,7 m (18'8")
  • Flèche normale extra-robuste de 5,7 m (18'8")
  • Flèche à angle variable de 2,8 m + 3,3 m (9'2" + 10'10")
  • Bras normal de 2,9 m (9'6")
  • Bras normal extra-robuste de 2,5 m (8'2")
  • Bras normal extra-robuste de 2,9 m (9'6")
  • Bras avec prééquipement pour pince 2,9 m (9'6")

CABINE

  • Protections du conducteur (OPG)
  • Pare-soleil arrière à rouleau
  • Direction de bras Cat

TECHNOLOGIES CAT

  • Encadrement du conducteur
  • Cat Grade avec 2D et Option de prééquipement (ARO)
  • Cat Grade avec 3D (antenne simple ou double GNSS)
  • Compatible Cat Grade 3D
  • Connectivité Cat Grade
  • Cat Advanced Payload
  • Intégration du tiltrotator Cat (TRS)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Projecteurs sur 360°

MOTEUR

  • Capacité de démarrage à froid à -32 °C (-25 °F)

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • SmartBoom™ (Europe uniquement)
  • Surveillance de l'efficacité hydraulique
  • Circuit de filtre de retour du marteau

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Commande à distance Cat Command
  • Visibilité à 360°
  • Alarme d'orientation
  • Éclairage d'inspection

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES – INCLINAISON DE CHAÎNE DE 190 MM (7,5")

  • Châssis de base avec galets inférieurs usage intensif et galets supérieurs standard
  • Châssis de base avec galets inférieurs usage intensif et galets supérieurs standard pour utilisation avec lame
  • Train de roulement long
  • Patins de chaîne à triple arête HD de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne à triple arête extra-robustes 700 mm (28")
  • Patins de chaîne usage intensif à triple arête de 790 mm (31")
  • Patins de chaîne à triple arête extra-robuste de 700 mm (28") avec semelle en caoutchouc boulonnée
  • Patins de chaîne à triple arête extra-robuste de 790 mm (31") avec semelle en caoutchouc boulonnée
  • Contrepoids de 4900kg (10800lb)
  • Contrepoids 6 700 kg (14 770 lb)
  • Contrepoids de 8 300 kg (18 300 lb)
  • Lame de 2980 mm (9'9")
  • Lame de 3170 mm (10'5")

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES – INCLINAISON DE CHAÎNE DE 203 MM (8")

  • Châssis de base à usage extra-robuste avec galets inférieurs usage intensif et galets supérieurs extra-robustes
  • Châssis de base extra-robuste avec galets inférieurs usage intensif et galets supérieurs extra-robustes pour utilisation avec lame
  • Train de roulement long extra-robuste
  • Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28")
  • Patins de chaîne à triple arête de 800 mm (31")
  • Patins de chaîne à triple arête de 900 mm (35")
  • Contrepoids de 7 500 kg (16 540 lb)
  • Lame de 2980 mm (9'9")
  • Lame de 3170 mm (10'5")

Découvrez comment 325 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Pelle hydraulique 325

Pelle hydraulique 325

Pelle hydraulique 325

Pelle hydraulique 325

Pelle hydraulique 325

Pelle hydraulique 325

Pelle hydraulique 325

Pelle hydraulique 325

Pelle hydraulique 325

Pelle hydraulique 325

Pelle hydraulique 325

Pelle hydraulique 325

Pelle hydraulique 325

Pelle hydraulique 325

Pelle hydraulique 325

Pelle hydraulique 325

Pelle hydraulique 325

Pelle hydraulique 325

Pelle hydraulique 325
Pelle hydraulique 325
Pelle hydraulique 325
Pelle hydraulique 325
Pelle hydraulique 325
Pelle hydraulique 325
Pelle hydraulique 325
Pelle hydraulique 325
Pelle hydraulique 325
Pelle hydraulique 325
Pelle hydraulique 325
Pelle hydraulique 325
Pelle hydraulique 325
Pelle hydraulique 325
Pelle hydraulique 325
Pelle hydraulique 325
Pelle hydraulique 325
Pelle hydraulique 325

Découvrez les offres disponibles pour  325

Afficher davantage d'offres